Menu Procurar

Conetores de tubos

Em stock

Os conetores de tubos são utilizados para criar uma união entre os vários tubos. Os conetores de tubos são empurrados nos tubos, eliminando a necessidade de qualquer fixação. Estão disponíveis diferentes direções e várias ligações de tubos quadrados. A solução ideal para fazer um quadro de tubos ou uma rede de tubos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
167 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Forma da cabeça Cor Material Terminar Tipo Comprar
2,8016 € - 6,193 € 1236 Em stock
Quadrada
Preto
PA
1
4,0197 € - 8,8861 € Solicite o prazo de entrega aqui
Quadrada
Preto
Nylon
Mate
Multi-Way
3,3429 € - 7,39 € 28 Em stock
Quadrada
Preto
PA
Mate
5
9,9704 € - 22,0214 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Nylon
5
0,9852 € - 2,178 € 55 Em stock
Quadrada
Preto
Nylon
Mate
Multi-Way
3,5864 € - 7,9279 € 1071 Em stock
Quadrada
Preto
PA
2
3,6008 € - 7,9588 € 42 Em stock
Preto
Nylon
7
2,1927 € - 4,8468 € 252 Em stock
Quadrada
Preto
PA
Mate
5
2,5447 € - 5,6251 € Solicite o prazo de entrega aqui
Quadrada
Preto
Nylon
Mate
Female
4,385 € - 9,6936 € 1065 Em stock
Quadrada
Preto
PA
4
2,4632 € - 5,445 € 180 Em stock
Preto
Nylon
7
1,6377 € - 3,6204 € Solicite o prazo de entrega aqui
Quadrada
Preto
Nylon
Mate
Male
12,0922 € - 26,7182 € 7 Em stock
Quadrada
Preto
PA
Mate
6
1,421 € - 3,1415 € 566 Em stock
Quadrada
Preto
Nylon
Mate
Male
4,7695 € - 5,0206 € Solicite o prazo de entrega aqui
Quadrada
Preto
Nylon
Mate
Male
11,0004 € - 24,3286 € Solicite o prazo de entrega aqui
Quadrada
Preto
PA
Mate
5
2,3278 € - 5,1465 € Solicite o prazo de entrega aqui
Quadrada
Preto
Nylon
Mate
Male
1,854 € - 4,0987 € Solicite o prazo de entrega aqui
Quadrada
Preto
Nylon
Mate
Female
2,0031 € - 4,4281 € 709 Em stock
Quadrada
Preto
PA
7
2,0167 € - 4,4578 € 35 Em stock
Quadrada
Preto
Nylon
Mate
Multi-Way
  • de 9
Conetores de tubos Quadrada 30.0 mm PA Preto

10251782

Intervalo de preços
6,193 € - 2,8016 €

Níveis de stock
1236 Em stock
Características
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Tipo
    1
  • D
    30.0 mm
Conetores de tubos Quadrada 30.0 mm Nylon Preto

10252826

Intervalo de preços
8,8861 € - 4,0197 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    Nylon
  • Terminar
    Mate
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Tipo
    Multi-Way
Conetores de tubos 1.5 mm 25.0 mm Mate PA

10268919

Intervalo de preços
7,39 € - 3,3429 €

Níveis de stock
28 Em stock
Características
  • Material
    PA
  • Terminar
    Mate
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Tipo
    5
Conetores de tubos 1.5 mm Nylon

10268957

Intervalo de preços
22,0214 € - 9,9704 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    Nylon
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    5
  • D
    20.0 mm
  • WT
    1.5 mm
Conetores de tubos Quadrada 20.0 mm Nylon Preto

10269008

Intervalo de preços
2,178 € - 0,9852 €

Níveis de stock
55 Em stock
Características
  • Material
    Nylon
  • Terminar
    Mate
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Tipo
    Multi-Way
Conetores de tubos Quadrada 30.0 mm PA Preto

10251799

Intervalo de preços
7,9279 € - 3,5864 €

Níveis de stock
1071 Em stock
Características
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Tipo
    2
  • D
    30.0 mm
Conetores de tubos 25.0 mm Nylon Preto

10252819

Intervalo de preços
7,9588 € - 3,6008 €

Níveis de stock
42 Em stock
Características
  • Material
    Nylon
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    7
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.5 mm
Conetores de tubos 1.5 mm 20.0 mm Mate PA

10268902

Intervalo de preços
4,8468 € - 2,1927 €

Níveis de stock
252 Em stock
Características
  • Material
    PA
  • Terminar
    Mate
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Tipo
    5
Conetores de tubos Quadrada 35.0 mm Nylon Preto

10301098

Intervalo de preços
5,6251 € - 2,5447 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    Nylon
  • Terminar
    Mate
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Tipo
    Female
Conetores de tubos Quadrada 30.0 mm PA Preto

10251805

Intervalo de preços
9,6936 € - 4,385 €

Níveis de stock
1065 Em stock
Características
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Tipo
    4
  • D
    30.0 mm
Conetores de tubos 20.0 mm Nylon Preto

10269015

Intervalo de preços
5,445 € - 2,4632 €

Níveis de stock
180 Em stock
Características
  • Material
    Nylon
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    7
  • D
    20.0 mm
  • WT
    1.5 mm
Conetores de tubos Quadrada 25.0 mm Nylon Preto

10301029

Intervalo de preços
3,6204 € - 1,6377 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    Nylon
  • Terminar
    Mate
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Tipo
    Male
Conetores de tubos 2.0 mm 30.0 mm Mate PA

10268995

Intervalo de preços
26,7182 € - 12,0922 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • Material
    PA
  • Terminar
    Mate
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Tipo
    6
Conetores de tubos Quadrada 25.0 mm Nylon Preto

10301005

Intervalo de preços
3,1415 € - 1,421 €

Níveis de stock
566 Em stock
Características
  • Material
    Nylon
  • Terminar
    Mate
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Tipo
    Male
Conetores de tubos Quadrada 30.0 mm Nylon Preto

10632352

Intervalo de preços
5,0206 € - 4,7695 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    Nylon
  • Terminar
    Mate
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Tipo
    Male
Conetores de tubos 2.0 mm 30.0 mm Mate PA

10268971

Intervalo de preços
24,3286 € - 11,0004 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    PA
  • Terminar
    Mate
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Tipo
    5
Conetores de tubos Quadrada 30.0 mm Nylon Preto

10301036

Intervalo de preços
5,1465 € - 2,3278 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    Nylon
  • Terminar
    Mate
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Tipo
    Male
Conetores de tubos Quadrada 30.0 mm Nylon Preto

10301067

Intervalo de preços
4,0987 € - 1,854 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    Nylon
  • Terminar
    Mate
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Tipo
    Female
Conetores de tubos Quadrada PA Preto

10269022

Intervalo de preços
4,4281 € - 2,0031 €

Níveis de stock
709 Em stock
Características
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Tipo
    7
  • D
    30.0 mm
Conetores de tubos Quadrada 25.0 mm Nylon Preto

10256183

Intervalo de preços
4,4578 € - 2,0167 €

Níveis de stock
35 Em stock
Características
  • Material
    Nylon
  • Terminar
    Mate
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Tipo
    Multi-Way