Menu Procurar

Conector cruzado farpado

Em stock

Tês farpados

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
29 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade ID L d1 d2 Tipo Comprar
0,6931 € - 0,7298 € 5107 Em stock
9.2 mm
50.0 mm
13.4 mm
15.7 mm
1
5,9307 € - 6,2428 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0 mm
54.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
4
2,0041 € - 2,1096 € 348 Em stock
2.7 mm
25.5 mm
4.0 mm
5.0 mm
4
0,0901 € - 0,0948 € 7250 Em stock
3.4 mm
30.0 mm
6.0 mm
2
6,0059 € - 6,3293 € 978 Em stock
7.0 mm
62.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
0,9159 € - 0,9643 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.7 mm
35.0 mm
4.0 mm
1
3,4249 € - 3,6037 € 1950 Em stock
4.0 mm
25.0 mm
6.0 mm
3
5,9204 € - 6,2212 € 870 Em stock
8.6 mm
64.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
4
2,0041 € - 2,1096 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.7 mm
35.0 mm
4.0 mm
2
5,22 € - 5,5002 € 2530 Em stock
7.0 mm
31.0 mm
10.0 mm
3
4,5208 € - 4,7594 € 240 Em stock
4.0 mm
48.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
Bolha
3,5197 € - 3,7047 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0 mm
63.0 mm
10.0 mm
1
4,5616 € - 4,8006 € 900 Em stock
8.6 mm
66.5 mm
12.0 mm
1
3,8575 € - 4,0598 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.6 mm
29.0 mm
8.0 mm
3
4,0062 € - 4,2172 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.6 mm
51.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
4
3,8575 € - 4,0598 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
44.0 mm
6.0 mm
7.5 mm
4
3,4097 € - 3,5905 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.9 mm
39.0 mm
2.5 mm
4.0 mm
Bolha
3,3561 € - 3,5324 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
50.0 mm
6.0 mm
2
1,0569 € - 1,113 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0 mm
Bolha
1,0569 € - 1,113 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0 mm
Bolha
  • de 2
Conetor 15.7 mm 9.2 mm HDPE Natural

10340028

Intervalo de preços
0,7298 € - 0,6931 €

Níveis de stock
5107 Em stock
Características
  • ID
    9.2 mm
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    15.7 mm
  • L
    50.0 mm
  • Tipo
    1
Tê farpados 7.0 mm 12.0 mm POM Natural

10341414

Intervalo de preços
6,2428 € - 5,9307 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    7.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    54.0 mm
  • Tipo
    4
Tê farpados 2.7 mm 5.0 mm POM Natural

10341384

Intervalo de preços
2,1096 € - 2,0041 €

Níveis de stock
348 Em stock
Características
  • ID
    2.7 mm
  • d1
    4.0 mm
  • d2
    5.0 mm
  • L
    25.5 mm
  • Tipo
    4
Conetor Em forma de T 6.2 mm Natural

10339923

Intervalo de preços
0,0948 € - 0,0901 €

Níveis de stock
7250 Em stock
Características
  • ID
    3.4 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    30.0 mm
  • Tipo
    2
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
Tê farpados 7.0 mm 12.0 mm POM Natural

10341315

Intervalo de preços
6,3293 € - 6,0059 €

Níveis de stock
978 Em stock
Características
  • ID
    7.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    62.5 mm
  • Tipo
    2
Tê farpados 2.7 mm 4.0 mm POM Natural

10341230

Intervalo de preços
0,9643 € - 0,9159 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    2.7 mm
  • d2
    4.0 mm
  • L
    35.0 mm
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Polioximetileno
Tê farpados 4.0 mm 6.0 mm POM Natural

10341346

Intervalo de preços
3,6037 € - 3,4249 €

Níveis de stock
1950 Em stock
Características
  • ID
    4.0 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Tipo
    3
  • Material completo
    Polioximetileno
Tê farpados 8.6 mm 14.0 mm POM Natural

10341421

Intervalo de preços
6,2212 € - 5,9204 €

Níveis de stock
870 Em stock
Características
  • ID
    8.6 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    14.0 mm
  • L
    64.0 mm
  • Tipo
    4
Tê farpados 2.7 mm 4.0 mm POM Natural

10341285

Intervalo de preços
2,1096 € - 2,0041 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    2.7 mm
  • d2
    4.0 mm
  • L
    35.0 mm
  • Tipo
    2
  • Material completo
    Polioximetileno
Tê farpados 7.0 mm 10.0 mm POM Natural

10341360

Intervalo de preços
5,5002 € - 5,22 €

Níveis de stock
2530 Em stock
Características
  • ID
    7.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • L
    31.0 mm
  • Tipo
    3
  • Material completo
    Polioximetileno
Tê farpados 4.0 mm 7.0 mm POM Natural

10341445

Intervalo de preços
4,7594 € - 4,5208 €

Níveis de stock
240 Em stock
Características
  • ID
    4.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • L
    48.0 mm
  • Tipo
    Bolha
Tê farpados 7.0 mm 10.0 mm POM Natural

10341261

Intervalo de preços
3,7047 € - 3,5197 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    7.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • L
    63.0 mm
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Polioximetileno
Tê farpados 8.6 mm 12.0 mm POM Natural

10341278

Intervalo de preços
4,8006 € - 4,5616 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • ID
    8.6 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    66.5 mm
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Polioximetileno
Tê farpados 5.6 mm 8.0 mm POM Natural

10341353

Intervalo de preços
4,0598 € - 3,8575 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    5.6 mm
  • d2
    8.0 mm
  • L
    29.0 mm
  • Tipo
    3
  • Material completo
    Polioximetileno
Tê farpados 5.6 mm 10.0 mm POM Natural

10341407

Intervalo de preços
4,2172 € - 4,0062 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    5.6 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • L
    51.0 mm
  • Tipo
    4
Tê farpados 4.0 mm 7.5 mm POM Natural

10341391

Intervalo de preços
4,0598 € - 3,8575 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    4.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    7.5 mm
  • L
    44.0 mm
  • Tipo
    4
Tê farpados 2.9 mm 4.0 mm POM Natural

10341438

Intervalo de preços
3,5905 € - 3,4097 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    2.9 mm
  • d1
    2.5 mm
  • d2
    4.0 mm
  • L
    39.0 mm
  • Tipo
    Bolha
Tê farpados 4.0 mm 6.0 mm POM Natural

10341292

Intervalo de preços
3,5324 € - 3,3561 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    4.0 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    50.0 mm
  • Tipo
    2
  • Material completo
    Polioximetileno
Conetor 15.0 mm 16.0 mm Nylon Natural

10126295

Intervalo de preços
1,113 € - 1,0569 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    15.0 mm
  • Tipo
    Bolha
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3917400099
Conetor 15.0 mm 16.0 mm Nylon Natural

10126301

Intervalo de preços
1,113 € - 1,0569 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    15.0 mm
  • Tipo
    Bolha
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3917400099