Menu Procurar

Conduto de cabos

Em stock

O conduto de cabos é um produto versátil de gestão de cabos. Com a opção de montagem adesiva ou com parafusos, há mais flexibilidade na aplicação.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
26 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Largura interna Comprimento total Altura interna Largura total Método de montagem Comprar
4,7372 € - 4,9865 € 131 Em stock
13.6 mm
500.0 mm
13.6 mm
16.0 mm
Adhesive
6,4832 € - 6,8244 € 210 Em stock
22.4 mm
500.0 mm
22.4 mm
25.0 mm
Adhesive
3,9928 € - 4,203 € 504 Em stock
13.6 mm
500.0 mm
13.6 mm
16.0 mm
Parafuso
9,84 € - 10,3576 € 6600 Em stock
36.3 mm
500.0 mm
36.3 mm
40.0 mm
Adhesive
84,8102 € - 89,2701 € 1 Em stock
1.8 m
9.1 mm
Adhesive
5,793 € - 6,0977 € 3246 Em stock
17.9 mm
500.0 mm
17.9 mm
20.0 mm
Adhesive
7,8774 € - 8,2919 € 4100 Em stock
26.8 mm
500.0 mm
26.8 mm
30.0 mm
Adhesive
12,2083 € - 12,8508 € 96 Em stock
45.2 mm
500.0 mm
45.2 mm
50.0 mm
Adhesive
5,8199 € - 6,1262 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.4 mm
500.0 mm
22.4 mm
25.0 mm
Parafuso
8,2023 € - 8,6338 € 516 Em stock
36.3 mm
500.0 mm
36.3 mm
40.0 mm
Parafuso
6,984 € - 7,3517 € 1900 Em stock
26.8 mm
500.0 mm
26.8 mm
30.0 mm
Parafuso
10,2729 € - 10,8137 € 8 Em stock
45.2 mm
500.0 mm
45.2 mm
50.0 mm
Parafuso
4,2364 € - 4,4594 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.5 mm
500.0 mm
10.5 mm
12.5 mm
Adhesive
4,9943 € - 5,2573 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.9 mm
500.0 mm
17.9 mm
20.0 mm
Parafuso
160,2371 € - 168,6728 € 1 Em stock
1.8 m
7.6 mm
Adhesive
3,5462 € - 3,7328 € 112 Em stock
10.5 mm
500.0 mm
10.5 mm
12.5 mm
Parafuso
378,4117 € - 398,3319 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.8 mm
2.0 m
50.8 mm
Parafuso
191,683 € - 201,777 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.9 mm
1.8 m
10.2 mm
20.7 mm
Adhesive
431,879 € - 454,6111 € 10 Em stock
28.6 mm
1.8 m
20.8 mm
38.3 mm
Adhesive
43 Em stock
19.1 mm
1.8 m
14.7 mm
25.1 mm
Adhesive
  • de 2
Conduto de cabos Adesivo 500.0 mm UL94 V-2 PP Cinzento

10169018

Intervalo de preços
4,9865 € - 4,7372 €

Níveis de stock
131 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo acrílico
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Polipropileno
  • Método de montagem
    Adhesive
  • Altura interna
    13.6 mm
Conduto de cabos Adesivo 500.0 mm UL94 V-2 PP Cinzento

10169056

Intervalo de preços
6,8244 € - 6,4832 €

Níveis de stock
210 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo acrílico
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Polipropileno
  • Método de montagem
    Adhesive
  • Altura interna
    22.4 mm
Conduto de cabos Parafuso 500.0 mm UL94 V-2 PP Cinzento

10169001

Intervalo de preços
4,203 € - 3,9928 €

Níveis de stock
504 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Polipropileno
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Altura interna
    13.6 mm
  • Largura interna
    13.6 mm
Conduto de cabos Adesivo 500.0 mm UL94 V-2 PP Cinzento

10169094

Intervalo de preços
10,3576 € - 9,84 €

Níveis de stock
6600 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo acrílico
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Polipropileno
  • Método de montagem
    Adhesive
  • Altura interna
    36.3 mm
Conduto de cabos Adesivo 1.8 m UL94 V-0 PVC Bronzeado

10170359

Intervalo de preços
89,2701 € - 84,8102 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo acrílico
  • Cor
    Bronzeado
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Método de montagem
    Adhesive
  • Comprimento total
    1.8 m
Conduto de cabos Adesivo 500.0 mm UL94 V-2 PP Cinzento

10169032

Intervalo de preços
6,0977 € - 5,793 €

Níveis de stock
3246 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo acrílico
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Polipropileno
  • Método de montagem
    Adhesive
  • Altura interna
    17.9 mm
Conduto de cabos Adesivo 500.0 mm UL94 V-2 PP Cinzento

10169070

Intervalo de preços
8,2919 € - 7,8774 €

Níveis de stock
4100 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo acrílico
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Polipropileno
  • Método de montagem
    Adhesive
  • Altura interna
    26.8 mm
Conduto de cabos Adesivo 500.0 mm UL94 V-2 PP Cinzento

10169117

Intervalo de preços
12,8508 € - 12,2083 €

Níveis de stock
96 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo acrílico
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Polipropileno
  • Método de montagem
    Adhesive
  • Altura interna
    45.2 mm
Conduto de cabos Parafuso 500.0 mm UL94 V-2 PP Cinzento

10169049

Intervalo de preços
6,1262 € - 5,8199 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Polipropileno
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Altura interna
    22.4 mm
  • Largura interna
    22.4 mm
Conduto de cabos Parafuso 500.0 mm UL94 V-2 PP Cinzento

10169087

Intervalo de preços
8,6338 € - 8,2023 €

Níveis de stock
516 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Polipropileno
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Altura interna
    36.3 mm
  • Largura interna
    36.3 mm
Conduto de cabos Parafuso 500.0 mm UL94 V-2 PP Cinzento

10169063

Intervalo de preços
7,3517 € - 6,984 €

Níveis de stock
1900 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Polipropileno
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Altura interna
    26.8 mm
  • Largura interna
    26.8 mm
Conduto de cabos Parafuso 500.0 mm UL94 V-2 PP Cinzento

10169100

Intervalo de preços
10,8137 € - 10,2729 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Polipropileno
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Altura interna
    45.2 mm
  • Largura interna
    45.2 mm
Conduto de cabos;Cinzento;500.0 mm;(C)

10168998

Intervalo de preços
4,4594 € - 4,2364 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material base
    Adesivo acrílico
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Polipropileno
  • Método de montagem
    Adhesive
  • Altura interna
    10.5 mm
Conduto de cabos Parafuso 500.0 mm UL94 V-2 PP Cinzento

10169025

Intervalo de preços
5,2573 € - 4,9943 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Polipropileno
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Altura interna
    17.9 mm
  • Largura interna
    17.9 mm
Conduto de cabos Adesivo 1.8 m UL94 V-0 PVC Bronzeado

10170342

Intervalo de preços
168,6728 € - 160,2371 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo acrílico
  • Cor
    Bronzeado
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Método de montagem
    Adhesive
  • Comprimento total
    1.8 m
Conduto de cabos;Cinzento;500.0 mm;(C)

10168981

Intervalo de preços
3,7328 € - 3,5462 €

Níveis de stock
112 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Polipropileno
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Altura interna
    10.5 mm
  • Largura interna
    10.5 mm
Conduto de cabos Parafuso 2.0 m PVC Cinzento

10174302

Intervalo de preços
398,3319 € - 378,4117 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Altura interna
    50.8 mm
  • Largura interna
    50.8 mm
Conduto de cabos Adesivo 1.8 m UL94 V-0 PVC Branco

10173626

Intervalo de preços
201,777 € - 191,683 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material base
    Adesivo acrílico
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Método de montagem
    Adhesive
  • Altura interna
    10.2 mm
Conduto de cabos Adesivo 1.8 m UL94 V-0 PVC Branco

10173619

Intervalo de preços
454,6111 € - 431,879 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo acrílico
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Método de montagem
    Adhesive
  • Altura interna
    20.8 mm
Conduto de cabos Adesivo 1.8 m UL94 V-0 PVC Branco

10562192


Níveis de stock
43 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo acrílico
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Método de montagem
    Adhesive
  • Altura interna
    14.7 mm