Menu Procurar

Conduto de cabos

Em stock

O conduto de cabos é um produto versátil de gestão de cabos. Com a opção de montagem adesiva ou com parafusos, há mais flexibilidade na aplicação.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
26 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Largura interna Comprimento total Altura interna Largura total Método de montagem Comprar
7,8774 € - 8,2919 € 6300 Em stock
26.8 mm
500.0 mm
26.8 mm
30.0 mm
Adesivo
12,2083 € - 12,8508 € 96 Em stock
45.2 mm
500.0 mm
45.2 mm
50.0 mm
Adesivo
5,793 € - 6,0977 € 7726 Em stock
17.9 mm
500.0 mm
17.9 mm
20.0 mm
Adesivo
4,7372 € - 4,9865 € 131 Em stock
13.6 mm
500.0 mm
13.6 mm
16.0 mm
Adesivo
6,4832 € - 6,8244 € 210 Em stock
22.4 mm
500.0 mm
22.4 mm
25.0 mm
Adesivo
9,84 € - 10,3576 € 6550 Em stock
36.3 mm
500.0 mm
36.3 mm
40.0 mm
Adesivo
84,8102 € - 89,2701 € 1 Em stock
1.8 m
9.1 mm
Adesivo
4,2364 € - 4,4594 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.5 mm
500.0 mm
10.5 mm
12.5 mm
Adesivo
3,9928 € - 4,203 € 420 Em stock
13.6 mm
500.0 mm
13.6 mm
16.0 mm
Parafuso
5,8199 € - 6,1262 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.4 mm
500.0 mm
22.4 mm
25.0 mm
Parafuso
8,2023 € - 8,6338 € Solicite o prazo de entrega aqui
36.3 mm
500.0 mm
36.3 mm
40.0 mm
Parafuso
160,2371 € - 168,6728 € 1 Em stock
1.8 m
7.6 mm
Adesivo
10,2729 € - 10,8137 € 8 Em stock
45.2 mm
500.0 mm
45.2 mm
50.0 mm
Parafuso
3,5462 € - 3,7328 € 112 Em stock
10.5 mm
500.0 mm
10.5 mm
12.5 mm
Parafuso
4,9943 € - 5,2573 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.9 mm
500.0 mm
17.9 mm
20.0 mm
Parafuso
6,984 € - 7,3517 € 1900 Em stock
26.8 mm
500.0 mm
26.8 mm
30.0 mm
Parafuso
43 Em stock
19.1 mm
1.8 m
14.7 mm
25.1 mm
Adesivo
431,879 € - 454,6111 € 10 Em stock
28.6 mm
1.8 m
20.8 mm
38.3 mm
Adesivo
191,683 € - 201,777 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.9 mm
1.8 m
10.2 mm
20.7 mm
Adesivo
495,5639 € - 521,6435 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.1 mm
2.0 m
38.1 mm
Parafuso
  • de 2
Conduto de cabos Adesivo 30.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Cinzento

10169070

Intervalo de preços
8,2919 € - 7,8774 €

Níveis de stock
6300 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo acrílico
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Polipropileno
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Altura interna
    26.8 mm
Conduto de cabos Adesivo 50.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Cinzento

10169117

Intervalo de preços
12,8508 € - 12,2083 €

Níveis de stock
96 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo acrílico
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Polipropileno
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Altura interna
    45.2 mm
Conduto de cabos Adesivo 20.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Cinzento

10169032

Intervalo de preços
6,0977 € - 5,793 €

Níveis de stock
7726 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo acrílico
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Polipropileno
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Altura interna
    17.9 mm
Conduto de cabos Adesivo 16.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Cinzento

10169018

Intervalo de preços
4,9865 € - 4,7372 €

Níveis de stock
131 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo acrílico
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Polipropileno
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Altura interna
    13.6 mm
Conduto de cabos Adesivo 25.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Cinzento

10169056

Intervalo de preços
6,8244 € - 6,4832 €

Níveis de stock
210 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo acrílico
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Polipropileno
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Altura interna
    22.4 mm
Conduto de cabos Adesivo 40.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Cinzento

10169094

Intervalo de preços
10,3576 € - 9,84 €

Níveis de stock
6550 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo acrílico
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Polipropileno
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Altura interna
    36.3 mm
Conduto de cabos Adesivo 6.6 mm 1.8 m UL94 V-0 PVC Bronzeado

10170359

Intervalo de preços
89,2701 € - 84,8102 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo acrílico
  • Cor
    Bronzeado
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Comprimento total
    1.8 m
Conduto de cabos;Cinzento;500.0 mm;(C)

10168998

Intervalo de preços
4,4594 € - 4,2364 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material base
    Adesivo acrílico
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Polipropileno
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Altura interna
    10.5 mm
Conduto de cabos Parafuso 16.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Cinzento

10169001

Intervalo de preços
4,203 € - 3,9928 €

Níveis de stock
420 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Polipropileno
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Altura interna
    13.6 mm
  • Largura interna
    13.6 mm
Conduto de cabos Parafuso 25.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Cinzento

10169049

Intervalo de preços
6,1262 € - 5,8199 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Polipropileno
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Altura interna
    22.4 mm
  • Largura interna
    22.4 mm
Conduto de cabos Parafuso 40.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Cinzento

10169087

Intervalo de preços
8,6338 € - 8,2023 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Polipropileno
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Altura interna
    36.3 mm
  • Largura interna
    36.3 mm
Conduto de cabos Adesivo 6.4 mm 1.8 m UL94 V-0 PVC Bronzeado

10170342

Intervalo de preços
168,6728 € - 160,2371 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo acrílico
  • Cor
    Bronzeado
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Comprimento total
    1.8 m
Conduto de cabos Parafuso 50.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Cinzento

10169100

Intervalo de preços
10,8137 € - 10,2729 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Polipropileno
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Altura interna
    45.2 mm
  • Largura interna
    45.2 mm
Conduto de cabos;Cinzento;500.0 mm;(C)

10168981

Intervalo de preços
3,7328 € - 3,5462 €

Níveis de stock
112 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Polipropileno
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Altura interna
    10.5 mm
  • Largura interna
    10.5 mm
Conduto de cabos Parafuso 20.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Cinzento

10169025

Intervalo de preços
5,2573 € - 4,9943 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Polipropileno
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Altura interna
    17.9 mm
  • Largura interna
    17.9 mm
Conduto de cabos Parafuso 30.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Cinzento

10169063

Intervalo de preços
7,3517 € - 6,984 €

Níveis de stock
1900 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Polipropileno
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Altura interna
    26.8 mm
  • Largura interna
    26.8 mm
Conduto de cabos Adesivo 1.8 m UL94 V-0 PVC Branco

10562192


Níveis de stock
43 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo acrílico
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Altura interna
    14.7 mm
Conduto de cabos Adesivo 1.8 m UL94 V-0 PVC Branco

10173619

Intervalo de preços
454,6111 € - 431,879 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo acrílico
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Altura interna
    20.8 mm
Conduto de cabos Adesivo 1.8 m UL94 V-0 PVC Branco

10173626

Intervalo de preços
201,777 € - 191,683 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material base
    Adesivo acrílico
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Altura interna
    10.2 mm
Conduto de cabos Parafuso 2.0 m PVC Cinzento

10174289

Intervalo de preços
521,6435 € - 495,5639 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Altura interna
    38.1 mm
  • Largura interna
    38.1 mm