Menu Procurar

Conduta de cabos

Em stock

A linha de condutas de cabo foi desenvolvida e testada de acordo com os mais exigentes padrões de qualidade e recebeu aprovações de qualidade e conformidade em todo o mundo. A gama suporta sistemas de condutas de plástico e acessórios. A conduta de plástico é altamente flexível e tem uma alta vida de fadiga. A sua elevada resistência ao impacto ajuda a sua capacidade de recuperação quando esmagada. Aplicações típicas para este tipo de conduta incluem a fiação geral de fábrica e ligações de máquinas. Encontra-se disponível em vários materiais, dependendo dos seus requisitos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
51 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Forma da conduta Diâmetro interior Comprar
429,9838 € - 452,6026 € Solicite o prazo de entrega aqui
Não separada
16.7 mm
2,3549 € - 2,479 € 150 Em stock
Não separada
23.2 mm
286,443 € - 301,5222 € Solicite o prazo de entrega aqui
Não separada
22.8 mm
232,8727 € - 245,1297 € Solicite o prazo de entrega aqui
Não separada
16.7 mm
129,4607 € - 136,2793 € Solicite o prazo de entrega aqui
Não separada
16.9 mm
2,328 € - 2,4505 € 450 Em stock
Não separada
16.6 mm
1,5916 € - 1,6753 € Solicite o prazo de entrega aqui
Não separada
8.4 mm
1,6523 € - 1,7392 € Solicite o prazo de entrega aqui
Separada
12.2 mm
5,0935 € - 5,3615 € 500 Em stock
Separada
23.2 mm
1,1166 € - 1,1753 € 700 Em stock
Separada
4.8 mm
1,4416 € - 1,5174 € 200 Em stock
Separada
9.9 mm
145,6935 € - 153,3567 € Solicite o prazo de entrega aqui
Não separada
16.9 mm
2,577 € - 2,7126 € 250 Em stock
Separada
16.6 mm
6,0485 € - 6,3666 € 250 Em stock
Separada
29.0 mm
1,2627 € - 1,3293 € 900 Em stock
Separada
8.4 mm
420,4563 € - 442,5807 € Solicite o prazo de entrega aqui
Não separada
14.8 mm
161,6585 € - 170,1663 € Solicite o prazo de entrega aqui
Não separada
21.1 mm
495,2652 € - 521,3242 € Solicite o prazo de entrega aqui
Não separada
19.1 mm
1,6371 € - 1,7232 € 2100 Em stock
Não separada
9.9 mm
6,3748 € - 6,3748 € 25 Em stock
Não separada
29.0 mm
  • de 3
Nylon Conduit PA Preto 50.0 m

10276860

Intervalo de preços
452,6026 € - 429,9838 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Não separada
  • Material completo
    Nylon
  • Preço por
    Rolo
  • Diâmetro interior
    16.7 mm
Corrugated Tube PA Preto 50.0 m

10153642

Intervalo de preços
2,479 € - 2,3549 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Não separada
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Preço por
    Rolo
  • Diâmetro interior
    23.2 mm
Nylon Conduit PA Preto 25.0 m

10636176

Intervalo de preços
301,5222 € - 286,443 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Não separada
  • Material completo
    Nylon
  • Preço por
    Rolo
  • Diâmetro interior
    22.8 mm
Nylon Conduit PA Preto 25.0 m

10276853

Intervalo de preços
245,1297 € - 232,8727 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Não separada
  • Material completo
    Nylon
  • Preço por
    Rolo
  • Diâmetro interior
    16.7 mm
Galvanised Steel Conduit Aço Aço 10.0 m

10276648

Intervalo de preços
136,2793 € - 129,4607 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Aço
  • Forma da conduta
    Não separada
  • Material completo
    Aço galvanizado
  • Preço por
    Rolo
  • Diâmetro interior
    16.9 mm
Corrugated Tube Polietileno de baixa densidade Preto 50.0 m

10153611

Intervalo de preços
2,4505 € - 2,328 €

Níveis de stock
450 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Não separada
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Preço por
    Rolo
  • Diâmetro interior
    16.6 mm
Corrugated Tube PA Preto 100.0 m

10153680

Intervalo de preços
1,6753 € - 1,5916 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Não separada
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Preço por
    Metro
  • Diâmetro interior
    8.4 mm
CT-S12 Corrugated Tube Polietileno de baixa densidade Preto 100.0 m

10153468

Intervalo de preços
1,7392 € - 1,6523 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Separada
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Preço por
    Metro
  • Diâmetro interior
    12.2 mm
CT-S23 Corrugated Tube Polietileno de baixa densidade Preto 50.0 m

10153505

Intervalo de preços
5,3615 € - 5,0935 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Separada
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Preço por
    Metro
  • Diâmetro interior
    23.2 mm
CT-S4.5 Corrugated Tube Polietileno de baixa densidade Preto 100.0 m

10153543

Intervalo de preços
1,1753 € - 1,1166 €

Níveis de stock
700 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Separada
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Preço por
    Metro
  • Diâmetro interior
    4.8 mm
CT-S10 Corrugated Tube Polietileno de baixa densidade Preto 100.0 m

10153444

Intervalo de preços
1,5174 € - 1,4416 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Separada
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Preço por
    Metro
  • Diâmetro interior
    9.9 mm
PVC Galvanised ST Conduit Aço Preto 10.0 m

10276747

Intervalo de preços
153,3567 € - 145,6935 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Não separada
  • Material completo
    Aço galvanizado
  • Preço por
    Rolo
  • Diâmetro interior
    16.9 mm
CT-S17 Corrugated Tube Polietileno de baixa densidade Preto 50.0 m

10153482

Intervalo de preços
2,7126 € - 2,577 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Separada
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Preço por
    Metro
  • Diâmetro interior
    16.6 mm
CT-S29 Corrugated Tube Polietileno de baixa densidade Preto 50.0 m

10153529

Intervalo de preços
6,3666 € - 6,0485 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Separada
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Preço por
    Metro
  • Diâmetro interior
    29.0 mm
CT-S8.5 Corrugated Tube Polietileno de baixa densidade Preto 100.0 m

10153567

Intervalo de preços
1,3293 € - 1,2627 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Separada
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Preço por
    Metro
  • Diâmetro interior
    8.4 mm
Nylon Conduit PA Preto 50.0 m

10276822

Intervalo de preços
442,5807 € - 420,4563 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Não separada
  • Material completo
    Nylon
  • Preço por
    Rolo
  • Diâmetro interior
    14.8 mm
Galvanised Steel Conduit Aço Aço 10.0 m

10276686

Intervalo de preços
170,1663 € - 161,6585 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Aço
  • Forma da conduta
    Não separada
  • Material completo
    Aço galvanizado
  • Preço por
    Rolo
  • Diâmetro interior
    21.1 mm
Nylon Conduit PA Preto 50.0 m

10633632

Intervalo de preços
521,3242 € - 495,2652 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Não separada
  • Material completo
    Nylon
  • Preço por
    Rolo
  • Diâmetro interior
    19.1 mm
Corrugated Tube PA Preto 100.0 m

10153581

Intervalo de preços
1,7232 € - 1,6371 €

Níveis de stock
2100 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Não separada
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Preço por
    Rolo
  • Diâmetro interior
    9.9 mm
Corrugated Tube PA Preto 50.0 m

10153666

Intervalo de preços
6,3748 € - 6,3748 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Não separada
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Preço por
    Metro
  • Diâmetro interior
    29.0 mm