Menu Procurar

Conduta de cabos

Em stock

A linha de condutas de cabo foi desenvolvida e testada de acordo com os mais exigentes padrões de qualidade e recebeu aprovações de qualidade e conformidade em todo o mundo. A gama suporta sistemas de condutas de plástico e acessórios. A conduta de plástico é altamente flexível e tem uma alta vida de fadiga. A sua elevada resistência ao impacto ajuda a sua capacidade de recuperação quando esmagada. Aplicações típicas para este tipo de conduta incluem a fiação geral de fábrica e ligações de máquinas. Encontra-se disponível em vários materiais, dependendo dos seus requisitos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
51 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento total Cor Material Diâmetro interior Diâmetro mínimo de tubo compatível Diâmetro exterior Comprar
239,1603 € - 251,7482 € 2 Em stock
25.0 m
Preto
PA
16.7 mm
21.2 mm
268,0385 € - 282,1497 € 14 Em stock
25.0 m
Preto
PA
19.1 mm
25.0 mm
1,5429 € - 1,6241 € 100 Em stock
100.0 m
Preto
Polietileno de baixa densidade
9.9 mm
10.4 mm
13.0 mm
2,3908 € - 2,5167 € 150 Em stock
50.0 m
Preto
Polietileno de baixa densidade
16.6 mm
17.2 mm
21.2 mm
5,5882 € - 5,8822 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 m
Preto
Polietileno de baixa densidade
29.0 mm
29.8 mm
34.5 mm
1,6346 € - 1,7206 € 300 Em stock
100.0 m
Preto
PA
8.4 mm
8.8 mm
11.7 mm
1,6969 € - 1,7862 € 400 Em stock
100.0 m
Preto
Polietileno de baixa densidade
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
5,231 € - 5,5063 € 500 Em stock
50.0 m
Preto
Polietileno de baixa densidade
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
294,177 € - 309,6633 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 m
Preto
PA
22.8 mm
28.5 mm
4,726 € - 4,9748 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 m
Preto
Polietileno de baixa densidade
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
347,755 € - 366,0552 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 m
Preto
Aço
16.9 mm
20.5 mm
1,4806 € - 1,5584 € 200 Em stock
100.0 m
Preto
Polietileno de baixa densidade
9.9 mm
10.4 mm
13.0 mm
2,6466 € - 2,7858 € 50 Em stock
50.0 m
Preto
Polietileno de baixa densidade
16.6 mm
17.2 mm
21.2 mm
6,2118 € - 6,5385 € 250 Em stock
50.0 m
Preto
Polietileno de baixa densidade
29.0 mm
29.8 mm
34.5 mm
1,2968 € - 1,3652 € Solicite o prazo de entrega aqui
100.0 m
Preto
Polietileno de baixa densidade
8.4 mm
8.8 mm
11.7 mm
149,6272 € - 157,4973 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 m
Preto
Aço
16.9 mm
20.5 mm
508,6374 € - 535,40 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 m
Preto
PA
19.1 mm
25.0 mm
1,6813 € - 1,7698 € 2100 Em stock
100.0 m
Preto
PA
9.9 mm
10.4 mm
13.0 mm
1,0856 € - 1,1427 € 1300 Em stock
100.0 m
Preto
PA
4.8 mm
5.1 mm
7.1 mm
2,2518 € - 2,3703 € 100 Em stock
50.0 m
Preto
PA
16.6 mm
17.2 mm
21.2 mm
  • de 3
Nylon Conduit PA Preto 25.0 m

10276853

Intervalo de preços
251,7482 € - 239,1603 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Não separada
  • Material completo
    Nylon
  • Material
    PA
  • Diâmetro interior
    16.7 mm
Nylon Conduit PA Preto 25.0 m

10276891

Intervalo de preços
282,1497 € - 268,0385 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Não separada
  • Material completo
    Nylon
  • Material
    PA
  • Diâmetro interior
    19.1 mm
Corrugated Tube Polietileno de baixa densidade Preto 100.0 m

10153574

Intervalo de preços
1,6241 € - 1,5429 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Não separada
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Diâmetro mínimo de tubo compatível
    10.4 mm
Corrugated Tube Polietileno de baixa densidade Preto 50.0 m

10153611

Intervalo de preços
2,5167 € - 2,3908 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Não separada
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Diâmetro mínimo de tubo compatível
    17.2 mm
Corrugated Tube Polietileno de baixa densidade Preto 50.0 m

10153659

Intervalo de preços
5,8822 € - 5,5882 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Não separada
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Diâmetro mínimo de tubo compatível
    29.8 mm
Corrugated Tube PA Preto 100.0 m

10153680

Intervalo de preços
1,7206 € - 1,6346 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Não separada
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Material
    PA
  • Diâmetro mínimo de tubo compatível
    8.8 mm
CT-S12 Corrugated Tube Polietileno de baixa densidade Preto 100.0 m

10153468

Intervalo de preços
1,7862 € - 1,6969 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Separada
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Diâmetro mínimo de tubo compatível
    12.8 mm
CT-S23 Corrugated Tube Polietileno de baixa densidade Preto 50.0 m

10153505

Intervalo de preços
5,5063 € - 5,231 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Separada
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Diâmetro mínimo de tubo compatível
    24.0 mm
Nylon Conduit PA Preto 25.0 m

10636176

Intervalo de preços
309,6633 € - 294,177 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Não separada
  • Material completo
    Nylon
  • Material
    PA
  • Diâmetro interior
    22.8 mm
Corrugated Tube Polietileno de baixa densidade Preto 50.0 m

10153635

Intervalo de preços
4,9748 € - 4,726 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Não separada
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Diâmetro mínimo de tubo compatível
    24.0 mm
PVC Galvanised ST Conduit Aço Preto 25.0 m

10276754

Intervalo de preços
366,0552 € - 347,755 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Não separada
  • Material completo
    Aço galvanizado
  • Material
    Aço
  • Diâmetro interior
    16.9 mm
CT-S10 Corrugated Tube Polietileno de baixa densidade Preto 100.0 m

10153444

Intervalo de preços
1,5584 € - 1,4806 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Separada
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Diâmetro mínimo de tubo compatível
    10.4 mm
CT-S17 Corrugated Tube Polietileno de baixa densidade Preto 50.0 m

10153482

Intervalo de preços
2,7858 € - 2,6466 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Separada
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Diâmetro mínimo de tubo compatível
    17.2 mm
CT-S29 Corrugated Tube Polietileno de baixa densidade Preto 50.0 m

10153529

Intervalo de preços
6,5385 € - 6,2118 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Separada
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Diâmetro mínimo de tubo compatível
    29.8 mm
CT-S8.5 Corrugated Tube Polietileno de baixa densidade Preto 100.0 m

10153567

Intervalo de preços
1,3652 € - 1,2968 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Separada
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Diâmetro mínimo de tubo compatível
    8.8 mm
PVC Galvanised ST Conduit Aço Preto 10.0 m

10276747

Intervalo de preços
157,4973 € - 149,6272 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Não separada
  • Material completo
    Aço galvanizado
  • Material
    Aço
  • Diâmetro interior
    16.9 mm
Nylon Conduit PA Preto 50.0 m

10633632

Intervalo de preços
535,40 € - 508,6374 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Não separada
  • Material completo
    Nylon
  • Material
    PA
  • Diâmetro interior
    19.1 mm
Corrugated Tube PA Preto 100.0 m

10153581

Intervalo de preços
1,7698 € - 1,6813 €

Níveis de stock
2100 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Não separada
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Material
    PA
  • Diâmetro mínimo de tubo compatível
    10.4 mm
Corrugated Tube Slit PA Preto 100.0 m

10153536

Intervalo de preços
1,1427 € - 1,0856 €

Níveis de stock
1300 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Separada
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Material
    PA
  • Diâmetro mínimo de tubo compatível
    5.1 mm
Corrugated Tube PA Preto 50.0 m

10153628

Intervalo de preços
2,3703 € - 2,2518 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Não separada
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Material
    PA
  • Diâmetro mínimo de tubo compatível
    17.2 mm