Menu Procurar

Conduta de cabos

Em stock

A linha de condutas de cabo foi desenvolvida e testada de acordo com os mais exigentes padrões de qualidade e recebeu aprovações de qualidade e conformidade em todo o mundo. A gama suporta sistemas de condutas de plástico e acessórios. A conduta de plástico é altamente flexível e tem uma alta vida de fadiga. A sua elevada resistência ao impacto ajuda a sua capacidade de recuperação quando esmagada. Aplicações típicas para este tipo de conduta incluem a fiação geral de fábrica e ligações de máquinas. Encontra-se disponível em vários materiais, dependendo dos seus requisitos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
51 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento total Cor Material Diâmetro interior Diâmetro mínimo de tubo compatível Diâmetro exterior Comprar
347,755 € - 366,0552 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 m
Preto
Aço
16.9 mm
20.5 mm
6,2118 € - 6,5385 € 250 Em stock
50.0 m
Preto
Polietileno de baixa densidade
29.0 mm
29.8 mm
34.5 mm
1,2968 € - 1,3652 € Solicite o prazo de entrega aqui
100.0 m
Preto
Polietileno de baixa densidade
8.4 mm
8.8 mm
11.7 mm
166,0233 € - 174,7608 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 m
Aço
Aço
21.1 mm
25.0 mm
216,9145 € - 228,3389 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 m
Preto
Aço
21.1 mm
25.0 mm
1,6969 € - 1,7862 € 400 Em stock
100.0 m
Preto
Polietileno de baixa densidade
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
2,6466 € - 2,7858 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 m
Preto
Polietileno de baixa densidade
16.6 mm
17.2 mm
21.2 mm
5,231 € - 5,5063 € 500 Em stock
50.0 m
Preto
Polietileno de baixa densidade
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
1,1467 € - 1,207 € 900 Em stock
100.0 m
Preto
Polietileno de baixa densidade
4.8 mm
5.1 mm
7.1 mm
149,6272 € - 157,4973 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 m
Preto
Aço
16.9 mm
20.5 mm
132,9561 € - 139,9588 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 m
Aço
Aço
16.9 mm
20.5 mm
441,5934 € - 464,8229 € 2 Em stock
50.0 m
Preto
PA
16.7 mm
21.2 mm
542,6777 € - 571,2386 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 m
Preto
PA
22.8 mm
28.5 mm
508,6374 € - 535,40 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 m
Preto
PA
19.1 mm
25.0 mm
293,098 € - 308,5209 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 m
Aço
Aço
16.9 mm
20.5 mm
431,8086 € - 454,5304 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 m
Preto
PA
14.8 mm
20.0 mm
2,2518 € - 2,3703 € 100 Em stock
50.0 m
Preto
PA
16.6 mm
17.2 mm
21.2 mm
6,5469 € - 6,5469 € 25 Em stock
50.0 m
Preto
PA
29.0 mm
29.8 mm
34.5 mm
1,6813 € - 1,7698 € 6800 Em stock
100.0 m
Preto
PA
9.9 mm
10.4 mm
13.0 mm
3,2227 € - 3,3921 € 1550 Em stock
50.0 m
Preto
PA
16.6 mm
17.2 mm
21.2 mm
  • de 3
PVC Galvanised ST Conduit Aço Preto 25.0 m

10276754

Intervalo de preços
366,0552 € - 347,755 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Não separada
  • Material completo
    Aço galvanizado
  • Material
    Aço
  • Diâmetro interior
    16.9 mm
CT-S29 Corrugated Tube Polietileno de baixa densidade Preto 50.0 m

10153529

Intervalo de preços
6,5385 € - 6,2118 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Separada
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Diâmetro mínimo de tubo compatível
    29.8 mm
CT-S8.5 Corrugated Tube Polietileno de baixa densidade Preto 100.0 m

10153567

Intervalo de preços
1,3652 € - 1,2968 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Separada
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Diâmetro mínimo de tubo compatível
    8.8 mm
Galvanised Steel Conduit Aço Aço 10.0 m

10276686

Intervalo de preços
174,7608 € - 166,0233 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Aço
  • Forma da conduta
    Não separada
  • Material completo
    Aço galvanizado
  • Material
    Aço
  • Diâmetro interior
    21.1 mm
PVC Galvanised ST Conduit Aço Preto 10.0 m

10276778

Intervalo de preços
228,3389 € - 216,9145 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Não separada
  • Material completo
    Aço galvanizado
  • Material
    Aço
  • Diâmetro interior
    21.1 mm
CT-S12 Corrugated Tube Polietileno de baixa densidade Preto 100.0 m

10153468

Intervalo de preços
1,7862 € - 1,6969 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Separada
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Diâmetro mínimo de tubo compatível
    12.8 mm
CT-S17 Corrugated Tube Polietileno de baixa densidade Preto 50.0 m

10153482

Intervalo de preços
2,7858 € - 2,6466 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Separada
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Diâmetro mínimo de tubo compatível
    17.2 mm
CT-S23 Corrugated Tube Polietileno de baixa densidade Preto 50.0 m

10153505

Intervalo de preços
5,5063 € - 5,231 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Separada
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Diâmetro mínimo de tubo compatível
    24.0 mm
CT-S4.5 Corrugated Tube Polietileno de baixa densidade Preto 100.0 m

10153543

Intervalo de preços
1,207 € - 1,1467 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Separada
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Diâmetro mínimo de tubo compatível
    5.1 mm
PVC Galvanised ST Conduit Aço Preto 10.0 m

10276747

Intervalo de preços
157,4973 € - 149,6272 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Não separada
  • Material completo
    Aço galvanizado
  • Material
    Aço
  • Diâmetro interior
    16.9 mm
Galvanised Steel Conduit Aço Aço 10.0 m

10276648

Intervalo de preços
139,9588 € - 132,9561 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Aço
  • Forma da conduta
    Não separada
  • Material completo
    Aço galvanizado
  • Material
    Aço
  • Diâmetro interior
    16.9 mm
Nylon Conduit PA Preto 50.0 m

10276860

Intervalo de preços
464,8229 € - 441,5934 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Não separada
  • Material completo
    Nylon
  • Material
    PA
  • Diâmetro interior
    16.7 mm
Nylon Conduit PA Preto 50.0 m

10276921

Intervalo de preços
571,2386 € - 542,6777 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Não separada
  • Material completo
    Nylon
  • Material
    PA
  • Diâmetro interior
    22.8 mm
Nylon Conduit PA Preto 50.0 m

10633632

Intervalo de preços
535,40 € - 508,6374 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Não separada
  • Material completo
    Nylon
  • Material
    PA
  • Diâmetro interior
    19.1 mm
Galvanised Steel Conduit Aço Aço 25.0 m

10276655

Intervalo de preços
308,5209 € - 293,098 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Aço
  • Forma da conduta
    Não separada
  • Material completo
    Aço galvanizado
  • Material
    Aço
  • Diâmetro interior
    16.9 mm
Nylon Conduit PA Preto 50.0 m

10276822

Intervalo de preços
454,5304 € - 431,8086 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Não separada
  • Material completo
    Nylon
  • Material
    PA
  • Diâmetro interior
    14.8 mm
Corrugated Tube PA Preto 50.0 m

10153628

Intervalo de preços
2,3703 € - 2,2518 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Não separada
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Material
    PA
  • Diâmetro mínimo de tubo compatível
    17.2 mm
Corrugated Tube PA Preto 50.0 m

10153666

Intervalo de preços
6,5469 € - 6,5469 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Não separada
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Material
    PA
  • Diâmetro mínimo de tubo compatível
    29.8 mm
Corrugated Tube Slit PA Preto 100.0 m

10153437

Intervalo de preços
1,7698 € - 1,6813 €

Níveis de stock
6800 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Separada
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Material
    PA
  • Diâmetro mínimo de tubo compatível
    10.4 mm
Corrugated Tube Slit PA Preto 50.0 m

10153475

Intervalo de preços
3,3921 € - 3,2227 €

Níveis de stock
1550 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Separada
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Material
    PA
  • Diâmetro mínimo de tubo compatível
    17.2 mm