Menu Procurar

Conduta de cabos

Em stock

A linha de condutas de cabo foi desenvolvida e testada de acordo com os mais exigentes padrões de qualidade e recebeu aprovações de qualidade e conformidade em todo o mundo. A gama suporta sistemas de condutas de plástico e acessórios. A conduta de plástico é altamente flexível e tem uma alta vida de fadiga. A sua elevada resistência ao impacto ajuda a sua capacidade de recuperação quando esmagada. Aplicações típicas para este tipo de conduta incluem a fiação geral de fábrica e ligações de máquinas. Encontra-se disponível em vários materiais, dependendo dos seus requisitos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
51 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento total Cor Material Diâmetro interior Diâmetro mínimo de tubo compatível Diâmetro exterior Comprar
1,6791 € - 1,7672 € 1101 Em stock
37.0 mm
Preto
PA
5,4785 € - 5,769 € 110 Em stock
49.0 mm
Preto
PA
15.2 mm
21.0 mm
23.0 mm
25,2453 € - 30,5395 € 170 Em stock
80.0 mm
Preto
PA
15.0 mm
20.0 mm
23.0 mm
6,4045 € - 6,7382 € 4 Em stock
52.0 mm
Preto
PA
20.0 mm
25.0 mm
28.0 mm
11,7759 € - 12,9543 € 358 Em stock
47.0 mm
Preto
PA
15.2 mm
20.0 mm
23.0 mm
18,7048 € - 22,6497 € 6 Em stock
80.0 mm
Preto
PA
15.0 mm
21.0 mm
23.0 mm
13,1428 € - 29,046 € 3 Em stock
90.0 mm
Preto
PA
20.0 mm
25.0 mm
28.0 mm
20,2065 € - 22,2263 € 99 Em stock
54.0 mm
Preto
PA
20.2 mm
25.0 mm
28.0 mm
1,4211 € - 1,4959 € 1300 Em stock
100.0 m
Preto
PA
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
2,3549 € - 2,479 € 200 Em stock
50.0 m
Preto
PA
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
1,3719 € - 1,4441 € 48300 Em stock
100.0 m
Preto
Polietileno de baixa densidade
8.4 mm
8.8 mm
11.7 mm
1,0097 € - 1,0628 € Solicite o prazo de entrega aqui
100.0 m
Preto
PA
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
4,76 € - 5,0103 € 100 Em stock
50.0 m
Preto
PA
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
1,057 € - 1,1127 € 1401 Em stock
100.0 m
Preto
PA
4.8 mm
5.1 mm
7.1 mm
2,4846 € - 2,6153 € Solicite o prazo de entrega aqui
100.0 m
Preto
Polietileno de baixa densidade
4.8 mm
5.1 mm
7.1 mm
234,7267 € - 247,0867 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 m
Aço
Aço
28.1 mm
32.0 mm
354,3406 € - 372,9836 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 m
Preto
Aço
28.1 mm
32.0 mm
1,6371 € - 1,7232 € 2100 Em stock
100.0 m
Preto
PA
9.9 mm
10.4 mm
13.0 mm
2,1926 € - 2,308 € 100 Em stock
50.0 m
Preto
PA
16.6 mm
17.2 mm
21.2 mm
6,3748 € - 6,3748 € 25 Em stock
50.0 m
Preto
PA
29.0 mm
29.8 mm
34.5 mm
  • de 3
Conduta M12x1.5 Direito PA Preto

10336199

Intervalo de preços
1,7672 € - 1,6791 €

Níveis de stock
1101 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Material
    PA
  • Comprimento total
    37.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Conduta M21 Direito PA Preto

10276877

Intervalo de preços
5,769 € - 5,4785 €

Níveis de stock
110 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Material
    PA
  • Diâmetro mínimo de tubo compatível
    21.0 mm
  • Diâmetro interior
    15.2 mm
Conduta de cabos Joelho 90° M20 Preto PA

10276846

Intervalo de preços
30,5395 € - 25,2453 €

Níveis de stock
170 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Material
    PA
  • Diâmetro mínimo de tubo compatível
    20.0 mm
  • Diâmetro interior
    15.0 mm
Conduta M25 Direito PA Preto

10276907

Intervalo de preços
6,7382 € - 6,4045 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Material
    PA
  • Diâmetro mínimo de tubo compatível
    25.0 mm
  • Diâmetro interior
    20.0 mm
Conduta M20 Direito PA Preto

10276839

Intervalo de preços
12,9543 € - 11,7759 €

Níveis de stock
358 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Material
    PA
  • Diâmetro mínimo de tubo compatível
    20.0 mm
  • Diâmetro interior
    15.2 mm
Conduta de cabos Joelho 90° M21 Preto PA

10276884

Intervalo de preços
22,6497 € - 18,7048 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Material
    PA
  • Diâmetro mínimo de tubo compatível
    21.0 mm
  • Diâmetro interior
    15.0 mm
Conduta de cabos Joelho 90° M25 Preto PA

10276914

Intervalo de preços
29,046 € - 13,1428 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Material
    PA
  • Diâmetro mínimo de tubo compatível
    25.0 mm
  • Diâmetro interior
    20.0 mm
Conduta M28 Direito PA Preto

10435250

Intervalo de preços
22,2263 € - 20,2065 €

Níveis de stock
99 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Material
    PA
  • Diâmetro mínimo de tubo compatível
    25.0 mm
  • Diâmetro interior
    20.2 mm
Corrugated Tube PA Preto 100.0 m

10153604

Intervalo de preços
1,4959 € - 1,4211 €

Níveis de stock
1300 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Não separada
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Material
    PA
  • Diâmetro mínimo de tubo compatível
    12.8 mm
Corrugated Tube PA Preto 50.0 m

10153642

Intervalo de preços
2,479 € - 2,3549 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Não separada
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Material
    PA
  • Diâmetro mínimo de tubo compatível
    24.0 mm
CT-8.5 Corrugated Tube Polietileno de baixa densidade Preto 100.0 m

10311264

Intervalo de preços
1,4441 € - 1,3719 €

Níveis de stock
48300 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Não separada
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Diâmetro mínimo de tubo compatível
    8.8 mm
Corrugated Tube Slit PA Preto 100.0 m

10153451

Intervalo de preços
1,0628 € - 1,0097 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Separada
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Material
    PA
  • Diâmetro mínimo de tubo compatível
    12.8 mm
Corrugated Tube Slit PA Preto 50.0 m

10153499

Intervalo de preços
5,0103 € - 4,76 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Separada
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Material
    PA
  • Diâmetro mínimo de tubo compatível
    24.0 mm
Corrugated Tube Slit PA Preto 100.0 m

10153536

Intervalo de preços
1,1127 € - 1,057 €

Níveis de stock
1401 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Separada
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Material
    PA
  • Diâmetro mínimo de tubo compatível
    5.1 mm
CT-4.5 Corrugated Tube Polietileno de baixa densidade Preto 100.0 m

10629710

Intervalo de preços
2,6153 € - 2,4846 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Não separada
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Diâmetro mínimo de tubo compatível
    5.1 mm
Galvanised Steel Conduit Aço Aço 10.0 m

10276716

Intervalo de preços
247,0867 € - 234,7267 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Aço
  • Forma da conduta
    Não separada
  • Material completo
    Aço galvanizado
  • Material
    Aço
  • Diâmetro interior
    28.1 mm
PVC Galvanised ST Conduit Aço Preto 10.0 m

10276792

Intervalo de preços
372,9836 € - 354,3406 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Não separada
  • Material completo
    Aço galvanizado
  • Material
    Aço
  • Diâmetro interior
    28.1 mm
Corrugated Tube PA Preto 100.0 m

10153581

Intervalo de preços
1,7232 € - 1,6371 €

Níveis de stock
2100 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Não separada
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Material
    PA
  • Diâmetro mínimo de tubo compatível
    10.4 mm
Corrugated Tube PA Preto 50.0 m

10153628

Intervalo de preços
2,308 € - 2,1926 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Não separada
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Material
    PA
  • Diâmetro mínimo de tubo compatível
    17.2 mm
Corrugated Tube PA Preto 50.0 m

10153666

Intervalo de preços
6,3748 € - 6,3748 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Não separada
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Material
    PA
  • Diâmetro mínimo de tubo compatível
    29.8 mm