Menu Procurar

Conduta de cabos

Em stock

A linha de condutas de cabo foi desenvolvida e testada de acordo com os mais exigentes padrões de qualidade e recebeu aprovações de qualidade e conformidade em todo o mundo. A gama suporta sistemas de condutas de plástico e acessórios. A conduta de plástico é altamente flexível e tem uma alta vida de fadiga. A sua elevada resistência ao impacto ajuda a sua capacidade de recuperação quando esmagada. Aplicações típicas para este tipo de conduta incluem a fiação geral de fábrica e ligações de máquinas. Encontra-se disponível em vários materiais, dependendo dos seus requisitos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
51 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Forma da conduta Diâmetro interior Comprar
205,06 € - 215,86 € Em produção
Unsplit
21.1 mm
2,1288 € - 2,2408 € 200 Em stock
Unsplit
16.6 mm
6,1892 € - 6,5148 € Em produção
Unsplit
29.0 mm
1,5895 € - 1,6731 € Em produção
Split
9.9 mm
3,0466 € - 3,2068 € 1950 Em stock
Split
16.6 mm
8,2568 € - 8,6912 € 125 Em stock
Split
29.0 mm
1,4192 € - 1,4939 € 800 Em stock
Split
8.4 mm
277,08 € - 291,66 € Em produção
Unsplit
16.9 mm
328,75 € - 346,05 € Em produção
Unsplit
16.9 mm
408,21 € - 429,69 € 7 Em stock
Unsplit
14.8 mm
480,84 € - 506,14 € Em produção
Unsplit
19.1 mm
1,5895 € - 1,6731 € 3700 Em stock
Unsplit
9.9 mm
226,09 € - 237,99 € 2 Em stock
Unsplit
16.7 mm
278,10 € - 292,74 € 1 Em stock
Unsplit
22.8 mm
1,4849 € - 1,563 € 401 Em stock
Unsplit
12.2 mm
4,4678 € - 4,703 € Em produção
Unsplit
23.2 mm
1,1171 € - 1,1758 € Em produção
Unsplit
4.8 mm
1,3997 € - 1,4733 € Em produção
Split
9.9 mm
2,502 € - 2,6336 € Em produção
Split
16.6 mm
5,8724 € - 6,1812 € 250 Em stock
Split
29.0 mm
  • de 3
PVC Galvanised ST Conduit Aço Preto 10.0 m

10276778

Intervalo de preços
215,86 € - 205,06 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Unsplit
  • Material completo
    Aço galvanizado
  • Preço por
    Rolo
  • Diâmetro interior
    21.1 mm
Corrugated Tube PA Preto 50.0 m

10153628

Intervalo de preços
2,2408 € - 2,1288 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Unsplit
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Preço por
    Rolo
  • Diâmetro interior
    16.6 mm
Corrugated Tube PA Preto 50.0 m

10153666

Intervalo de preços
6,5148 € - 6,1892 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Unsplit
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Preço por
    Metro
  • Diâmetro interior
    29.0 mm
Corrugated Tube Slit PA Preto 100.0 m

10153437

Intervalo de preços
1,6731 € - 1,5895 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Split
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Preço por
    Metro
  • Diâmetro interior
    9.9 mm
Corrugated Tube Slit PA Preto 50.0 m

10153475

Intervalo de preços
3,2068 € - 3,0466 €

Níveis de stock
1950 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Split
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Preço por
    Metro
  • Diâmetro interior
    16.6 mm
Corrugated Tube Slit PA Preto 50.0 m

10153512

Intervalo de preços
8,6912 € - 8,2568 €

Níveis de stock
125 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Split
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Preço por
    Metro
  • Diâmetro interior
    29.0 mm
Corrugated Tube Slit PA Preto 100.0 m

10153550

Intervalo de preços
1,4939 € - 1,4192 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Split
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Preço por
    Metro
  • Diâmetro interior
    8.4 mm
Galvanised Steel Conduit Aço Aço 25.0 m

10276655

Intervalo de preços
291,66 € - 277,08 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Aço
  • Forma da conduta
    Unsplit
  • Material completo
    Aço galvanizado
  • Preço por
    Rolo
  • Diâmetro interior
    16.9 mm
PVC Galvanised ST Conduit Aço Preto 25.0 m

10276754

Intervalo de preços
346,05 € - 328,75 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Unsplit
  • Material completo
    Aço galvanizado
  • Preço por
    Rolo
  • Diâmetro interior
    16.9 mm
Nylon Conduit PA Preto 50.0 m

10276822

Intervalo de preços
429,69 € - 408,21 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Unsplit
  • Material completo
    Nylon
  • Preço por
    Rolo
  • Diâmetro interior
    14.8 mm
Nylon Conduit PA Preto 50.0 m

10633632

Intervalo de preços
506,14 € - 480,84 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Unsplit
  • Material completo
    Nylon
  • Preço por
    Rolo
  • Diâmetro interior
    19.1 mm
Corrugated Tube PA Preto 100.0 m

10153581

Intervalo de preços
1,6731 € - 1,5895 €

Níveis de stock
3700 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Unsplit
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Preço por
    Rolo
  • Diâmetro interior
    9.9 mm
Nylon Conduit PA Preto 25.0 m

10276853

Intervalo de preços
237,99 € - 226,09 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Unsplit
  • Material completo
    Nylon
  • Preço por
    Rolo
  • Diâmetro interior
    16.7 mm
Conduit Unsplit 28.5 mm 22.8 mm 25.0 m PA Black

10636176

Intervalo de preços
292,74 € - 278,10 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Unsplit
  • Material completo
    Nylon
  • Preço por
    Rolo
  • Diâmetro interior
    22.8 mm
Corrugated Tube Polietileno de baixa densidade Preto 100.0 m

10153598

Intervalo de preços
1,563 € - 1,4849 €

Níveis de stock
401 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Unsplit
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Preço por
    Rolo
  • Diâmetro interior
    12.2 mm
Corrugated Tube Polietileno de baixa densidade Preto 50.0 m

10153635

Intervalo de preços
4,703 € - 4,4678 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Unsplit
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Preço por
    Rolo
  • Diâmetro interior
    23.2 mm
Corrugated Tube PA Preto 100.0 m

10153673

Intervalo de preços
1,1758 € - 1,1171 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Unsplit
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Preço por
    Metro
  • Diâmetro interior
    4.8 mm
CT-S10 Corrugated Tube Polietileno de baixa densidade Preto 100.0 m

10153444

Intervalo de preços
1,4733 € - 1,3997 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Split
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Preço por
    Metro
  • Diâmetro interior
    9.9 mm
CT-S17 Corrugated Tube Polietileno de baixa densidade Preto 50.0 m

10153482

Intervalo de preços
2,6336 € - 2,502 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Split
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Preço por
    Metro
  • Diâmetro interior
    16.6 mm
CT-S29 Corrugated Tube Polietileno de baixa densidade Preto 50.0 m

10153529

Intervalo de preços
6,1812 € - 5,8724 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Split
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Preço por
    Metro
  • Diâmetro interior
    29.0 mm
CT-S8.5 Corrugated Tube Polietileno de baixa densidade Preto 100.0 m

10153567

Intervalo de preços
1,2906 € - 1,226 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Split
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Preço por
    Metro
  • Diâmetro interior
    8.4 mm
Galvanised Steel Conduit Aço Aço 10.0 m

10276686

Intervalo de preços
165,21 € - 156,95 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Aço
  • Forma da conduta
    Unsplit
  • Material completo
    Aço galvanizado
  • Preço por
    Rolo
  • Diâmetro interior
    21.1 mm
Nylon Conduit PA Preto 25.0 m

10276891

Intervalo de preços
266,73 € - 253,39 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Unsplit
  • Material completo
    Nylon
  • Preço por
    Rolo
  • Diâmetro interior
    19.1 mm
Nylon Conduit PA Preto 50.0 m

10276860

Intervalo de preços
439,42 € - 417,46 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Unsplit
  • Material completo
    Nylon
  • Preço por
    Rolo
  • Diâmetro interior
    16.7 mm
Nylon Conduit PA Preto 50.0 m

10276921

Intervalo de preços
540,02 € - 513,02 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Unsplit
  • Material completo
    Nylon
  • Preço por
    Rolo
  • Diâmetro interior
    22.8 mm
Corrugated Tube PA Preto 100.0 m

10153604

Intervalo de preços
1,4524 € - 1,3798 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Unsplit
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Preço por
    Rolo
  • Diâmetro interior
    12.2 mm
Corrugated Tube PA Preto 50.0 m

10153642

Intervalo de preços
2,4068 € - 2,2864 €

Níveis de stock
700 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Unsplit
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Preço por
    Rolo
  • Diâmetro interior
    23.2 mm
CT-8.5 Corrugated Tube Polietileno de baixa densidade Preto 100.0 m

10311264

Intervalo de preços
1,4021 € - 1,332 €

Níveis de stock
31270 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Unsplit
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Preço por
    Metro
  • Diâmetro interior
    8.4 mm
Corrugated Tube Slit PA Preto 100.0 m

10153451

Intervalo de preços
1,0319 € - 0,9803 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Split
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Preço por
    Metro
  • Diâmetro interior
    12.2 mm
Corrugated Tube Slit PA Preto 50.0 m

10153499

Intervalo de preços
4,8644 € - 4,6214 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Split
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Preço por
    Metro
  • Diâmetro interior
    23.2 mm
Corrugated Tube Slit PA Preto 100.0 m

10153536

Intervalo de preços
1,0803 € - 1,0263 €

Níveis de stock
1401 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Split
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Preço por
    Metro
  • Diâmetro interior
    4.8 mm
CT-4.5 Corrugated Tube Polietileno de baixa densidade Preto 100.0 m

10629710

Intervalo de preços
2,5392 € - 2,4123 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Unsplit
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Preço por
    Metro
  • Diâmetro interior
    4.8 mm
Galvanised Steel Conduit Aço Aço 10.0 m

10276716

Intervalo de preços
239,89 € - 227,89 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Aço
  • Forma da conduta
    Unsplit
  • Material completo
    Aço galvanizado
  • Preço por
    Rolo
  • Diâmetro interior
    28.1 mm
PVC Galvanised ST Conduit Aço Preto 10.0 m

10276792

Intervalo de preços
362,12 € - 344,02 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Unsplit
  • Material completo
    Aço galvanizado
  • Preço por
    Rolo
  • Diâmetro interior
    28.1 mm
Corrugated Tube Polietileno de baixa densidade Preto 100.0 m

10153574

Intervalo de preços
1,5354 € - 1,4586 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Unsplit
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Preço por
    Rolo
  • Diâmetro interior
    9.9 mm
Corrugated Tube Polietileno de baixa densidade Preto 50.0 m

10153611

Intervalo de preços
2,3792 € - 2,2602 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Unsplit
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Preço por
    Rolo
  • Diâmetro interior
    16.6 mm
Corrugated Tube Polietileno de baixa densidade Preto 50.0 m

10153659

Intervalo de preços
5,5608 € - 5,2828 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Unsplit
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Preço por
    Metro
  • Diâmetro interior
    29.0 mm
Corrugated Tube PA Preto 100.0 m

10153680

Intervalo de preços
1,6266 € - 1,5453 €

Níveis de stock
575 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Unsplit
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Preço por
    Metro
  • Diâmetro interior
    8.4 mm
CT-S12 Corrugated Tube Polietileno de baixa densidade Preto 100.0 m

10153468

Intervalo de preços
1,6886 € - 1,6042 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Split
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Preço por
    Metro
  • Diâmetro interior
    12.2 mm
CT-S23 Corrugated Tube Polietileno de baixa densidade Preto 50.0 m

10153505

Intervalo de preços
5,2054 € - 4,9452 €

Níveis de stock
550 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Split
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Preço por
    Metro
  • Diâmetro interior
    23.2 mm
CT-S4.5 Corrugated Tube Polietileno de baixa densidade Preto 100.0 m

10153543

Intervalo de preços
1,1411 € - 1,0841 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Split
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Preço por
    Metro
  • Diâmetro interior
    4.8 mm
Galvanised Steel Conduit Aço Aço 10.0 m

10276648

Intervalo de preços
132,31 € - 125,69 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Aço
  • Forma da conduta
    Unsplit
  • Material completo
    Aço galvanizado
  • Preço por
    Rolo
  • Diâmetro interior
    16.9 mm
PVC Galvanised ST Conduit Aço Preto 10.0 m

10276747

Intervalo de preços
148,89 € - 141,45 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Unsplit
  • Material completo
    Aço galvanizado
  • Preço por
    Rolo
  • Diâmetro interior
    16.9 mm
Conduta de cabos Joelho 90° M20 Preto PA

10276846

Intervalo de preços
29,65 € - 24,51 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Código do material
    3926909790
Conduta de cabos Joelho 90° M25 Preto PA

10276914

Intervalo de preços
28,20 € - 12,76 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Código do material
    3926909790
Conduta de cabos Joelho 90° M21 Preto PA

10276884

Intervalo de preços
21,99 € - 18,16 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Código do material
    3926909790
Conduta M20 Direito PA Preto

10276839

Intervalo de preços
12,577 € - 11,433 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Código do material
    3926909790
Conduta M25 Direito PA Preto

10276907

Intervalo de preços
6,542 € - 6,218 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Código do material
    3926909790
Conduta M21 Direito PA Preto

10276877

Intervalo de preços
5,601 € - 5,319 €

Níveis de stock
120 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Código do material
    3926909790
Conduta M28 Direito PA Preto

10435250

Intervalo de preços
21,579 € - 19,618 €

Níveis de stock
22 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Código do material
    3926909790
Conduta M12x1.5 Direito PA Preto

10336199

Intervalo de preços
1,7158 € - 1,6302 €

Níveis de stock
1351 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
  • Código do material
    3926909790