Menu Procurar

Compression Springs

Em stock

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Material: Stainless Steel, Carbon Steel Series Code:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
341 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Flexibilidade da mola Comprimento total Comprimento carga a carga Diâmetro do fio Altura sólida aproximada Diâmetro exterior Material completo Comprar
1,6648 € - 1,7523 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.51 Nmm
15.75 mm
4.74 N
0.5 mm
3.2 mm
6.1 mm
Aço inoxidável 302
2,2268 € - 2,3442 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.75 Nmm
76.2 mm
127.75 N
2.1 mm
28.9 mm
18.3 mm
Aço carbono
2,6934 € - 2,8352 € Solicite o prazo de entrega aqui
33.90 Nmm
22.35 mm
201.63 N
2.4 mm
13.6 mm
18.3 mm
Aço carbono
2,701 € - 2,8431 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.97 Nmm
44.45 mm
201.63 N
2.4 mm
21.6 mm
18.3 mm
Aço carbono
1,694 € - 1,7836 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.71 Nmm
14.22 mm
53.32 N
1.1 mm
9.5 mm
6.1 mm
Aço inoxidável 302
1,6648 € - 1,7523 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.38 Nmm
20.57 mm
4.74 N
0.5 mm
3.8 mm
6.1 mm
Aço inoxidável 302
1,6919 € - 1,7808 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.20 Nmm
28.45 mm
53.32 N
1.1 mm
17.8 mm
6.1 mm
Aço inoxidável 302
1,6919 € - 1,7808 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.94 Nmm
11.18 mm
53.32 N
1.1 mm
7.9 mm
6.1 mm
Aço inoxidável 302
1,6648 € - 1,7523 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.17 Nmm
44.45 mm
4.74 N
0.5 mm
6.7 mm
6.1 mm
Aço inoxidável 302
1,6919 € - 1,7808 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.47 Nmm
31.75 mm
53.32 N
1.1 mm
19.8 mm
6.1 mm
Aço inoxidável 302
1,7582 € - 1,8512 € 2693 Em stock
0.31 Nmm
25.4 mm
4.74 N
0.5 mm
4.4 mm
6.1 mm
Aço inoxidável 302
1,6648 € - 1,7523 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.41 Nmm
19.1 mm
4.74 N
0.5 mm
3.6 mm
6.1 mm
Aço inoxidável 302
1,6919 € - 1,7808 € 9 Em stock
8.75 Nmm
20.57 mm
53.32 N
1.1 mm
13.3 mm
6.1 mm
Aço inoxidável 302
1,6734 € - 1,7613 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.20 Nmm
38.1 mm
4.74 N
0.5 mm
5.9 mm
6.1 mm
Aço inoxidável 302
1,8134 € - 1,9089 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.56 Nmm
15.75 mm
52.50 N
1.3 mm
8.2 mm
10.7 mm
Aço inoxidável 302
1,8409 € - 1,9377 € 20 Em stock
0.74 Nmm
69.85 mm
28.91 N
1.1 mm
14.3 mm
12.2 mm
Aço inoxidável 302
1,8409 € - 1,9377 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.07 Nmm
15.75 mm
28.91 N
1.1 mm
4.9 mm
12.2 mm
Aço inoxidável 302
1,8134 € - 1,9089 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.07 Nmm
57.15 mm
52.50 N
1.3 mm
21.6 mm
10.7 mm
Aço inoxidável 302
1,8409 € - 1,9377 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.62 Nmm
19.1 mm
28.91 N
1.1 mm
5.4 mm
12.2 mm
Aço inoxidável 302
1,8409 € - 1,9377 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.86 Nmm
57.15 mm
28.91 N
1.1 mm
12.8 mm
12.2 mm
Aço inoxidável 302
  • de 18
Mola de compressão 6.1 mm 15.75 mm 0.51 Nmm

10438558

Intervalo de preços
1,7523 € - 1,6648 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    3.2 mm
  • Comprimento carga a carga
    4.74 N
  • Comprimento carregado
    6.4 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    6.1 mm
Mola de compressão 18.3 mm 76.2 mm 3.75 Nmm

10438336

Intervalo de preços
2,3442 € - 2,2268 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    28.9 mm
  • Comprimento carga a carga
    127.75 N
  • Comprimento carregado
    42.2 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    18.3 mm
Mola de compressão 18.3 mm 22.35 mm 33.90 Nmm

10438367

Intervalo de preços
2,8352 € - 2,6934 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    13.6 mm
  • Comprimento carga a carga
    201.63 N
  • Comprimento carregado
    16.4 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    18.3 mm
Mola de compressão 18.3 mm 44.45 mm 14.97 Nmm

10438398

Intervalo de preços
2,8431 € - 2,701 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    21.6 mm
  • Comprimento carga a carga
    201.63 N
  • Comprimento carregado
    31.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    18.3 mm
Mola de compressão 6.1 mm 14.22 mm 13.71 Nmm

10438633

Intervalo de preços
1,7836 € - 1,694 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    9.5 mm
  • Comprimento carga a carga
    53.32 N
  • Comprimento carregado
    10.3 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    6.1 mm
Mola de compressão 6.1 mm 20.57 mm 0.38 Nmm

10438572

Intervalo de preços
1,7523 € - 1,6648 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    3.8 mm
  • Comprimento carga a carga
    4.74 N
  • Comprimento carregado
    8.1 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    6.1 mm
Mola de compressão 6.1 mm 28.45 mm 6.20 Nmm

10438671

Intervalo de preços
1,7808 € - 1,6919 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    17.8 mm
  • Comprimento carga a carga
    53.32 N
  • Comprimento carregado
    19.9 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    6.1 mm
Mola de compressão 6.1 mm 11.18 mm 17.94 Nmm

10638156

Intervalo de preços
1,7808 € - 1,6919 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    7.9 mm
  • Comprimento carga a carga
    53.32 N
  • Comprimento carregado
    8.2 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    6.1 mm
Mola de compressão 6.1 mm 44.45 mm 0.17 Nmm

10438602

Intervalo de preços
1,7523 € - 1,6648 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    6.7 mm
  • Comprimento carga a carga
    4.74 N
  • Comprimento carregado
    17.4 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    6.1 mm
Mola de compressão 6.1 mm 31.75 mm 5.47 Nmm

10438688

Intervalo de preços
1,7808 € - 1,6919 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    19.8 mm
  • Comprimento carga a carga
    53.32 N
  • Comprimento carregado
    22.1 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    6.1 mm
Mola de compressão 6.1 mm 25.4 mm 0.31 Nmm

10335055

Intervalo de preços
1,8512 € - 1,7582 €

Níveis de stock
2693 Em stock
Características
  • Altura sólida aproximada
    4.4 mm
  • Comprimento carga a carga
    4.74 N
  • Comprimento carregado
    9.9 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    6.1 mm
Mola de compressão 6.1 mm 19.1 mm 0.41 Nmm

10438565

Intervalo de preços
1,7523 € - 1,6648 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    3.6 mm
  • Comprimento carga a carga
    4.74 N
  • Comprimento carregado
    7.4 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    6.1 mm
Mola de compressão 6.1 mm 20.57 mm 8.75 Nmm

10438640

Intervalo de preços
1,7808 € - 1,6919 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Altura sólida aproximada
    13.3 mm
  • Comprimento carga a carga
    53.32 N
  • Comprimento carregado
    14.5 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    6.1 mm
Mola de compressão 6.1 mm 38.1 mm 0.20 Nmm

10438596

Intervalo de preços
1,7613 € - 1,6734 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    5.9 mm
  • Comprimento carga a carga
    4.74 N
  • Comprimento carregado
    14.9 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    6.1 mm
Mola de compressão 10.7 mm 15.75 mm 8.56 Nmm

10438848

Intervalo de preços
1,9089 € - 1,8134 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    8.2 mm
  • Comprimento carga a carga
    52.50 N
  • Comprimento carregado
    9.6 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    10.7 mm
Mola de compressão 12.2 mm 69.85 mm 0.74 Nmm

10414217

Intervalo de preços
1,9377 € - 1,8409 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Altura sólida aproximada
    14.3 mm
  • Comprimento carga a carga
    28.91 N
  • Comprimento carregado
    31.3 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    12.2 mm
Mola de compressão 12.2 mm 15.75 mm 3.07 Nmm

10438947

Intervalo de preços
1,9377 € - 1,8409 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    4.9 mm
  • Comprimento carga a carga
    28.91 N
  • Comprimento carregado
    6.3 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    12.2 mm
Mola de compressão 10.7 mm 57.15 mm 2.07 Nmm

10438916

Intervalo de preços
1,9089 € - 1,8134 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    21.6 mm
  • Comprimento carga a carga
    52.50 N
  • Comprimento carregado
    31.7 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    10.7 mm
Mola de compressão 12.2 mm 19.1 mm 2.62 Nmm

10641989

Intervalo de preços
1,9377 € - 1,8409 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    5.4 mm
  • Comprimento carga a carga
    28.91 N
  • Comprimento carregado
    8.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    12.2 mm
Mola de compressão 12.2 mm 57.15 mm 0.86 Nmm

10438961

Intervalo de preços
1,9377 € - 1,8409 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    12.8 mm
  • Comprimento carga a carga
    28.91 N
  • Comprimento carregado
    23.6 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    12.2 mm