Menu Procurar

Apoio de bloqueio de rebites 22.0 mm (C) PA

Este espaçador de bloqueio por rebite foi concebido para se instalar num furo na parte superior e ser premido para acionar o rebite na parte inferior. Este artigo é fabricado com material com classificação UL94 V-2.
Referência da Essentra:

10104637

Número de peça do fabricante:

551785

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 999 0,3919 €
1000 - 4999 0,1866 €
5000 + 0,1772 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

39,19 €

100 x 0,3919 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Tipo de fixação furo A Fixação por fecho de pressão
Tipo de fixação furo B Fixação de rebite de montagem
Diâmetro do furo do painel compatível 3.5 mm
Espessura do painel 1.6 mm
Comprimento do espaçador 22.0 mm
Material completo Poliamida 66
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos