Menu Procurar

Compre clipes de roteamento split

Em stock

Abraçadeira para cabos até 7,5 mm de diâmetro, para instalação num furo com 6,2 mm de diâmetro. O design dividido significa que pode ser aplicada retrospetivamente.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
1 resultado
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprar
0,1128 € - 0,1187 € 5287 Em stock
Abraçadeira de cabo de encaixe Plug In dividido 6.2 mm 11.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10246009

Intervalo de preços
0,1187 € - 0,1128 €

Níveis de stock
5287 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
  • Descrição UL/CSA
    UL