Menu Procurar

Comprar tampas de extremidade redondas padrão

Em stock

As tampas redondas standard são uma opção versátil para cobrir orifícios ou roscas durante o transporte, o processo de pintura ou num produto acabado. Estas tampas de PEBD podem ser utilizadas em tubos, canos ou hastes. Disponível em vermelho ou natural, existem três formas de tampas, variando de tampas curtas a tampas mais longas. As tampas maiores são ideais para aplicações maiores. Estas tampas são facilmente aplicadas pressionando a aplicação e podem ser reutilizadas após a remoção.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
36 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d D h Comprar
0,5528 € - 0,5813 € 4250 Em stock
36.7 mm
39.7 mm
20.0 mm
1,4458 € - 1,5211 € 82 Em stock
87.0 mm
90.0 mm
35.0 mm
0,8291 € - 0,8733 € 160 Em stock
50.8 mm
53.0 mm
30.5 mm
0,8908 € - 0,9374 € 489 Em stock
59.5 mm
62.0 mm
30 mm
1,8063 € - 1,9013 € Solicite o prazo de entrega aqui
79.5 mm
84.0 mm
25.5 mm
1,4591 € - 1,5365 € 349 Em stock
101.8 mm
104.0 mm
24.0 mm
0,5085 € - 0,535 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.8 mm
35.2 mm
45.0 mm
0,5925 € - 0,6234 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.8 mm
43.5 mm
28.0 mm
0,8445 € - 0,8887 € 117 Em stock
52.5 mm
55.7 mm
29.5 mm
1,30 € - 1,3685 € 2450 Em stock
75.5 mm
79.0 mm
36.0 mm
0,252 € - 0,2652 € 25900 Em stock
21.2 mm
23.8 mm
16.0 mm
0,8291 € - 0,871 € 50 Em stock
51.6 mm
53.8 mm
16.0 mm
1,6668 € - 1,7553 € 466 Em stock
69.8 mm
74.0 mm
25.5 mm
0,2962 € - 0,3117 € 5033 Em stock
23.6 mm
25.6 mm
18.5 mm
0,4586 € - 0,4827 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.8 mm
35.8 mm
22.5 mm
0,8024 € - 0,8445 € Solicite o prazo de entrega aqui
47.6 mm
50.5 mm
29.5 mm
0,1255 € - 0,1322 € 4217 Em stock
13.4 mm
15.0 mm
13.5 mm
0,2349 € - 0,2473 € 3700 Em stock
20.6 mm
22.9 mm
15.0 mm
0,3405 € - 0,3581 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.5 mm
31.5 mm
18.5 mm
0,2349 € - 0,2473 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.7 mm
21.4 mm
14.0 mm
  • de 2
Tampa redonda 36.7 mm 20.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10327883

Intervalo de preços
0,5813 € - 0,5528 €

Níveis de stock
4250 Em stock
Características
  • d
    36.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • D
    39.7 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa redonda 87.0 mm 35.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10328002

Intervalo de preços
1,5211 € - 1,4458 €

Níveis de stock
82 Em stock
Características
  • d
    87.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • D
    90.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa redonda 50.8 mm 30.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10327913

Intervalo de preços
0,8733 € - 0,8291 €

Níveis de stock
160 Em stock
Características
  • d
    50.8 mm
  • h
    30.5 mm
  • D
    53.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa redonda 59.5 mm 30 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10327951

Intervalo de preços
0,9374 € - 0,8908 €

Níveis de stock
489 Em stock
Características
  • d
    59.5 mm
  • h
    30 mm
  • D
    62.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa redonda 79.5 mm 25.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10327999

Intervalo de preços
1,9013 € - 1,8063 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    79.5 mm
  • h
    25.5 mm
  • D
    84.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa redonda 101.8 mm 24.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10328019

Intervalo de preços
1,5365 € - 1,4591 €

Níveis de stock
349 Em stock
Características
  • d
    101.8 mm
  • h
    24.0 mm
  • D
    104.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa redonda 32.8 mm 45.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10327852

Intervalo de preços
0,535 € - 0,5085 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    32.8 mm
  • h
    45.0 mm
  • D
    35.2 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa redonda 40.8 mm 28.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10327890

Intervalo de preços
0,6234 € - 0,5925 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    40.8 mm
  • h
    28.0 mm
  • D
    43.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa redonda 52.5 mm 29.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10327937

Intervalo de preços
0,8887 € - 0,8445 €

Níveis de stock
117 Em stock
Características
  • d
    52.5 mm
  • h
    29.5 mm
  • D
    55.7 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa redonda 75.5 mm 36.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10327975

Intervalo de preços
1,3685 € - 1,30 €

Níveis de stock
2450 Em stock
Características
  • d
    75.5 mm
  • h
    36.0 mm
  • D
    79.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa redonda 21.2 mm 16.0 mm LDPE - PIR Natural

10118719

Intervalo de preços
0,2652 € - 0,252 €

Níveis de stock
25900 Em stock
Características
  • d
    21.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • D
    23.8 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa redonda 51.6 mm 16.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10327920

Intervalo de preços
0,871 € - 0,8291 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • d
    51.6 mm
  • h
    16.0 mm
  • D
    53.8 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa redonda 69.8 mm 25.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10327968

Intervalo de preços
1,7553 € - 1,6668 €

Níveis de stock
466 Em stock
Características
  • d
    69.8 mm
  • h
    25.5 mm
  • D
    74.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa redonda 23.6 mm 18.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10327807

Intervalo de preços
0,3117 € - 0,2962 €

Níveis de stock
5033 Em stock
Características
  • d
    23.6 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    25.6 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa redonda 32.8 mm 22.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10327845

Intervalo de preços
0,4827 € - 0,4586 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    32.8 mm
  • h
    22.5 mm
  • D
    35.8 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa redonda 47.6 mm 29.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10327906

Intervalo de preços
0,8445 € - 0,8024 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    47.6 mm
  • h
    29.5 mm
  • D
    50.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa redonda 13.4 mm 13.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10327753

Intervalo de preços
0,1322 € - 0,1255 €

Níveis de stock
4217 Em stock
Características
  • d
    13.4 mm
  • h
    13.5 mm
  • D
    15.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa redonda 20.6 mm 15.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10327791

Intervalo de preços
0,2473 € - 0,2349 €

Níveis de stock
3700 Em stock
Características
  • d
    20.6 mm
  • h
    15.0 mm
  • D
    22.9 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa redonda 29.5 mm 18.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10327838

Intervalo de preços
0,3581 € - 0,3405 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    29.5 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    31.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa redonda 19.7 mm 14.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10327784

Intervalo de preços
0,2473 € - 0,2349 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    19.7 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    21.4 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade