Menu Procurar

Comprar tampas de extremidade redondas padrão

Em stock

As tampas redondas standard são uma opção versátil para cobrir orifícios ou roscas durante o transporte, o processo de pintura ou num produto acabado. Estas tampas de PEBD podem ser utilizadas em tubos, canos ou hastes. Disponível em vermelho ou natural, existem três formas de tampas, variando de tampas curtas a tampas mais longas. As tampas maiores são ideais para aplicações maiores. Estas tampas são facilmente aplicadas pressionando a aplicação e podem ser reutilizadas após a remoção.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
36 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d D h Comprar
0,2454 € - 0,2583 € 29200 Em stock
21.2 mm
23.8 mm
16.0 mm
0,1011 € - 0,1063 € 8147 Em stock
10.0 mm
11.8 mm
8.0 mm
0,1222 € - 0,1287 € 4217 Em stock
13.4 mm
15.0 mm
13.5 mm
0,2287 € - 0,2408 € 4100 Em stock
20.6 mm
22.9 mm
15.0 mm
0,3315 € - 0,3487 € 648 Em stock
29.5 mm
31.5 mm
18.5 mm
0,5382 € - 0,566 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0 mm
37.4 mm
14.0 mm
0,8073 € - 0,8503 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.8 mm
53.0 mm
30.5 mm
0,8674 € - 0,9127 € Solicite o prazo de entrega aqui
59.5 mm
62.0 mm
30 mm
1,7588 € - 1,8513 € 180 Em stock
79.5 mm
84.0 mm
25.5 mm
0,4412 € - 0,4645 € 1195 Em stock
34.0 mm
36.0 mm
26.0 mm
0,7813 € - 0,8223 € Solicite o prazo de entrega aqui
47.6 mm
50.5 mm
29.5 mm
0,7275 € - 0,7642 € 50 Em stock
56.3 mm
59.7 mm
19.0 mm
1,1797 € - 1,2399 € 2550 Em stock
76.0 mm
78.5 mm
18.0 mm
0,0891 € - 0,0938 € 9197 Em stock
5.7 mm
7.4 mm
12.0 mm
0,1145 € - 0,1205 € 7980 Em stock
11.7 mm
13.7 mm
12.5 mm
0,1989 € - 0,2095 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.7 mm
19.8 mm
14.5 mm
0,2885 € - 0,3035 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.7 mm
27.7 mm
17.5 mm
0,4952 € - 0,5209 € 769 Em stock
32.8 mm
35.2 mm
45.0 mm
0,577 € - 0,607 € 499 Em stock
40.8 mm
43.5 mm
28.0 mm
0,8223 € - 0,8654 € 117 Em stock
52.5 mm
55.7 mm
29.5 mm
  • de 2
Tampa redonda 21.2 mm 16.0 mm LDPE - PIR Natural

10118719

Intervalo de preços
0,2583 € - 0,2454 €

Níveis de stock
29200 Em stock
Características
  • d
    21.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • D
    23.8 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa redonda 10.0 mm 8.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10327715

Intervalo de preços
0,1063 € - 0,1011 €

Níveis de stock
8147 Em stock
Características
  • d
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • D
    11.8 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa redonda 13.4 mm 13.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10327753

Intervalo de preços
0,1287 € - 0,1222 €

Níveis de stock
4217 Em stock
Características
  • d
    13.4 mm
  • h
    13.5 mm
  • D
    15.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa redonda 20.6 mm 15.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10327791

Intervalo de preços
0,2408 € - 0,2287 €

Níveis de stock
4100 Em stock
Características
  • d
    20.6 mm
  • h
    15.0 mm
  • D
    22.9 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa redonda 29.5 mm 18.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10327838

Intervalo de preços
0,3487 € - 0,3315 €

Níveis de stock
648 Em stock
Características
  • d
    29.5 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    31.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa redonda 35.0 mm 14.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10327876

Intervalo de preços
0,566 € - 0,5382 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    35.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    37.4 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa redonda 50.8 mm 30.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10327913

Intervalo de preços
0,8503 € - 0,8073 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    50.8 mm
  • h
    30.5 mm
  • D
    53.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa redonda 59.5 mm 30 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10327951

Intervalo de preços
0,9127 € - 0,8674 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    59.5 mm
  • h
    30 mm
  • D
    62.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa redonda 79.5 mm 25.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10327999

Intervalo de preços
1,8513 € - 1,7588 €

Níveis de stock
180 Em stock
Características
  • d
    79.5 mm
  • h
    25.5 mm
  • D
    84.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa redonda 34.0 mm 26.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10327869

Intervalo de preços
0,4645 € - 0,4412 €

Níveis de stock
1195 Em stock
Características
  • d
    34.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa redonda 47.6 mm 29.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10327906

Intervalo de preços
0,8223 € - 0,7813 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    47.6 mm
  • h
    29.5 mm
  • D
    50.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa redonda 56.3 mm 19.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10327944

Intervalo de preços
0,7642 € - 0,7275 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • d
    56.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • D
    59.7 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa redonda 76.0 mm 18.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10327982

Intervalo de preços
1,2399 € - 1,1797 €

Níveis de stock
2550 Em stock
Características
  • d
    76.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • D
    78.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa redonda 5.7 mm 12.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10327692

Intervalo de preços
0,0938 € - 0,0891 €

Níveis de stock
9197 Em stock
Características
  • d
    5.7 mm
  • h
    12.0 mm
  • D
    7.4 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa redonda 11.7 mm 12.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10327739

Intervalo de preços
0,1205 € - 0,1145 €

Níveis de stock
7980 Em stock
Características
  • d
    11.7 mm
  • h
    12.5 mm
  • D
    13.7 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa redonda 17.7 mm 14.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10327777

Intervalo de preços
0,2095 € - 0,1989 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    17.7 mm
  • h
    14.5 mm
  • D
    19.8 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa redonda 25.7 mm 17.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10327814

Intervalo de preços
0,3035 € - 0,2885 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    25.7 mm
  • h
    17.5 mm
  • D
    27.7 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa redonda 32.8 mm 45.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10327852

Intervalo de preços
0,5209 € - 0,4952 €

Níveis de stock
769 Em stock
Características
  • d
    32.8 mm
  • h
    45.0 mm
  • D
    35.2 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa redonda 40.8 mm 28.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10327890

Intervalo de preços
0,607 € - 0,577 €

Níveis de stock
499 Em stock
Características
  • d
    40.8 mm
  • h
    28.0 mm
  • D
    43.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa redonda 52.5 mm 29.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10327937

Intervalo de preços
0,8654 € - 0,8223 €

Níveis de stock
117 Em stock
Características
  • d
    52.5 mm
  • h
    29.5 mm
  • D
    55.7 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade