Menu Procurar

Comprar tampas de extremidade redondas padrão

Em stock

As tampas redondas standard são uma opção versátil para cobrir orifícios ou roscas durante o transporte, o processo de pintura ou num produto acabado. Estas tampas de PEBD podem ser utilizadas em tubos, canos ou hastes. Disponível em vermelho ou natural, existem três formas de tampas, variando de tampas curtas a tampas mais longas. As tampas maiores são ideais para aplicações maiores. Estas tampas são facilmente aplicadas pressionando a aplicação e podem ser reutilizadas após a remoção.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
36 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d D h Comprar
0,0891 € - 0,0938 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.8 mm
9.4 mm
14.0 mm
0,1222 € - 0,1287 € 4697 Em stock
12.7 mm
14.9 mm
13.5 mm
0,2287 € - 0,2408 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.7 mm
21.4 mm
14.0 mm
0,2885 € - 0,3035 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.3 mm
28.5 mm
18.5 mm
0,2885 € - 0,3035 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.7 mm
27.7 mm
17.5 mm
0,4952 € - 0,5209 € 769 Em stock
32.8 mm
35.2 mm
45.0 mm
0,577 € - 0,607 € 499 Em stock
40.8 mm
43.5 mm
28.0 mm
0,8223 € - 0,8654 € 117 Em stock
52.5 mm
55.7 mm
29.5 mm
1,2658 € - 1,3326 € 2450 Em stock
75.5 mm
79.0 mm
36.0 mm
0,0891 € - 0,0938 € 9197 Em stock
5.7 mm
7.4 mm
12.0 mm
0,1145 € - 0,1205 € 8230 Em stock
11.7 mm
13.7 mm
12.5 mm
0,1989 € - 0,2095 € 3443 Em stock
17.7 mm
19.8 mm
14.5 mm
1,4207 € - 1,4961 € 349 Em stock
101.8 mm
104.0 mm
24.0 mm
0,1011 € - 0,1063 € 8147 Em stock
10.0 mm
11.8 mm
8.0 mm
0,1222 € - 0,1287 € 4217 Em stock
13.4 mm
15.0 mm
13.5 mm
0,2287 € - 0,2408 € 4100 Em stock
20.6 mm
22.9 mm
15.0 mm
0,1011 € - 0,1063 € 11444 Em stock
10.3 mm
12.0 mm
8.0 mm
0,1222 € - 0,1287 € 82 Em stock
16.7 mm
18.8 mm
14.5 mm
0,4412 € - 0,4645 € 1195 Em stock
34.0 mm
36.0 mm
26.0 mm
0,7813 € - 0,8223 € Solicite o prazo de entrega aqui
47.6 mm
50.5 mm
29.5 mm
  • de 2
Tampa redonda 7.8 mm 14.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10327708

Intervalo de preços
0,0938 € - 0,0891 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    7.8 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    9.4 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa redonda 12.7 mm 13.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10327746

Intervalo de preços
0,1287 € - 0,1222 €

Níveis de stock
4697 Em stock
Características
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.5 mm
  • D
    14.9 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa redonda 19.7 mm 14.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10327784

Intervalo de preços
0,2408 € - 0,2287 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    19.7 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    21.4 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa redonda 26.3 mm 18.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10327821

Intervalo de preços
0,3035 € - 0,2885 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    26.3 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    28.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa redonda 25.7 mm 17.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10327814

Intervalo de preços
0,3035 € - 0,2885 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    25.7 mm
  • h
    17.5 mm
  • D
    27.7 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa redonda 32.8 mm 45.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10327852

Intervalo de preços
0,5209 € - 0,4952 €

Níveis de stock
769 Em stock
Características
  • d
    32.8 mm
  • h
    45.0 mm
  • D
    35.2 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa redonda 40.8 mm 28.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10327890

Intervalo de preços
0,607 € - 0,577 €

Níveis de stock
499 Em stock
Características
  • d
    40.8 mm
  • h
    28.0 mm
  • D
    43.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa redonda 52.5 mm 29.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10327937

Intervalo de preços
0,8654 € - 0,8223 €

Níveis de stock
117 Em stock
Características
  • d
    52.5 mm
  • h
    29.5 mm
  • D
    55.7 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa redonda 75.5 mm 36.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10327975

Intervalo de preços
1,3326 € - 1,2658 €

Níveis de stock
2450 Em stock
Características
  • d
    75.5 mm
  • h
    36.0 mm
  • D
    79.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa redonda 5.7 mm 12.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10327692

Intervalo de preços
0,0938 € - 0,0891 €

Níveis de stock
9197 Em stock
Características
  • d
    5.7 mm
  • h
    12.0 mm
  • D
    7.4 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa redonda 11.7 mm 12.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10327739

Intervalo de preços
0,1205 € - 0,1145 €

Níveis de stock
8230 Em stock
Características
  • d
    11.7 mm
  • h
    12.5 mm
  • D
    13.7 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa redonda 17.7 mm 14.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10327777

Intervalo de preços
0,2095 € - 0,1989 €

Níveis de stock
3443 Em stock
Características
  • d
    17.7 mm
  • h
    14.5 mm
  • D
    19.8 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa redonda 101.8 mm 24.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10328019

Intervalo de preços
1,4961 € - 1,4207 €

Níveis de stock
349 Em stock
Características
  • d
    101.8 mm
  • h
    24.0 mm
  • D
    104.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa redonda 10.0 mm 8.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10327715

Intervalo de preços
0,1063 € - 0,1011 €

Níveis de stock
8147 Em stock
Características
  • d
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • D
    11.8 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa redonda 13.4 mm 13.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10327753

Intervalo de preços
0,1287 € - 0,1222 €

Níveis de stock
4217 Em stock
Características
  • d
    13.4 mm
  • h
    13.5 mm
  • D
    15.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa redonda 20.6 mm 15.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10327791

Intervalo de preços
0,2408 € - 0,2287 €

Níveis de stock
4100 Em stock
Características
  • d
    20.6 mm
  • h
    15.0 mm
  • D
    22.9 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa redonda 10.3 mm 8.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10327722

Intervalo de preços
0,1063 € - 0,1011 €

Níveis de stock
11444 Em stock
Características
  • d
    10.3 mm
  • h
    8.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa redonda 16.7 mm 14.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10327760

Intervalo de preços
0,1287 € - 0,1222 €

Níveis de stock
82 Em stock
Características
  • d
    16.7 mm
  • h
    14.5 mm
  • D
    18.8 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa redonda 34.0 mm 26.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10327869

Intervalo de preços
0,4645 € - 0,4412 €

Níveis de stock
1195 Em stock
Características
  • d
    34.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa redonda 47.6 mm 29.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10327906

Intervalo de preços
0,8223 € - 0,7813 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    47.6 mm
  • h
    29.5 mm
  • D
    50.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade