Menu Procurar

Comprar pilares de fixação de PCI - fixação dupla/seta/seta

Em stock

Estes espaçadores são facilmente montados à mão. As extremidades são fixações da ponta da flecha e são mantidas firmemente no lugar com as asas de tensionamento. Disponível em vários estilos para diferentes tamanhos de furo, espessuras de painel e materiais

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
285 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Diâmetro do furo B Intervalo de espessura do painel A Intervalo de espessura do painel B Comprimento do espaçador Comprar
0,3327 € - 0,3502 € 990 Em stock
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
16.8 mm
0,1704 € - 0,1795 € 2775 Em stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.7 mm
0,184 € - 0,1937 € 394 Em stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.8 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
0,1935 € - 0,2036 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.8 mm
0.8 - 2.0 mm
30.0 mm
0,184 € - 0,1937 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
20.0 mm
0,1276 € - 0,1343 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
3.2 mm
0,2111 € - 0,2221 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.8 mm
0.8 - 2.0 mm
38.0 mm
0,1393 € - 0,1467 € 420 Em stock
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
9.5 mm
0,2967 € - 0,3123 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
12.0 mm
0,1597 € - 0,1681 € 1000 Em stock
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
16.0 mm
0,1935 € - 0,2037 € 550 Em stock
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
25.4 mm
0,1515 € - 0,1596 € 4678 Em stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.8 mm
0.8 - 2.0 mm
10.0 mm
0,1989 € - 0,2094 € 1000 Em stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.8 mm
0.8 - 2.0 mm
35.0 mm
0,1312 € - 0,138 € 7980 Em stock
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
5.0 mm
0,132 € - 0,139 € 5000 Em stock
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
0,185 € - 0,2092 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,1634 € - 0,1815 € 20 Em stock
4.0 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
4.8 mm
0,2127 € - 0,2405 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.8 mm
1.3 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
6.1 mm
0,185 € - 0,2092 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.75 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
19.1 mm
0,2127 € - 0,2405 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.75 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
6.4 mm
  • de 15
Apoio Snap Lock 16.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10580257

Intervalo de preços
0,3502 € - 0,3327 €

Níveis de stock
990 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 15.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10150610

Intervalo de preços
0,1795 € - 0,1704 €

Níveis de stock
2775 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    4.8 mm
Apoio Snap Lock 25.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10150641

Intervalo de preços
0,1937 € - 0,184 €

Níveis de stock
394 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    4.8 mm
Apoio Snap Lock 30.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10150658

Intervalo de preços
0,2036 € - 0,1935 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    4.8 mm
Apoio Snap Lock 20.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10150795

Intervalo de preços
0,1937 € - 0,184 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.0 mm
Apoio Snap Lock 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10150696

Intervalo de preços
0,1343 € - 0,1276 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.0 mm
Apoio Snap Lock 38.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10150672

Intervalo de preços
0,2221 € - 0,2111 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    4.8 mm
Apoio Snap Lock 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10150740

Intervalo de preços
0,1467 € - 0,1393 €

Níveis de stock
420 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.0 mm
Apoio Snap Lock 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10606810

Intervalo de preços
0,3123 € - 0,2967 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.0 mm
Apoio Snap Lock 16.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10150771

Intervalo de preços
0,1681 € - 0,1597 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.0 mm
Apoio Snap Lock 25.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10150818

Intervalo de preços
0,2037 € - 0,1935 €

Níveis de stock
550 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.0 mm
Apoio Snap Lock 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10150597

Intervalo de preços
0,1596 € - 0,1515 €

Níveis de stock
4678 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    4.8 mm
Apoio Snap Lock 35.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10150665

Intervalo de preços
0,2094 € - 0,1989 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    4.8 mm
Apoio Snap Lock 5.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10150702

Intervalo de preços
0,138 € - 0,1312 €

Níveis de stock
7980 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.0 mm
Apoio Snap Lock 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10150719

Intervalo de preços
0,139 € - 0,132 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.0 mm
Apoio Snap Lock 7.9 mm PA UL94 V-2 Natural

10003657

Intervalo de preços
0,2092 € - 0,185 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10003633

Intervalo de preços
0,1815 € - 0,1634 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 6.1 mm PA UL94 V-0 Natural

10003749

Intervalo de preços
0,2405 € - 0,2127 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10003473

Intervalo de preços
0,2092 € - 0,185 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.75 mm
Apoio Snap Lock 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10003503

Intervalo de preços
0,2405 € - 0,2127 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.75 mm