10003930
DLCBS5-8-19
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2405 € |
5000 - 9999 | 0,2242 € |
10000 + | 0,2127 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Natural |
---|---|
Tipo de fixação furo A | Fixação por seta de bloqueio |
Tipo de fixação furo B | Fixação por seta de bloqueio |
Diâmetro do Corpo | 0.181 in |
Diâmetro do Corpo | 4.6 mm |
Diâmetro do furo A | 0.138 in |
Diâmetro do furo A | 3.5 mm |
Diâmetro do furo B | 0.138 in |
Diâmetro do furo B | 3.5 mm |
Intervalo de espessura do painel A | 0.031 - 0.079 in |
Intervalo de espessura do painel A | 0.8 - 2.0 mm |
Intervalo de espessura do painel B | 0.8 - 2.0 mm |
Intervalo de espessura do painel B | 0.031 - 0.079 in |
Comprimento do espaçador | 12.7 mm |
Comprimento do espaçador | 0.5 in |
Altura da cabeça de bloqueio A | 0.118 in |
Altura da cabeça de bloqueio A | 3.0 mm |
Altura da cabeça de bloqueio B | 0.118 in |
Altura da cabeça de bloqueio B | 3.0 mm |
Material completo | Nylon 6/6 |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar