Menu Procurar

Apoio Snap Lock 9.5 mm PA UL94 V-0 Natural

Postes de apoio do PCB de bloqueio duplo que se encaixam facilmente nos furos. Podem ser utilizados para a fixação de 2 PCB ou um painel individual a um chassis. O material conta com a certificação UL94 V-0.
Referência da Essentra:

10003893

Número de peça do fabricante:

DLCBS5-6-19

978 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,2405 €
5000 - 9999 0,2242 €
10000 + 0,2127 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

240,50 €

1000 x 0,2405 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Tipo de fixação furo A Fixação por seta de bloqueio
Tipo de fixação furo B Fixação por seta de bloqueio
Diâmetro do Corpo 4.6 mm
Diâmetro do furo A 3.5 mm
Diâmetro do furo B 3.5 mm
Intervalo de espessura do painel A 0.8 - 2.0 mm
Intervalo de espessura do painel B 0.8 - 2.0 mm
Comprimento do espaçador 9.5 mm
Altura da cabeça de bloqueio A 3.0 mm
Altura da cabeça de bloqueio B 3.0 mm
Material completo Nylon 6/6
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos