10003633
DLCBS3-3-19
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1815 € |
5000 + | 0,1634 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Natural |
---|---|
Tipo de fixação furo A | Fixação por seta de bloqueio |
Tipo de fixação furo B | Fixação por seta de bloqueio |
Diâmetro do Corpo | 7.1 mm |
Diâmetro do Corpo | 0.28 in |
Diâmetro do furo A | 4.0 mm |
Diâmetro do furo A | 0.157 in |
Diâmetro do furo B | 4.75 mm |
Diâmetro do furo B | 0.187 in |
Intervalo de espessura do painel A | 0.79 - 1.98 mm |
Intervalo de espessura do painel A | 0.031 - 0.078 in |
Intervalo de espessura do painel B | 0.79 - 1.98 mm |
Intervalo de espessura do painel B | 0.031 - 0.078 in |
Comprimento do espaçador | 4.8 mm |
Comprimento do espaçador | 0.189 in |
Altura da cabeça de bloqueio A | 0.22 in |
Altura da cabeça de bloqueio A | 5.6 mm |
Altura da cabeça de bloqueio B | 0.22 in |
Altura da cabeça de bloqueio B | 5.6 mm |
Material completo | Nylon 6/6 |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar