10151204
CBLS350A
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1795 € |
5000 + | 0,1704 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Natural |
---|---|
Tipo de fixação furo A | Fixação por seta de bloqueio |
Tipo de fixação furo B | Fixação por seta de bloqueio |
Diâmetro do furo A | 0.118 in |
Diâmetro do furo A | 3.0 mm |
Diâmetro do furo B | 0.118 in |
Diâmetro do furo B | 3.0 mm |
Intervalo de espessura do painel A | 0.047 - 0.067 in |
Intervalo de espessura do painel A | 1.2 - 1.7 mm |
Intervalo de espessura do painel B | 0.047 - 0.067 in |
Intervalo de espessura do painel B | 1.2 - 1.7 mm |
Comprimento do espaçador | 0.748 in |
Comprimento do espaçador | 19.0 mm |
Altura da cabeça de bloqueio A | 2.8 mm |
Altura da cabeça de bloqueio A | 0.11 in |
Altura da cabeça de bloqueio B | 3.2 mm |
Altura da cabeça de bloqueio B | 0.126 in |
Material completo | Nylon 6/6 |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar