10151099
CBLS235A
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,196 € |
| 5000 + | 0,1862 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Cor | Natural |
|---|---|
| Tipo de fixação furo A | Fixação por seta de bloqueio |
| Tipo de fixação furo B | Fixação por seta de bloqueio |
| Diâmetro do furo A | 0.189 in |
| Diâmetro do furo A | 4.8 mm |
| Diâmetro do furo B | 0.118 in |
| Diâmetro do furo B | 3.0 mm |
| Intervalo de espessura do painel A | 0.8 - 2.2 mm |
| Intervalo de espessura do painel A | 0.031 - 0.087 in |
| Intervalo de espessura do painel B | 0.047 - 0.067 in |
| Intervalo de espessura do painel B | 1.2 - 1.7 mm |
| Comprimento do espaçador | 14.0 mm |
| Comprimento do espaçador | 0.551 in |
| Altura da cabeça de bloqueio A | 4.8 mm |
| Altura da cabeça de bloqueio A | 0.189 in |
| Altura da cabeça de bloqueio B | 0.11 in |
| Altura da cabeça de bloqueio B | 2.8 mm |
| Material completo | Nylon 6/6 |
| Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar