Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10150573
CBDLS315A
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1456 € |
| 5000 + | 0,1383 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Cor | Natural |
|---|---|
| Tipo de fixação furo A | Fixação por seta de bloqueio |
| Tipo de fixação furo B | Fixação por seta de bloqueio |
| Diâmetro do furo A | 4.0 mm |
| Diâmetro do furo A | 0.157 in |
| Diâmetro do furo B | 4.8 mm |
| Diâmetro do furo B | 0.189 in |
| Intervalo de espessura do painel A | 1.6 - 1.8 mm |
| Intervalo de espessura do painel A | 0.063 - 0.071 in |
| Intervalo de espessura do painel B | 0.8 - 2.0 mm |
| Intervalo de espessura do painel B | 0.031 - 0.079 in |
| Comprimento do espaçador | 6.4 mm |
| Comprimento do espaçador | 0.252 in |
| Altura da cabeça de bloqueio A | 4.5 mm |
| Altura da cabeça de bloqueio A | 0.177 in |
| Altura da cabeça de bloqueio B | 5.3 mm |
| Altura da cabeça de bloqueio B | 0.209 in |
| Material completo | Nylon 6/6 |
| Código do material | 3926909790 |