Menu Procurar

Apoio Snap Lock 20.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

Este suporte para painéis de circuitos de orelhas de bloqueio duplo pode ser instalado facilmente à mão. As orelhas proporcionam uma tensão extra para manter uma ligação rígida. Este artigo é fabricado em material com classificação UL94 V-2
Referência da Essentra:

10150559

Número de peça do fabricante:

CBDLS150A

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1852 €
5000 + 0,1759 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

185,20 €

1000 x 0,1852 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Tipo de fixação furo A Fixação por seta de bloqueio
Tipo de fixação furo B Fixação por seta de bloqueio
Diâmetro do furo A 4.0 mm
Diâmetro do furo B 4.0 mm
Intervalo de espessura do painel A 1.6 mm
Intervalo de espessura do painel B 1.6 mm
Comprimento do espaçador 20.0 mm
Altura da cabeça de bloqueio A 3.0 mm
Altura da cabeça de bloqueio B 3.0 mm
Material completo Nylon 6/6
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos