Menu Procurar

Comprar parafusos de aperto normal serrilhados - ranhura/plástico

Em stock

Os parafusos de aperto normal são fáceis de aplicar e prender. Ideais para aplicações onde o espaço é restrito e a fixação com uma ferramenta não é possível

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
53 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do passo Tamanho da rosca Altura da cabeça Diâmetro da cabeça Comprimento da rosca Comprar
0,1073 € - 0,1325 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
M6 x 1.0
7.8 mm
12.2 mm
50.0 mm
0,0662 € - 0,0817 € 994 Em stock
0.5 mm
M3 x 0.5
5.5 mm
8.1 mm
30.0 mm
0,0677 € - 0,0836 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
45.0 mm
0,0948 € - 0,117 € 500 Em stock
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
35.0 mm
0,042 € - 0,0443 € 739 Em stock
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
6.0 mm
0,0207 € - 0,0217 € 1132 Em stock
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
16.0 mm
0,0534 € - 0,0562 € 6728 Em stock
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
10.0 mm
0,087 € - 0,0915 € 7752 Em stock
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
8.0 mm
0,041 € - 0,0431 € 7741 Em stock
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
20.0 mm
0,0557 € - 0,0586 € 4046 Em stock
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
12.0 mm
0,0709 € - 0,0746 € 3300 Em stock
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
40.0 mm
0,0405 € - 0,0427 € 9075 Em stock
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
16.0 mm
0,0484 € - 0,051 € 2015 Em stock
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
20.0 mm
0,0482 € - 0,0506 € 2040 Em stock
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
30.0 mm
0,0356 € - 0,0374 € 12115 Em stock
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
4.0 mm
10056004 0,0332 € - 0,035 € 59800 Em stock
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
10.0 mm
0,0283 € - 0,0298 € 2985 Em stock
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
25.0 mm
0,0283 € - 0,0298 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
5.0 mm
0,0518 € - 0,0545 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
30.0 mm
0,0405 € - 0,0427 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
12.0 mm
  • de 3
Parafuso de cabeça serrilhada ranhurada M6 x 1.0 50.0 mm Nylon 6/6

10298503

Intervalo de preços
0,1325 € - 0,1073 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.2 mm
  • Altura da cabeça
    7.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
Parafuso de cabeça serrilhada ranhurada M3 x 0.5 30.0 mm Nylon 6/6

10296196

Intervalo de preços
0,0817 € - 0,0662 €

Níveis de stock
994 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.1 mm
  • Altura da cabeça
    5.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M3 x 0.5
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
Parafuso de cabeça serrilhada ranhurada M6 45.0 mm Nylon 6/6

10298497

Intervalo de preços
0,0836 € - 0,0677 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.3 mm
  • Altura da cabeça
    8.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento da rosca
    45.0 mm
Parafuso de cabeça serrilhada ranhurada M4 35.0 mm Nylon 6/6

10297247

Intervalo de preços
0,117 € - 0,0948 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.5 mm
  • Altura da cabeça
    8.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
Parafuso de cabeça serrilhada ranhurada M4 6.0 mm PA

10056059

Intervalo de preços
0,0443 € - 0,042 €

Níveis de stock
739 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.5 mm
  • Altura da cabeça
    8.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
Parafuso de cabeça serrilhada ranhurada M4 16.0 mm PA

10056097

Intervalo de preços
0,0217 € - 0,0207 €

Níveis de stock
1132 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.5 mm
  • Altura da cabeça
    8.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
Parafuso de cabeça serrilhada ranhurada M6 10.0 mm PA

10056233

Intervalo de preços
0,0562 € - 0,0534 €

Níveis de stock
6728 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.3 mm
  • Altura da cabeça
    8.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
Parafuso de cabeça serrilhada ranhurada M5 8.0 mm PA

10056141

Intervalo de preços
0,0915 € - 0,087 €

Níveis de stock
7752 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.5 mm
  • Altura da cabeça
    8.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro do passo
    0.8 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
Parafuso de cabeça serrilhada ranhurada M5 20.0 mm PA

10056189

Intervalo de preços
0,0431 € - 0,041 €

Níveis de stock
7741 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.5 mm
  • Altura da cabeça
    8.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro do passo
    0.8 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
Parafuso de cabeça serrilhada ranhurada M6 12.0 mm PA

10056240

Intervalo de preços
0,0586 € - 0,0557 €

Níveis de stock
4046 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.3 mm
  • Altura da cabeça
    8.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
Parafuso de cabeça serrilhada ranhurada M4 40.0 mm PA

10056134

Intervalo de preços
0,0746 € - 0,0709 €

Níveis de stock
3300 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.5 mm
  • Altura da cabeça
    8.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
Parafuso de cabeça serrilhada ranhurada M5 16.0 mm PA

10056172

Intervalo de preços
0,0427 € - 0,0405 €

Níveis de stock
9075 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.5 mm
  • Altura da cabeça
    8.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro do passo
    0.8 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
Parafuso de cabeça serrilhada ranhurada M6 20.0 mm PA

10056264

Intervalo de preços
0,051 € - 0,0484 €

Níveis de stock
2015 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.3 mm
  • Altura da cabeça
    8.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
Parafuso de cabeça serrilhada ranhurada M6 30.0 mm PA

10056295

Intervalo de preços
0,0506 € - 0,0482 €

Níveis de stock
2040 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.3 mm
  • Altura da cabeça
    8.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
Parafuso de cabeça serrilhada ranhurada M3 4.0 mm PA

10055960

Intervalo de preços
0,0374 € - 0,0356 €

Níveis de stock
12115 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.1 mm
  • Altura da cabeça
    5.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    4.0 mm
Parafuso de cabeça serrilhada ranhurada M3 10.0 mm PA

10056004

Intervalo de preços
0,035 € - 0,0332 €

Níveis de stock
59800 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.1 mm
  • Altura da cabeça
    5.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
Parafuso de cabeça serrilhada ranhurada M3 25.0 mm PA

10056042

Intervalo de preços
0,0298 € - 0,0283 €

Níveis de stock
2985 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.1 mm
  • Altura da cabeça
    5.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
Parafuso de cabeça serrilhada ranhurada M3 5.0 mm PA

10055977

Intervalo de preços
0,0298 € - 0,0283 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.1 mm
  • Altura da cabeça
    5.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
Parafuso de cabeça serrilhada ranhurada M4 30.0 mm PA

10056127

Intervalo de preços
0,0545 € - 0,0518 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.5 mm
  • Altura da cabeça
    8.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
Parafuso de cabeça serrilhada ranhurada M5 12.0 mm PA

10056165

Intervalo de preços
0,0427 € - 0,0405 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.5 mm
  • Altura da cabeça
    8.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro do passo
    0.8 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm