Menu Procurar

Comprar inserções e patins redondos

Em stock

As Inserções Redondas são utilizadas como terminação em produtos tubulares, proporcionando uma aparência visualmente agradável e elegante. Podem também ser utilizadas como pés de tubos, proporcionando uma base que evita riscos e outros danos quando os produtos entram em contacto com a superfície.

Esta gama destina-se a roscas métricas e proporciona uma montagem rápida e fácil. A inserção apresenta um desenho de haste nervurada que proporciona aderência acrescida.

  • Materiais: polietileno (PP) e polietileno de baixa densidade (LDPE)
  • Opções de acabamentos: polido e texturado
  • Cores: preto, cinzento e branco

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
4 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D Cor Material WT Comprar
1,9599 € - 4,3323 € Solicite o prazo de entrega aqui
31.7 mm
Natural
Aço
1.6 mm
1,1052 € - 2,4426 € 450 Em stock
25.4 mm
Natural
Aço
1.6 mm
1,0815 € - 2,3906 € 500 Em stock
25.4 mm
Natural
Aço
1.2 mm
0,9439 € - 2,0863 € 170 Em stock
19.1 mm
Natural
Aço
1.6 mm
Redonda Inserção de tubo redonda Aço 31.7 mm 16

10162972

Intervalo de preços
4,3323 € - 1,9599 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    31.7 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Material
    Aço
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    7326909890
Redonda Inserção de tubo redonda Natural Aço

10162958

Intervalo de preços
2,4426 € - 1,1052 €

Níveis de stock
450 Em stock
Características
  • D
    25.4 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Material
    Aço
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    7326909890
Redonda Inserção de tubo redonda Natural Aço

10162965

Intervalo de preços
2,3906 € - 1,0815 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • D
    25.4 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Material
    Aço
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    7326909890
Redonda Inserção de tubo redonda Natural Aço

10162941

Intervalo de preços
2,0863 € - 0,9439 €

Níveis de stock
170 Em stock
Características
  • D
    19.1 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Material
    Aço
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    7326909890