Menu Procurar

Comprar abraçadeiras - cabeça dupla/nylon

Em stock

Este produto tem duas catracas na cabeça para permitir que o cabo passe duas vezes criando dois laços para manter os dois feixes separadamente.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
9 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro máximo do segundo feixe de cabos Comprimento total Diâmetro máximo do feixe de cabos Cor Comprar
0,1358 € - 0,1429 € 4550 Em stock
225.0 mm
59.0 mm
Preto
0,3794 € - 0,3995 € 59055 Em stock
300.0 mm
72.0 mm
Natural
0,1081 € - 0,1138 € 34852 Em stock
200.0 mm
47.0 mm
Preto
0,1723 € - 0,1814 € 4000 Em stock
370.0 mm
105.0 mm
Preto
0,1446 € - 0,1522 € 19939 Em stock
300.0 mm
83.0 mm
Preto
0,1081 € - 0,1138 € 40834 Em stock
200.0 mm
47.0 mm
Natural
0,1403 € - 0,1477 € 265667 Em stock
300.0 mm
72.0 mm
Preto
0,1905 € - 0,2004 € 34995 Em stock
372.0 mm
100.0 mm
Preto
0,7617 € - 0,8018 € 36898 Em stock
372.0 mm
100.0 mm
Natural
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 225.0 mm 59.0 mm PA Preto

10382035

Intervalo de preços
0,1429 € - 0,1358 €

Níveis de stock
4550 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Preto
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Intervalo do diâmetro do conjunto de cabos
    59.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 300.0 mm 72.0 mm PA Natural

10178232

Intervalo de preços
0,3995 € - 0,3794 €

Níveis de stock
59055 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Natural
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Intervalo do diâmetro do conjunto de cabos
    72.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 200.0 mm 47.0 mm PA Preto

10178225

Intervalo de preços
0,1138 € - 0,1081 €

Níveis de stock
34852 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Preto
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Intervalo do diâmetro do conjunto de cabos
    47.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 370.0 mm 105.0 mm PA Preto

10382059

Intervalo de preços
0,1814 € - 0,1723 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Preto
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Intervalo do diâmetro do conjunto de cabos
    105.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 300.0 mm 83.0 mm PA Preto

10382042

Intervalo de preços
0,1522 € - 0,1446 €

Níveis de stock
19939 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Preto
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Intervalo do diâmetro do conjunto de cabos
    83.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
Abraçadeira de cabo de laçada de cabeça dupla;Laço duplo;4.8 mm;200.0 mm;PA;UL94 V-2;Natural

10178218

Intervalo de preços
0,1138 € - 0,1081 €

Níveis de stock
40834 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Natural
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Intervalo do diâmetro do conjunto de cabos
    47.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 300.0 mm 72.0 mm PA Preto

10178249

Intervalo de preços
0,1477 € - 0,1403 €

Níveis de stock
265667 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Preto
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Intervalo do diâmetro do conjunto de cabos
    72.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 372.0 mm 100.0 mm PA Preto

10178263

Intervalo de preços
0,2004 € - 0,1905 €

Níveis de stock
34995 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Preto
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Intervalo do diâmetro do conjunto de cabos
    100.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
Abraçadeira de cabo de laçada de cabeça dupla Laço duplo 4.8 mm 372.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10178256

Intervalo de preços
0,8018 € - 0,7617 €

Níveis de stock
36898 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Natural
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Intervalo do diâmetro do conjunto de cabos
    100.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm