Menu Procurar

Tampa ajustável 50.8 mm 203.2 mm Azul PE

Capa de proteção expansível projetada para se ajustar e proteger um objeto ou superfície, contra a sujidade e a umidade, durante o armazenamento e o transporte. Pode expandir ou contrair para se adaptar a diferentes tamanhos. É reutilizável. Feito em PE (polietileno). Pode suportar temperaturas de até 60 °C / 140 °F.
Referência da Essentra:

20559380

Número de peça do fabricante:

20559380

3000 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,2273 €
2500 + 0,2045 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

113,65 €

500 x 0,2273 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
A 50.8 mm
OD 203.2 mm
Temperatura máxima 60 °C
Cor Azul
Material PE
Tipo 3
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos