Menu Procurar

Coberturas de flange

Em stock

As coberturas de falange são ideais para proteger flanges revestidas internamente, e proporcionam uma proteção completa das falanges em toda a sua extensão. São concebidas para se adaptarem a todos os tipos de faces de falange.

Proporcionam flexibilidade, durabilidade, e o seu design versátil torna-as adequadas para a proteção de furos de parafusos. São fáceis de colocar. A gama inclui opções de coberturas moldadas por injeção.

Cobertura ANSI 16.5, DIN 2631-2635 e BS4504

  • Material: polietileno (PE) flexível
  • Cor: amarelo

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
151 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Especificações h Classificação de pressão da classe Comprar
13,5082 € - 14,2275 € 40 Em stock
285.0 mm
DN 150
24.0 mm
56,9525 € - 59,9461 € 37 Em stock
445.0 mm
DN 300
30.0 mm
241,4769 € - 254,1917 € Solicite o prazo de entrega aqui
1041.4 mm
24"
139.7 mm
900
102,121 € - 107,4947 € 14 Em stock
787.4 mm
18"
101.6 mm
900
88,3906 € - 93,045 € 27 Em stock
551.0 mm
8"
111.0 mm
2500
66,7161 € - 70,2174 € 18 Em stock
603.3 mm
14"
69.9 mm
600
33,1306 € - 34,876 € 39 Em stock
479.0 mm
8"
93.0 mm
1500
5,9555 € - 6,2728 € 11 Em stock
270.0 mm
3"
51.5 mm
1500
32,2738 € - 33,9769 € 9 Em stock
419.1 mm
8"
55.6 mm
600
51,6211 € - 54,3397 € 15 Em stock
609.6 mm
12"
79.2 mm
900
30,8775 € - 32,4959 € 20 Em stock
405.0 mm
DN 250
23.0 mm
16
2,7926 € - 2,9407 € Solicite o prazo de entrega aqui
149.3 mm
1"
28.4 mm
1500
8,5471 € - 10,9801 € 1460 Em stock
320.0 mm
DN 200
17.0 mm
6
2,7397 € - 2,8878 € 541 Em stock
124.0 mm
1"
17.5 mm
400
65,3092 € - 68,7471 € 12 Em stock
620.0 mm
DN 400
36.0 mm
25
7,6268 € - 8,0394 € 184 Em stock
292.1 mm
4"
44.4 mm
900
67,9114 € - 71,4868 € 35 Em stock
265.0 mm
DN 150
15.0 mm
6
4,9188 € - 5,1833 € 248 Em stock
209.5 mm
3"
31.8 mm
600
32,0622 € - 33,7336 € 13 Em stock
160.0 mm
DN 65
11.0 mm
6
47,411 € - 49,9075 € 568 Em stock
210.0 mm
DN 100
13.0 mm
6
  • de 8
Capa de flange 285.0 mm 24.0 mm PE Amarelo

10239360

Intervalo de preços
14,2275 € - 13,5082 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • d
    285.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Especificações
    DN 150
  • Padrão
    DIN
  • Cor
    Amarelo
Capa de flange 445.0 mm 30.0 mm PE Amarelo

10239407

Intervalo de preços
59,9461 € - 56,9525 €

Níveis de stock
37 Em stock
Características
  • d
    445.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Especificações
    DN 300
  • Padrão
    DIN
  • Cor
    Amarelo
Capa de flange 1041.4 mm 139.7 mm PE Amarelo

10239117

Intervalo de preços
254,1917 € - 241,4769 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    1041.4 mm
  • h
    139.7 mm
  • Especificações
    24"
  • Classificação de pressão da classe
    900
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 787.4 mm 101.6 mm PE Amarelo

10239070

Intervalo de preços
107,4947 € - 102,121 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • d
    787.4 mm
  • h
    101.6 mm
  • Especificações
    18"
  • Classificação de pressão da classe
    900
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 551.0 mm 111.0 mm PE Amarelo

10239452

Intervalo de preços
93,045 € - 88,3906 €

Níveis de stock
27 Em stock
Características
  • d
    551.0 mm
  • h
    111.0 mm
  • Especificações
    8"
  • Classificação de pressão da classe
    2500
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 603.3 mm 69.9 mm PE Amarelo

10239032

Intervalo de preços
70,2174 € - 66,7161 €

Níveis de stock
18 Em stock
Características
  • d
    603.3 mm
  • h
    69.9 mm
  • Especificações
    14"
  • Classificação de pressão da classe
    600
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 479.0 mm 93.0 mm PE Amarelo

10239445

Intervalo de preços
34,876 € - 33,1306 €

Níveis de stock
39 Em stock
Características
  • d
    479.0 mm
  • h
    93.0 mm
  • Especificações
    8"
  • Classificação de pressão da classe
    1500
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 270.0 mm 51.5 mm PE Amarelo

10239414

Intervalo de preços
6,2728 € - 5,9555 €

Níveis de stock
11 Em stock
Características
  • d
    270.0 mm
  • h
    51.5 mm
  • Especificações
    3"
  • Classificação de pressão da classe
    1500
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 419.1 mm 55.6 mm PE Amarelo

10232897

Intervalo de preços
33,9769 € - 32,2738 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • d
    419.1 mm
  • h
    55.6 mm
  • Especificações
    8"
  • Classificação de pressão da classe
    600
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 609.6 mm 79.2 mm PE Amarelo

10233306

Intervalo de preços
54,3397 € - 51,6211 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • d
    609.6 mm
  • h
    79.2 mm
  • Especificações
    12"
  • Classificação de pressão da classe
    900
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 405.0 mm 23.0 mm PE Amarelo

10233344

Intervalo de preços
32,4959 € - 30,8775 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • d
    405.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Especificações
    DN 250
  • Classificação de pressão da classe
    16
  • Padrão
    DIN
Capa de flange 149.3 mm 28.4 mm PE Amarelo

10231777

Intervalo de preços
2,9407 € - 2,7926 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    149.3 mm
  • h
    28.4 mm
  • Especificações
    1"
  • Classificação de pressão da classe
    1500
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 320.0 mm 17.0 mm PE Amarelo

10231852

Intervalo de preços
10,9801 € - 8,5471 €

Níveis de stock
1460 Em stock
Características
  • d
    320.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Especificações
    DN 200
  • Classificação de pressão da classe
    6
  • Padrão
    DIN
Capa de flange 124.0 mm 17.5 mm PE Amarelo

10231890

Intervalo de preços
2,8878 € - 2,7397 €

Níveis de stock
541 Em stock
Características
  • d
    124.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • Especificações
    1"
  • Classificação de pressão da classe
    400
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 620.0 mm 36.0 mm PE Amarelo

10232774

Intervalo de preços
68,7471 € - 65,3092 €

Níveis de stock
12 Em stock
Características
  • d
    620.0 mm
  • h
    36.0 mm
  • Especificações
    DN 400
  • Classificação de pressão da classe
    25
  • Padrão
    DIN
Capa de flange 292.1 mm 44.4 mm PE Amarelo

10232859

Intervalo de preços
8,0394 € - 7,6268 €

Níveis de stock
184 Em stock
Características
  • d
    292.1 mm
  • h
    44.4 mm
  • Especificações
    4"
  • Classificação de pressão da classe
    900
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 265.0 mm 15.0 mm PE Amarelo

10232750

Intervalo de preços
71,4868 € - 67,9114 €

Níveis de stock
35 Em stock
Características
  • d
    265.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Especificações
    DN 150
  • Classificação de pressão da classe
    6
  • Padrão
    DIN
Capa de flange 209.5 mm 31.8 mm PE Amarelo

10232835

Intervalo de preços
5,1833 € - 4,9188 €

Níveis de stock
248 Em stock
Características
  • d
    209.5 mm
  • h
    31.8 mm
  • Especificações
    3"
  • Classificação de pressão da classe
    600
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 160.0 mm 11.0 mm PE Amarelo

10232682

Intervalo de preços
33,7336 € - 32,0622 €

Níveis de stock
13 Em stock
Características
  • d
    160.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Especificações
    DN 65
  • Classificação de pressão da classe
    6
  • Padrão
    DIN
Capa de flange 210.0 mm 13.0 mm PE Amarelo

10232729

Intervalo de preços
49,9075 € - 47,411 €

Níveis de stock
568 Em stock
Características
  • d
    210.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Especificações
    DN 100
  • Classificação de pressão da classe
    6
  • Padrão
    DIN