Menu Procurar

Coberturas de flange

Em stock

As coberturas de falange são ideais para proteger flanges revestidas internamente, e proporcionam uma proteção completa das falanges em toda a sua extensão. São concebidas para se adaptarem a todos os tipos de faces de falange.

Proporcionam flexibilidade, durabilidade, e o seu design versátil torna-as adequadas para a proteção de furos de parafusos. São fáceis de colocar. A gama inclui opções de coberturas moldadas por injeção.

Cobertura ANSI 16.5, DIN 2631-2635 e BS4504

  • Material: polietileno (PE) flexível
  • Cor: amarelo

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
151 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Especificações h Classificação de pressão da classe Comprar
4,6861 € - 4,9294 € 90 Em stock
209.5 mm
3"
28.4 mm
300
23,7478 € - 24,9961 € 73 Em stock
381.0 mm
8"
41.1 mm
300
33,2047 € - 34,95 € 470 Em stock
444.5 mm
10"
47.7 mm
300
65,3621 € - 68,80 € 30 Em stock
596.9 mm
16"
36.6 mm
150
2,4859 € - 2,6234 € 488 Em stock
98.6 mm
3/4"
12.7 mm
150
9,8588 € - 10,3665 € Solicite o prazo de entrega aqui
317.5 mm
6"
36.5 mm
300
62,5695 € - 65,8593 € 11 Em stock
584.2 mm
14"
53.8 mm
300
10,3031 € - 12,4716 € 511 Em stock
342.9 mm
8"
28.4 mm
150
23,0708 € - 29,9149 € 341 Em stock
485.0 mm
12"
30.0 mm
25
69,3818 € - 73,0418 € 13 Em stock
647.7 mm
16"
57.1 mm
300
32,1045 € - 33,7865 € 7 Em stock
445.0 mm
DN 300
22.0 mm
10
33,0777 € - 34,8125 € 213 Em stock
150.0 mm
DN 40
13.0 mm
16
67,118 € - 70,6617 € 39 Em stock
635.0 mm
18"
39.6 mm
150
4,2524 € - 4,4745 € 71 Em stock
190.5 mm
2 1/2"
28.4 mm
600
2,9513 € - 3,11 € 785 Em stock
155.4 mm
1 1/2"
20.6 mm
300
3,0571 € - 3,2157 € 92 Em stock
177.8 mm
1 1/2"
31.7 mm
1500
57,9468 € - 60,9933 € Solicite o prazo de entrega aqui
520.7 mm
12"
50.8 mm
300
101,719 € - 107,0821 € 30 Em stock
698.5 mm
20"
42.9 mm
150
78,9973 € - 83,1439 € Solicite o prazo de entrega aqui
285.0 mm
DN 150
19.0 mm
16
18,2578 € - 19,2204 € Solicite o prazo de entrega aqui
330.0 mm
DN 175
25.0 mm
25
  • de 8
Capa de flange 209.5 mm 28.4 mm PE Amarelo

10231586

Intervalo de preços
4,9294 € - 4,6861 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • d
    209.5 mm
  • h
    28.4 mm
  • Especificações
    3"
  • Classificação de pressão da classe
    300
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 381.0 mm 41.1 mm PE Amarelo

10231623

Intervalo de preços
24,9961 € - 23,7478 €

Níveis de stock
73 Em stock
Características
  • d
    381.0 mm
  • h
    41.1 mm
  • Especificações
    8"
  • Classificação de pressão da classe
    300
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 444.5 mm 47.7 mm PE Amarelo

10231647

Intervalo de preços
34,95 € - 33,2047 €

Níveis de stock
470 Em stock
Características
  • d
    444.5 mm
  • h
    47.7 mm
  • Especificações
    10"
  • Classificação de pressão da classe
    300
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 596.9 mm 36.6 mm PE Amarelo

10231685

Intervalo de preços
68,80 € - 65,3621 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • d
    596.9 mm
  • h
    36.6 mm
  • Especificações
    16"
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 98.6 mm 12.7 mm PE Amarelo

10231562

Intervalo de preços
2,6234 € - 2,4859 €

Níveis de stock
488 Em stock
Características
  • d
    98.6 mm
  • h
    12.7 mm
  • Especificações
    3/4"
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 317.5 mm 36.5 mm PE Amarelo

10231609

Intervalo de preços
10,3665 € - 9,8588 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    317.5 mm
  • h
    36.5 mm
  • Especificações
    6"
  • Classificação de pressão da classe
    300
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 584.2 mm 53.8 mm PE Amarelo

10231579

Intervalo de preços
65,8593 € - 62,5695 €

Níveis de stock
11 Em stock
Características
  • d
    584.2 mm
  • h
    53.8 mm
  • Especificações
    14"
  • Classificação de pressão da classe
    300
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 342.9 mm 28.4 mm PE Amarelo

10231616

Intervalo de preços
12,4716 € - 10,3031 €

Níveis de stock
511 Em stock
Características
  • d
    342.9 mm
  • h
    28.4 mm
  • Especificações
    8"
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 485.0 mm 30.0 mm PE Amarelo

10231654

Intervalo de preços
29,9149 € - 23,0708 €

Níveis de stock
341 Em stock
Características
  • d
    485.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Especificações
    12"
  • Classificação de pressão da classe
    25
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 647.7 mm 57.1 mm PE Amarelo

10231692

Intervalo de preços
73,0418 € - 69,3818 €

Níveis de stock
13 Em stock
Características
  • d
    647.7 mm
  • h
    57.1 mm
  • Especificações
    16"
  • Classificação de pressão da classe
    300
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 445.0 mm 22.0 mm PE Amarelo

10231883

Intervalo de preços
33,7865 € - 32,1045 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • d
    445.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Especificações
    DN 300
  • Classificação de pressão da classe
    10
  • Padrão
    DIN
Capa de flange 150.0 mm 13.0 mm PE Amarelo

10232675

Intervalo de preços
34,8125 € - 33,0777 €

Níveis de stock
213 Em stock
Características
  • d
    150.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Especificações
    DN 40
  • Classificação de pressão da classe
    16
  • Padrão
    DIN
Capa de flange 635.0 mm 39.6 mm PE Amarelo

10231708

Intervalo de preços
70,6617 € - 67,118 €

Níveis de stock
39 Em stock
Características
  • d
    635.0 mm
  • h
    39.6 mm
  • Especificações
    18"
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 190.5 mm 28.4 mm PE Amarelo

10231760

Intervalo de preços
4,4745 € - 4,2524 €

Níveis de stock
71 Em stock
Características
  • d
    190.5 mm
  • h
    28.4 mm
  • Especificações
    2 1/2"
  • Classificação de pressão da classe
    600
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 155.4 mm 20.6 mm PE Amarelo

10231746

Intervalo de preços
3,11 € - 2,9513 €

Níveis de stock
785 Em stock
Características
  • d
    155.4 mm
  • h
    20.6 mm
  • Especificações
    1 1/2"
  • Classificação de pressão da classe
    300
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 177.8 mm 31.7 mm PE Amarelo

10231784

Intervalo de preços
3,2157 € - 3,0571 €

Níveis de stock
92 Em stock
Características
  • d
    177.8 mm
  • h
    31.7 mm
  • Especificações
    1 1/2"
  • Classificação de pressão da classe
    1500
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 520.7 mm 50.8 mm PE Amarelo

10231661

Intervalo de preços
60,9933 € - 57,9468 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    520.7 mm
  • h
    50.8 mm
  • Especificações
    12"
  • Classificação de pressão da classe
    300
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 698.5 mm 42.9 mm PE Amarelo

10231722

Intervalo de preços
107,0821 € - 101,719 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • d
    698.5 mm
  • h
    42.9 mm
  • Especificações
    20"
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 285.0 mm 19.0 mm PE Amarelo

10231845

Intervalo de preços
83,1439 € - 78,9973 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    285.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Especificações
    DN 150
  • Classificação de pressão da classe
    16
  • Padrão
    DIN
Capa de flange 330.0 mm 25.0 mm PE Amarelo

10231869

Intervalo de preços
19,2204 € - 18,2578 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    330.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Especificações
    DN 175
  • Classificação de pressão da classe
    25
  • Padrão
    DIN