10628942
550275
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 100 - 499 | 1,8886 € |
| 500 + | 1,7941 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Cor | Preto |
|---|---|
| Método de montagem | Montagem de borda |
| Diâmetro do cabo compatível | 13.0 mm |
| Diâmetro do cabo compatível | 0.512 in |
| Altura para o centro da esfera | 20.0 mm |
| Altura para o centro da esfera | 0.787 in |
| Comprimento total | 0.906 in |
| Comprimento total | 23.0 mm |
| Largura total | 0.512 in |
| Largura total | 13.0 mm |
| Espessura mínima do painel | 3.0 mm |
| Espessura mínima do painel | 0.118 in |
| Espessura máxima do painel | 0.236 in |
| Espessura máxima do painel | 6.0 mm |
| Largura | 0.512 in |
| Largura | 13.0 mm |
| Material completo | Poliamida 6 |
| Material da pega | Aço inoxidável |
| Tipo | 1 |
| Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar