10553886
550270
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 100 - 499 | 1,7987 € |
| 500 + | 1,7086 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Cor | Preto |
|---|---|
| Método de montagem | Montagem de borda |
| Diâmetro do cabo compatível | 0.394 in |
| Diâmetro do cabo compatível | 10.0 mm |
| Altura para o centro da esfera | 0.764 in |
| Altura para o centro da esfera | 19.4 mm |
| Comprimento total | 34.0 mm |
| Comprimento total | 1.339 in |
| Largura total | 0.472 in |
| Largura total | 12.0 mm |
| Espessura mínima do painel | 0.7 mm |
| Espessura mínima do painel | 0.028 in |
| Espessura máxima do painel | 0.118 in |
| Espessura máxima do painel | 3.0 mm |
| Material completo | Poliamida 6 |
| Material da pega | Aço inoxidável |
| Tipo | 1 |
| Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar