Menu Procurar

Clipe de tubo corrugado 3.0 mm 6.0 mm (E) Nylon 6/6;Stainless Steel

This mounting clip for corrugated tube is made of polyamide and stainless steel 302. This is a simple tube mounting solution for sheet metal application with a wall thickness of 3-6 mm. This side opening an locking clamps access Corrugated tube size of NW 10.
Referência da Essentra:

10300688

Número de peça do fabricante:

550269

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,8776 €
500 + 0,8334 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

87,76 €

100 x 0,8776 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Método de montagem Montagem de borda
Diâmetro do cabo compatível 10.0 mm
Altura para o centro da esfera 8.9 mm
Comprimento total 20.0 mm
Largura total 22.0 mm
Espessura mínima do painel 3.0 mm
Espessura máxima do painel 6.0 mm
Material completo Poliamida 6
Material da pega Aço inoxidável
Tipo 1
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos