Menu Procurar

Clipes para cabos separadores

Em stock

Os clipes de cabos separadores fornecem uma fixação segura e simples, e são uma solução ideal para a gestão de cabos para uma variedade de aplicações. A base de encaixe aumenta a facilidade de instalação e o clipe de bloqueio adiciona um nível de segurança.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
93 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Spacer Height Espessura mínima do painel Cor Diâmetro máximo do cabo compatível Intervalo de diâmetro de furo compatível Comprar
0,1445 € - 0,1506 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5 mm
0.8 mm
Natural
17.5 mm
4.8 mm
0,1214 € - 0,1265 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.7 mm
0.8 mm
Natural
11.1 mm
4.8 mm
0,1214 € - 0,1265 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
0.8 mm
Natural
11.1 mm
4.8 mm
0,1257 € - 0,1309 € 1980 Em stock
6.4 mm
0.8 mm
Natural
17.5 mm
4.8 mm
0,1812 € - 0,2075 € 216 Em stock
8.0 mm
0.6 mm
Preto
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,0666 € - 0,07 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6 mm
Natural
0,1812 € - 0,2075 € 770000 Em stock
4.0 mm
0.6 mm
Preto
22.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,1768 € - 0,2024 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6 mm
Natural
0,2238 € - 0,2355 € 995 Em stock
0.6 mm
Natural
0,2126 € - 0,2239 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6 mm
Natural
0,0476 € - 0,0501 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
0.6 mm
Preto
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,2002 € - 0,228 € 70 Em stock
0.6 mm
Natural
0,2002 € - 0,228 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6 mm
Natural
0,1812 € - 0,2075 € 588898 Em stock
0.6 mm
Natural
0,1812 € - 0,2075 € 2999 Em stock
6.0 mm
0.6 mm
Preto
22.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,2002 € - 0,228 € 1000 Em stock
0.6 mm
Natural
0,1812 € - 0,2075 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6 mm
Natural
0,1812 € - 0,2075 € 835 Em stock
0.6 mm
Natural
0,1812 € - 0,2075 € 592 Em stock
0.6 mm
Natural
0,2002 € - 0,228 € 12790 Em stock
0.6 mm
Natural
  • de 5
Grampo de colar Clip On 9.5 mm 17.5 mm PA Natural

10112724

Intervalo de preços
0,1506 € - 0,1445 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Método de montagem
    Clip On
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    9.5 mm
Grampo de colar Clip On 12.7 mm 11.1 mm PA Natural

10112700

Intervalo de preços
0,1265 € - 0,1214 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Método de montagem
    Clip On
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    12.7 mm
Grampo de colar Clip On 6.4 mm 11.1 mm PA Natural

10112687

Intervalo de preços
0,1265 € - 0,1214 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Método de montagem
    Clip On
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    6.4 mm
Grampo de colar Clip On 6.4 mm 17.5 mm PA Natural

10112717

Intervalo de preços
0,1309 € - 0,1257 €

Níveis de stock
1980 Em stock
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Método de montagem
    Clip On
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    6.4 mm
Grampo de colar Clip On 8.0 mm 11.0 mm PA Preto

10024393

Intervalo de preços
0,2075 € - 0,1812 €

Níveis de stock
216 Em stock
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Método de montagem
    Clip On
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.5 - 7.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    8.0 mm
Grampo de colar Clip On 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10024416

Intervalo de preços
0,07 € - 0,0666 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Método de montagem
    Clip On
  • Intervalo de espessura do painel
    0.6 - 2.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Grampo de colar Clip On 4.0 mm 22.0 mm PA Preto

10024461

Intervalo de preços
0,2075 € - 0,1812 €

Níveis de stock
770000 Em stock
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Método de montagem
    Clip On
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.5 - 7.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    4.0 mm
Grampo de colar Clip On 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10487839

Intervalo de preços
0,2024 € - 0,1768 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Método de montagem
    Clip On
  • Intervalo de espessura do painel
    0.6 - 2.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Grampo de colar Clip On 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10024539

Intervalo de preços
0,2355 € - 0,2238 €

Níveis de stock
995 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    0.6 - 2.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Tipo
    1
Grampo de colar Clip On 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10024577

Intervalo de preços
0,2239 € - 0,2126 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    0.6 - 2.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Tipo
    1
Grampo de colar Clip On 10.0 mm 11.0 mm PA Preto

10024423

Intervalo de preços
0,0501 € - 0,0476 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Método de montagem
    Clip On
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.5 - 7.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    10.0 mm
Grampo de colar Clip On 4.0 mm Nylon 6/6 Natural

10024355

Intervalo de preços
0,228 € - 0,2002 €

Níveis de stock
70 Em stock
Características
  • Método de montagem
    Clip On
  • Intervalo de espessura do painel
    0.6 - 2.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 110 °C
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Grampo de colar Clip On 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10024409

Intervalo de preços
0,228 € - 0,2002 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Método de montagem
    Clip On
  • Intervalo de espessura do painel
    0.6 - 2.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 110 °C
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Grampo de colar Clip On 4.0 mm Nylon 6/6 Natural

10024454

Intervalo de preços
0,2075 € - 0,1812 €

Níveis de stock
588898 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    0.6 - 2.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Tipo
    1
Grampo de colar Clip On 6.0 mm 22.0 mm PA Preto

10024492

Intervalo de preços
0,2075 € - 0,1812 €

Níveis de stock
2999 Em stock
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Método de montagem
    Clip On
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.5 - 7.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    6.0 mm
Grampo de colar Clip On 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10024447

Intervalo de preços
0,228 € - 0,2002 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Método de montagem
    Clip On
  • Intervalo de espessura do painel
    0.6 - 2.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 110 °C
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Grampo de colar Clip On 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10024485

Intervalo de preços
0,2075 € - 0,1812 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    0.6 - 2.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Tipo
    1
Grampo de colar Clip On 4.0 mm Nylon 6/6 Natural

10024331

Intervalo de preços
0,2075 € - 0,1812 €

Níveis de stock
835 Em stock
Características
  • Método de montagem
    Clip On
  • Intervalo de espessura do painel
    0.6 - 2.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Grampo de colar Clip On 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10024386

Intervalo de preços
0,2075 € - 0,1812 €

Níveis de stock
592 Em stock
Características
  • Método de montagem
    Clip On
  • Intervalo de espessura do painel
    0.6 - 2.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Grampo de colar Clip On 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10024522

Intervalo de preços
0,228 € - 0,2002 €

Níveis de stock
12790 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    0.6 - 2.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 110 °C
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Tipo
    1