Menu Procurar

Clipes para cabos separadores

Em stock

Os clipes de cabos separadores fornecem uma fixação segura e simples, e são uma solução ideal para a gestão de cabos para uma variedade de aplicações. A base de encaixe aumenta a facilidade de instalação e o clipe de bloqueio adiciona um nível de segurança.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
93 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Spacer Height Espessura mínima do painel Cor Diâmetro máximo do cabo compatível Intervalo de diâmetro de furo compatível Comprar
0,0463 € - 0,0488 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
0.6 mm
Preto
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,1764 € - 0,202 € 216 Em stock
8.0 mm
0.6 mm
Preto
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,207 € - 0,218 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6 mm
Natural
0,1182 € - 0,1232 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.7 mm
1.6 mm
Natural
4.8 mm
4.8 mm
0,1491 € - 0,1699 € 134 Em stock
4.8 mm
1.6 mm
Natural
7.9 mm
4.8 mm
0,1491 € - 0,1699 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5 mm
1.6 mm
Natural
7.9 mm
4.8 mm
0,1723 € - 0,1963 € 998 Em stock
25.4 mm
1.6 mm
Natural
11.1 mm
4.8 mm
0,1301 € - 0,1355 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
1.6 mm
Natural
4.8 mm
4.8 mm
0,1171 € - 0,1219 € 607 Em stock
0.8 mm
Natural
0,1755 € - 0,1999 € 2728 Em stock
0.8 mm
Natural
0,1356 € - 0,1545 € 2672 Em stock
0.8 mm
Natural
0,1064 € - 0,1109 € 2636 Em stock
0.8 mm
Natural
0,1523 € - 0,1736 € 500 Em stock
0.8 mm
Natural
0,1423 € - 0,1622 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
Natural
0,1356 € - 0,1545 € 900 Em stock
0.8 mm
Natural
0,1182 € - 0,1232 € 982 Em stock
4.8 mm
0.8 mm
Natural
8.9 mm
4.8 mm
0,1182 € - 0,1232 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.1 mm
0.8 mm
Natural
11.1 mm
4.8 mm
0,1407 € - 0,1466 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
0.8 mm
Natural
17.5 mm
4.8 mm
0,1182 € - 0,1232 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5 mm
0.8 mm
Natural
7.9 mm
4.8 mm
0,1064 € - 0,1109 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0 mm
Natural
  • de 5
Grampo de colar Clip On 10.0 mm 11.0 mm PA Preto

10024423

Intervalo de preços
0,0488 € - 0,0463 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Método de montagem
    Pressionar dentro de
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.5 - 7.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    10.0 mm
Grampo de colar Clip On 8.0 mm 11.0 mm PA Preto

10024393

Intervalo de preços
0,202 € - 0,1764 €

Níveis de stock
216 Em stock
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Método de montagem
    Pressionar dentro de
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.5 - 7.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    8.0 mm
Grampo de colar Clip On 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10024577

Intervalo de preços
0,218 € - 0,207 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    0.6 - 2.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Tipo
    Stand-Off
Grampo de colar Clip On 12.7 mm 4.8 mm PA Natural

10025826

Intervalo de preços
0,1232 € - 0,1182 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Método de montagem
    Pressionar dentro de
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.6 mm
  • Spacer Height
    12.7 mm
Grampo de colar Clip On 4.8 mm 7.9 mm PA Natural

10025864

Intervalo de preços
0,1699 € - 0,1491 €

Níveis de stock
134 Em stock
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Método de montagem
    Pressionar dentro de
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.6 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Grampo de colar Clip On 9.5 mm 7.9 mm PA Natural

10025901

Intervalo de preços
0,1699 € - 0,1491 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Método de montagem
    Pressionar dentro de
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.6 mm
  • Spacer Height
    9.5 mm
Grampo de colar Clip On 25.4 mm 11.1 mm PA Natural

10025932

Intervalo de preços
0,1963 € - 0,1723 €

Níveis de stock
998 Em stock
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Método de montagem
    Pressionar dentro de
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.6 mm
  • Spacer Height
    25.4 mm
Grampo de colar Clip On 25.4 mm 4.8 mm PA Natural

10025758

Intervalo de preços
0,1355 € - 0,1301 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Método de montagem
    Pressionar dentro de
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.6 mm
  • Spacer Height
    25.4 mm
Grampo de colar Clip On 25.4 mm Nylon 6/6 Natural

10025741

Intervalo de preços
0,1219 € - 0,1171 €

Níveis de stock
607 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    0.8 - 1.6 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Tipo
    2
Grampo de colar Clip On 25.4 mm Nylon 6/6 Natural

10025833

Intervalo de preços
0,1999 € - 0,1755 €

Níveis de stock
2728 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    0.8 - 1.6 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Tipo
    2
Grampo de colar Clip On 12.7 mm Nylon 6/6 Natural

10025918

Intervalo de preços
0,1545 € - 0,1356 €

Níveis de stock
2672 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    0.8 - 1.6 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Tipo
    2
Grampo de colar Clip On 12.7 mm Nylon 6/6 Natural

10025819

Intervalo de preços
0,1109 € - 0,1064 €

Níveis de stock
2636 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    0.8 - 1.6 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Tipo
    2
Grampo de colar Clip On 9.5 mm Nylon 6/6 Natural

10026069

Intervalo de preços
0,1736 € - 0,1523 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    0.8 - 1.6 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Tipo
    2
Grampo de colar Clip On 9.5 mm Nylon 6/6 Natural

10025970

Intervalo de preços
0,1622 € - 0,1423 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    0.8 - 1.6 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Tipo
    2
Grampo de colar Clip On 6.4 mm Nylon 6/6 Natural

10025871

Intervalo de preços
0,1545 € - 0,1356 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    0.8 - 1.6 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Tipo
    2
Grampo de colar Clip On 4.8 mm 8.9 mm PA Natural

10026120

Intervalo de preços
0,1232 € - 0,1182 €

Níveis de stock
982 Em stock
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Método de montagem
    Pressionar dentro de
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Grampo de colar Clip On 19.1 mm 11.1 mm PA Natural

10112670

Intervalo de preços
0,1232 € - 0,1182 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Método de montagem
    Pressionar dentro de
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    19.1 mm
Grampo de colar Clip On 25.4 mm 17.5 mm PA Natural

10638613

Intervalo de preços
0,1466 € - 0,1407 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Método de montagem
    Pressionar dentro de
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    25.4 mm
Grampo de colar Clip On 9.5 mm 7.9 mm PA Natural

10640753

Intervalo de preços
0,1232 € - 0,1182 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Método de montagem
    Pressionar dentro de
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    9.5 mm
Grampo de colar Clip On 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10026205

Intervalo de preços
0,1109 € - 0,1064 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    2.0 - 4.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Tipo
    2