Menu Procurar

Clipes para cabos separadores

Em stock

Os clipes de cabos separadores fornecem uma fixação segura e simples, e são uma solução ideal para a gestão de cabos para uma variedade de aplicações. A base de encaixe aumenta a facilidade de instalação e o clipe de bloqueio adiciona um nível de segurança.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
93 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Spacer Height Espessura mínima do painel Cor Diâmetro máximo do cabo compatível Intervalo de diâmetro de furo compatível Comprar
0,1182 € - 0,1232 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.7 mm
0.8 mm
Natural
4.8 mm
4.8 mm
0,1182 € - 0,1232 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
0.8 mm
Natural
11.1 mm
4.8 mm
0,1224 € - 0,1275 € 1980 Em stock
6.4 mm
0.8 mm
Natural
17.5 mm
4.8 mm
0,1764 € - 0,202 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6 mm
Natural
0,1949 € - 0,222 € 233000 Em stock
0.6 mm
Natural
0,1764 € - 0,202 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
0.6 mm
Preto
22.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,1949 € - 0,222 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6 mm
Natural
0,1721 € - 0,1971 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6 mm
Natural
0,1949 € - 0,222 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6 mm
Natural
0,1949 € - 0,222 € 70 Em stock
0.6 mm
Natural
0,1764 € - 0,202 € 588898 Em stock
0.6 mm
Natural
0,1764 € - 0,202 € 6004 Em stock
0.6 mm
Natural
0,1764 € - 0,202 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
0.6 mm
Preto
22.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,1721 € - 0,1971 € 14000 Em stock
6.0 mm
0.6 mm
Preto
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,06 € - 0,0632 € 698 Em stock
4.0 mm
0.6 mm
Preto
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,1764 € - 0,202 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
0.6 mm
Preto
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,0649 € - 0,0682 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6 mm
Natural
0,1764 € - 0,202 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
0.6 mm
Preto
22.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,1764 € - 0,202 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6 mm
Natural
0,0463 € - 0,0488 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
0.6 mm
Preto
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
  • de 5
Grampo de colar Clip On 12.7 mm 4.8 mm PA Natural

10112656

Intervalo de preços
0,1232 € - 0,1182 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Método de montagem
    Pressionar dentro de
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    12.7 mm
Grampo de colar Clip On 6.4 mm 11.1 mm PA Natural

10112687

Intervalo de preços
0,1232 € - 0,1182 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Método de montagem
    Pressionar dentro de
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    6.4 mm
Grampo de colar Clip On 6.4 mm 17.5 mm PA Natural

10112717

Intervalo de preços
0,1275 € - 0,1224 €

Níveis de stock
1980 Em stock
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Método de montagem
    Pressionar dentro de
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    6.4 mm
Grampo de colar Clip On 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10024430

Intervalo de preços
0,202 € - 0,1764 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Método de montagem
    Pressionar dentro de
  • Intervalo de espessura do painel
    0.6 - 2.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Grampo de colar Clip On 4.0 mm Nylon 6/6 Natural

10024478

Intervalo de preços
0,222 € - 0,1949 €

Níveis de stock
233000 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    0.6 - 2.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 110 °C
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Tipo
    Stand-Off
Grampo de colar Clip On 8.0 mm 22.0 mm PA Preto

10024515

Intervalo de preços
0,202 € - 0,1764 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Método de montagem
    Pressionar dentro de
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.5 - 7.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    8.0 mm
Grampo de colar Clip On 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10024379

Intervalo de preços
0,222 € - 0,1949 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Método de montagem
    Pressionar dentro de
  • Intervalo de espessura do painel
    0.6 - 2.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 110 °C
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Grampo de colar Clip On 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10487839

Intervalo de preços
0,1971 € - 0,1721 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Método de montagem
    Pressionar dentro de
  • Intervalo de espessura do painel
    0.6 - 2.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Grampo de colar Clip On 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10024409

Intervalo de preços
0,222 € - 0,1949 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Método de montagem
    Pressionar dentro de
  • Intervalo de espessura do painel
    0.6 - 2.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 110 °C
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Grampo de colar Clip On 4.0 mm Nylon 6/6 Natural

10024355

Intervalo de preços
0,222 € - 0,1949 €

Níveis de stock
70 Em stock
Características
  • Método de montagem
    Pressionar dentro de
  • Intervalo de espessura do painel
    0.6 - 2.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 110 °C
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Grampo de colar Clip On 4.0 mm Nylon 6/6 Natural

10024454

Intervalo de preços
0,202 € - 0,1764 €

Níveis de stock
588898 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    0.6 - 2.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Tipo
    Stand-Off
Grampo de colar Clip On 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10024546

Intervalo de preços
0,202 € - 0,1764 €

Níveis de stock
6004 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    0.6 - 2.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Tipo
    Stand-Off
Grampo de colar Clip On 12.0 mm 22.0 mm PA Preto

10024553

Intervalo de preços
0,202 € - 0,1764 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Método de montagem
    Pressionar dentro de
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.5 - 7.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    12.0 mm
Grampo de colar Clip On 6.0 mm 11.0 mm PA Preto

10024362

Intervalo de preços
0,1971 € - 0,1721 €

Níveis de stock
14000 Em stock
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Método de montagem
    Pressionar dentro de
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.5 - 7.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    6.0 mm
Grampo de colar Clip On 4.0 mm 11.0 mm PA Preto

10024348

Intervalo de preços
0,0632 € - 0,06 €

Níveis de stock
698 Em stock
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Método de montagem
    Pressionar dentro de
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.5 - 7.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    4.0 mm
Grampo de colar Clip On 12.0 mm 11.0 mm PA Preto

10645314

Intervalo de preços
0,202 € - 0,1764 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Método de montagem
    Pressionar dentro de
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.5 - 7.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    12.0 mm
Grampo de colar Clip On 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10024416

Intervalo de preços
0,0682 € - 0,0649 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Método de montagem
    Pressionar dentro de
  • Intervalo de espessura do painel
    0.6 - 2.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Grampo de colar Clip On 4.0 mm 22.0 mm PA Preto

10024461

Intervalo de preços
0,202 € - 0,1764 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Método de montagem
    Pressionar dentro de
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.5 - 7.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    4.0 mm
Grampo de colar Clip On 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10024508

Intervalo de preços
0,202 € - 0,1764 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    0.6 - 2.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Tipo
    Stand-Off
Grampo de colar Clip On 10.0 mm 11.0 mm PA Preto

10024423

Intervalo de preços
0,0488 € - 0,0463 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Método de montagem
    Pressionar dentro de
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.5 - 7.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    10.0 mm