Menu Procurar

Clipes para cabos separadores

Em stock

Os clipes de cabos separadores fornecem uma fixação segura e simples, e são uma solução ideal para a gestão de cabos para uma variedade de aplicações. A base de encaixe aumenta a facilidade de instalação e o clipe de bloqueio adiciona um nível de segurança.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
93 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Spacer Height Espessura mínima do painel Cor Diâmetro máximo do cabo compatível Intervalo de diâmetro de furo compatível Comprar
0,1214 € - 0,1265 € 971 Em stock
4.8 mm
1.6 mm
Natural
4.8 mm
4.8 mm
0,1214 € - 0,1265 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5 mm
1.6 mm
Natural
4.8 mm
4.8 mm
0,1982 € - 0,2259 € 1990 Em stock
25.4 mm
1.6 mm
Natural
7.9 mm
4.8 mm
0,1768 € - 0,2024 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6 mm
Natural
0,1564 € - 0,1783 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
Natural
0,2238 € - 0,2355 € 995 Em stock
0.6 mm
Natural
0,2126 € - 0,2239 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6 mm
Natural
0,0476 € - 0,0501 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
0.6 mm
Preto
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,1812 € - 0,2075 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6 mm
Natural
0,1812 € - 0,2075 € 4004 Em stock
0.6 mm
Natural
0,0616 € - 0,065 € 698 Em stock
4.0 mm
0.6 mm
Preto
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,1812 € - 0,2075 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
0.6 mm
Preto
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,1093 € - 0,1138 € 2500 Em stock
0.8 mm
Natural
0,1093 € - 0,1138 € 636 Em stock
0.8 mm
Natural
0,1392 € - 0,1587 € 3010 Em stock
0.8 mm
Natural
0,1392 € - 0,1587 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
Natural
0,1202 € - 0,1252 € 607 Em stock
0.8 mm
Natural
0,1093 € - 0,1138 € 73 Em stock
2.0 mm
Natural
0,1214 € - 0,1265 € 867 Em stock
4.8 mm
0.8 mm
Natural
18.4 mm
4.8 mm
0,2002 € - 0,228 € 70 Em stock
0.6 mm
Natural
  • de 5
Grampo de colar Clip On 4.8 mm 4.8 mm PA Natural

10025772

Intervalo de preços
0,1265 € - 0,1214 €

Níveis de stock
971 Em stock
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Método de montagem
    Clip On
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.6 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Grampo de colar Clip On 9.5 mm 4.8 mm PA Natural

10633595

Intervalo de preços
0,1265 € - 0,1214 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Método de montagem
    Clip On
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.6 mm
  • Spacer Height
    9.5 mm
Grampo de colar Clip On 25.4 mm 7.9 mm PA Natural

10025840

Intervalo de preços
0,2259 € - 0,1982 €

Níveis de stock
1990 Em stock
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Método de montagem
    Clip On
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.6 mm
  • Spacer Height
    25.4 mm
Grampo de colar Clip On 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10487839

Intervalo de preços
0,2024 € - 0,1768 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Método de montagem
    Clip On
  • Intervalo de espessura do painel
    0.6 - 2.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Grampo de colar Clip On 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10026021

Intervalo de preços
0,1783 € - 0,1564 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    0.8 - 1.6 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Tipo
    1
Grampo de colar Clip On 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10024539

Intervalo de preços
0,2355 € - 0,2238 €

Níveis de stock
995 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    0.6 - 2.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Tipo
    1
Grampo de colar Clip On 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10024577

Intervalo de preços
0,2239 € - 0,2126 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    0.6 - 2.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Tipo
    1
Grampo de colar Clip On 10.0 mm 11.0 mm PA Preto

10024423

Intervalo de preços
0,0501 € - 0,0476 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Método de montagem
    Clip On
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.5 - 7.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    10.0 mm
Grampo de colar Clip On 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10024508

Intervalo de preços
0,2075 € - 0,1812 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    0.6 - 2.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Tipo
    1
Grampo de colar Clip On 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10024546

Intervalo de preços
0,2075 € - 0,1812 €

Níveis de stock
4004 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    0.6 - 2.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Tipo
    1
Grampo de colar Clip On 4.0 mm 11.0 mm PA Preto

10024348

Intervalo de preços
0,065 € - 0,0616 €

Níveis de stock
698 Em stock
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Método de montagem
    Clip On
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.5 - 7.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    4.0 mm
Grampo de colar Clip On 12.0 mm 11.0 mm PA Preto

10645314

Intervalo de preços
0,2075 € - 0,1812 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Método de montagem
    Clip On
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.5 - 7.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    12.0 mm
Grampo de colar Clip On 6.4 mm Nylon 6/6 Natural

10025789

Intervalo de preços
0,1138 € - 0,1093 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    0.8 - 1.6 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Tipo
    1
Grampo de colar Clip On 12.7 mm Nylon 6/6 Natural

10025819

Intervalo de preços
0,1138 € - 0,1093 €

Níveis de stock
636 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    0.8 - 1.6 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Tipo
    1
Grampo de colar Clip On 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10025857

Intervalo de preços
0,1587 € - 0,1392 €

Níveis de stock
3010 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    0.8 - 1.6 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Tipo
    1
Grampo de colar Clip On 9.5 mm Nylon 6/6 Natural

10025895

Intervalo de preços
0,1587 € - 0,1392 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    0.8 - 1.6 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Tipo
    1
Grampo de colar Clip On 25.4 mm Nylon 6/6 Natural

10025741

Intervalo de preços
0,1252 € - 0,1202 €

Níveis de stock
607 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    0.8 - 1.6 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Tipo
    1
Grampo de colar Clip On 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10026199

Intervalo de preços
0,1138 € - 0,1093 €

Níveis de stock
73 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    2.0 - 4.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Tipo
    1
Grampo de colar Clip On 4.8 mm 18.4 mm PA Natural

10026106

Intervalo de preços
0,1265 € - 0,1214 €

Níveis de stock
867 Em stock
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Método de montagem
    Clip On
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Grampo de colar Clip On 4.0 mm Nylon 6/6 Natural

10024355

Intervalo de preços
0,228 € - 0,2002 €

Níveis de stock
70 Em stock
Características
  • Método de montagem
    Clip On
  • Intervalo de espessura do painel
    0.6 - 2.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 110 °C
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790