Menu Procurar

Clipes para cabos separadores

Em stock

Os clipes de cabos separadores fornecem uma fixação segura e simples, e são uma solução ideal para a gestão de cabos para uma variedade de aplicações. A base de encaixe aumenta a facilidade de instalação e o clipe de bloqueio adiciona um nível de segurança.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
93 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Spacer Height Espessura mínima do painel Cor Diâmetro máximo do cabo compatível Intervalo de diâmetro de furo compatível Comprar
0,2002 € - 0,228 € 233000 Em stock
0.6 mm
Natural
0,1812 € - 0,2075 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
0.6 mm
Preto
22.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,1812 € - 0,2075 € 998 Em stock
0.6 mm
Natural
0,1812 € - 0,2075 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
0.6 mm
Preto
22.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,1768 € - 0,2024 € 14000 Em stock
6.0 mm
0.6 mm
Preto
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,1812 € - 0,2075 € 835 Em stock
0.6 mm
Natural
0,2002 € - 0,228 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6 mm
Natural
0,1812 € - 0,2075 € 216 Em stock
8.0 mm
0.6 mm
Preto
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,1812 € - 0,2075 € 592 Em stock
0.6 mm
Natural
0,2002 € - 0,228 € 1000 Em stock
0.6 mm
Natural
0,1812 € - 0,2075 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6 mm
Natural
0,2002 € - 0,228 € 12790 Em stock
0.6 mm
Natural
0,2002 € - 0,228 € 1683 Em stock
0.6 mm
Natural
0,1214 € - 0,1265 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5 mm
0.8 mm
Natural
7.9 mm
4.8 mm
0,1445 € - 0,1506 € 4000 Em stock
4.8 mm
0.8 mm
Natural
18.4 mm
4.8 mm
0,1214 € - 0,1265 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.7 mm
0.8 mm
Natural
4.8 mm
4.8 mm
0,1214 € - 0,1265 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
0.8 mm
Natural
11.1 mm
4.8 mm
0,1257 € - 0,1309 € 1980 Em stock
6.4 mm
0.8 mm
Natural
17.5 mm
4.8 mm
0,1093 € - 0,1138 € 763 Em stock
0.8 mm
Natural
0,1802 € - 0,2053 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.9 mm
1.6 mm
Natural
7.9 mm
4.8 mm
  • de 5
Grampo de colar Clip On 4.0 mm Nylon 6/6 Natural

10024478

Intervalo de preços
0,228 € - 0,2002 €

Níveis de stock
233000 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    0.6 - 2.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 110 °C
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Tipo
    1
Grampo de colar Clip On 8.0 mm 22.0 mm PA Preto

10024515

Intervalo de preços
0,2075 € - 0,1812 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Método de montagem
    Clip On
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.5 - 7.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    8.0 mm
Grampo de colar Clip On 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10024430

Intervalo de preços
0,2075 € - 0,1812 €

Níveis de stock
998 Em stock
Características
  • Método de montagem
    Clip On
  • Intervalo de espessura do painel
    0.6 - 2.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Grampo de colar Clip On 12.0 mm 22.0 mm PA Preto

10024553

Intervalo de preços
0,2075 € - 0,1812 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Método de montagem
    Clip On
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.5 - 7.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    12.0 mm
Grampo de colar Clip On 6.0 mm 11.0 mm PA Preto

10024362

Intervalo de preços
0,2024 € - 0,1768 €

Níveis de stock
14000 Em stock
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Método de montagem
    Clip On
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.5 - 7.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    6.0 mm
Grampo de colar Clip On 4.0 mm Nylon 6/6 Natural

10024331

Intervalo de preços
0,2075 € - 0,1812 €

Níveis de stock
835 Em stock
Características
  • Método de montagem
    Clip On
  • Intervalo de espessura do painel
    0.6 - 2.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Grampo de colar Clip On 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10024379

Intervalo de preços
0,228 € - 0,2002 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Método de montagem
    Clip On
  • Intervalo de espessura do painel
    0.6 - 2.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 110 °C
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Grampo de colar Clip On 8.0 mm 11.0 mm PA Preto

10024393

Intervalo de preços
0,2075 € - 0,1812 €

Níveis de stock
216 Em stock
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Método de montagem
    Clip On
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.5 - 7.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    8.0 mm
Grampo de colar Clip On 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10024386

Intervalo de preços
0,2075 € - 0,1812 €

Níveis de stock
592 Em stock
Características
  • Método de montagem
    Clip On
  • Intervalo de espessura do painel
    0.6 - 2.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Grampo de colar Clip On 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10024447

Intervalo de preços
0,228 € - 0,2002 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Método de montagem
    Clip On
  • Intervalo de espessura do painel
    0.6 - 2.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 110 °C
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Grampo de colar Clip On 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10024485

Intervalo de preços
0,2075 € - 0,1812 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    0.6 - 2.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Tipo
    1
Grampo de colar Clip On 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10024522

Intervalo de preços
0,228 € - 0,2002 €

Níveis de stock
12790 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    0.6 - 2.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 110 °C
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Tipo
    1
Grampo de colar Clip On 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10024560

Intervalo de preços
0,228 € - 0,2002 €

Níveis de stock
1683 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    0.6 - 2.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 110 °C
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Tipo
    1
Grampo de colar Clip On 9.5 mm 7.9 mm PA Natural

10640753

Intervalo de preços
0,1265 € - 0,1214 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Método de montagem
    Clip On
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    9.5 mm
Grampo de colar Clip On 4.8 mm 18.4 mm PA Natural

10026168

Intervalo de preços
0,1506 € - 0,1445 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Método de montagem
    Clip On
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Grampo de colar Clip On 12.7 mm 4.8 mm PA Natural

10112656

Intervalo de preços
0,1265 € - 0,1214 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Método de montagem
    Clip On
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    12.7 mm
Grampo de colar Clip On 6.4 mm 11.1 mm PA Natural

10112687

Intervalo de preços
0,1265 € - 0,1214 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Método de montagem
    Clip On
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    6.4 mm
Grampo de colar Clip On 6.4 mm 17.5 mm PA Natural

10112717

Intervalo de preços
0,1309 € - 0,1257 €

Níveis de stock
1980 Em stock
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Método de montagem
    Clip On
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    6.4 mm
Grampo de colar Clip On 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10026137

Intervalo de preços
0,1138 € - 0,1093 €

Níveis de stock
763 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    0.8 - 2.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Tipo
    1
Grampo de colar Clip On 15.9 mm 7.9 mm PA Natural

10112625

Intervalo de preços
0,2053 € - 0,1802 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Método de montagem
    Clip On
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.6 mm
  • Spacer Height
    15.9 mm