Menu Procurar

Clipes para cabos separadores

Em stock

Os clipes de cabos separadores fornecem uma fixação segura e simples, e são uma solução ideal para a gestão de cabos para uma variedade de aplicações. A base de encaixe aumenta a facilidade de instalação e o clipe de bloqueio adiciona um nível de segurança.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
93 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Spacer Height Espessura mínima do painel Cor Diâmetro máximo do cabo compatível Intervalo de diâmetro de furo compatível Comprar
0,1532 € - 0,1745 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
1.6 mm
Natural
7.9 mm
4.8 mm
0,1532 € - 0,1745 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.7 mm
1.6 mm
Natural
7.9 mm
4.8 mm
0,1608 € - 0,1832 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
Natural
0,1462 € - 0,1666 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
Natural
0,1564 € - 0,1783 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
Natural
0,1564 € - 0,1783 € 500 Em stock
0.8 mm
Natural
0,1214 € - 0,1265 € 971 Em stock
4.8 mm
1.6 mm
Natural
4.8 mm
4.8 mm
0,1214 € - 0,1265 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5 mm
1.6 mm
Natural
4.8 mm
4.8 mm
0,1982 € - 0,2259 € 2990 Em stock
25.4 mm
1.6 mm
Natural
7.9 mm
4.8 mm
0,1336 € - 0,1391 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
1.6 mm
Natural
4.8 mm
4.8 mm
0,1214 € - 0,1265 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
1.6 mm
Natural
4.8 mm
4.8 mm
0,1214 € - 0,1265 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.7 mm
1.6 mm
Natural
4.8 mm
4.8 mm
0,1392 € - 0,1587 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
Natural
0,1608 € - 0,1832 € 990 Em stock
0.8 mm
Natural
0,1532 € - 0,1745 € 134 Em stock
4.8 mm
1.6 mm
Natural
7.9 mm
4.8 mm
0,1608 € - 0,1832 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.7 mm
1.6 mm
Natural
11.1 mm
4.8 mm
0,1392 € - 0,1587 € 3010 Em stock
0.8 mm
Natural
0,1093 € - 0,1138 € 2636 Em stock
0.8 mm
Natural
0,1462 € - 0,1666 € 4000 Em stock
0.8 mm
Natural
0,2002 € - 0,228 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6 mm
Natural
  • de 5
Grampo de colar Clip On 4.8 mm 7.9 mm PA Natural

10025888

Intervalo de preços
0,1745 € - 0,1532 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Método de montagem
    Clip On
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.6 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Grampo de colar Clip On 12.7 mm 7.9 mm PA Natural

10639344

Intervalo de preços
0,1745 € - 0,1532 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Método de montagem
    Clip On
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.6 mm
  • Spacer Height
    12.7 mm
Grampo de colar Clip On 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10025956

Intervalo de preços
0,1832 € - 0,1608 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    0.8 - 1.6 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 110 °C
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Tipo
    1
Grampo de colar Clip On 12.7 mm Nylon 6/6 Natural

10025994

Intervalo de preços
0,1666 € - 0,1462 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    0.8 - 1.6 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Tipo
    1
Grampo de colar Clip On 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10026021

Intervalo de preços
0,1783 € - 0,1564 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    0.8 - 1.6 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Tipo
    1
Grampo de colar Clip On 9.5 mm Nylon 6/6 Natural

10026069

Intervalo de preços
0,1783 € - 0,1564 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    0.8 - 1.6 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Tipo
    1
Grampo de colar Clip On 4.8 mm 4.8 mm PA Natural

10025772

Intervalo de preços
0,1265 € - 0,1214 €

Níveis de stock
971 Em stock
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Método de montagem
    Clip On
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.6 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Grampo de colar Clip On 9.5 mm 4.8 mm PA Natural

10633595

Intervalo de preços
0,1265 € - 0,1214 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Método de montagem
    Clip On
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.6 mm
  • Spacer Height
    9.5 mm
Grampo de colar Clip On 25.4 mm 7.9 mm PA Natural

10025840

Intervalo de preços
0,2259 € - 0,1982 €

Níveis de stock
2990 Em stock
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Método de montagem
    Clip On
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.6 mm
  • Spacer Height
    25.4 mm
Grampo de colar Clip On 25.4 mm 4.8 mm PA Natural

10025758

Intervalo de preços
0,1391 € - 0,1336 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Método de montagem
    Clip On
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.6 mm
  • Spacer Height
    25.4 mm
Grampo de colar Clip On 6.4 mm 4.8 mm PA Natural

10025796

Intervalo de preços
0,1265 € - 0,1214 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Método de montagem
    Clip On
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.6 mm
  • Spacer Height
    6.4 mm
Grampo de colar Clip On 12.7 mm 4.8 mm PA Natural

10025826

Intervalo de preços
0,1265 € - 0,1214 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Método de montagem
    Clip On
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.6 mm
  • Spacer Height
    12.7 mm
Grampo de colar Clip On 9.5 mm Nylon 6/6 Natural

10025895

Intervalo de preços
0,1587 € - 0,1392 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    0.8 - 1.6 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Tipo
    1
Grampo de colar Clip On 25.4 mm Nylon 6/6 Natural

10025925

Intervalo de preços
0,1832 € - 0,1608 €

Níveis de stock
990 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    0.8 - 1.6 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Tipo
    1
Grampo de colar Clip On 4.8 mm 7.9 mm PA Natural

10025864

Intervalo de preços
0,1745 € - 0,1532 €

Níveis de stock
134 Em stock
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Método de montagem
    Clip On
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.6 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Grampo de colar Clip On 12.7 mm 11.1 mm PA Natural

10636046

Intervalo de preços
0,1832 € - 0,1608 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Método de montagem
    Clip On
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.6 mm
  • Spacer Height
    12.7 mm
Grampo de colar Clip On 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10025857

Intervalo de preços
0,1587 € - 0,1392 €

Níveis de stock
3010 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    0.8 - 1.6 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Tipo
    1
Grampo de colar Clip On 12.7 mm Nylon 6/6 Natural

10025819

Intervalo de preços
0,1138 € - 0,1093 €

Níveis de stock
2636 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    0.8 - 1.6 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Tipo
    1
Grampo de colar Clip On 6.4 mm Nylon 6/6 Natural

10025963

Intervalo de preços
0,1666 € - 0,1462 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    0.8 - 1.6 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Tipo
    1
Grampo de colar Clip On 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10024379

Intervalo de preços
0,228 € - 0,2002 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Método de montagem
    Clip On
  • Intervalo de espessura do painel
    0.6 - 2.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 110 °C
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790