Menu Procurar

Clipes para cabos separadores

Em stock

Os clipes de cabos separadores fornecem uma fixação segura e simples, e são uma solução ideal para a gestão de cabos para uma variedade de aplicações. A base de encaixe aumenta a facilidade de instalação e o clipe de bloqueio adiciona um nível de segurança.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
93 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Spacer Height Espessura mínima do painel Cor Diâmetro máximo do cabo compatível Intervalo de diâmetro de furo compatível Comprar
0,1566 € - 0,1784 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.7 mm
1.6 mm
Natural
11.1 mm
4.8 mm
0,1676 € - 0,1909 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
Natural
0,1064 € - 0,1109 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0 mm
Natural
0,1171 € - 0,1219 € 134 Em stock
2.0 mm
Natural
0,1064 € - 0,1109 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0 mm
Natural
0,1566 € - 0,1784 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
Natural
0,1423 € - 0,1622 € 4000 Em stock
0.8 mm
Natural
0,1356 € - 0,1545 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
Natural
0,1676 € - 0,1909 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5 mm
1.6 mm
Natural
17.5 mm
4.8 mm
0,1171 € - 0,1219 € 607 Em stock
0.8 mm
Natural
0,1182 € - 0,1232 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5 mm
0.8 mm
Natural
7.9 mm
4.8 mm
0,1182 € - 0,1232 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5 mm
0.8 mm
Natural
11.1 mm
4.8 mm
0,1407 € - 0,1466 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5 mm
0.8 mm
Natural
17.5 mm
4.8 mm
0,1182 € - 0,1232 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
2.0 mm
Natural
5.6 mm
4.8 mm
0,1064 € - 0,1109 € 207695 Em stock
0.8 mm
Natural
0,1064 € - 0,1109 € 7023 Em stock
0.8 mm
Natural
0,1224 € - 0,1275 € 60 Em stock
0.8 mm
Natural
0,1064 € - 0,1109 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
Natural
0,1755 € - 0,1999 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.9 mm
1.6 mm
Natural
7.9 mm
4.8 mm
0,1064 € - 0,1109 € 2500 Em stock
0.8 mm
Natural
  • de 5
Grampo de colar Clip On 12.7 mm 11.1 mm PA Natural

10636046

Intervalo de preços
0,1784 € - 0,1566 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Método de montagem
    Clip On
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.6 mm
  • Spacer Height
    12.7 mm
Grampo de colar Clip On 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10026038

Intervalo de preços
0,1909 € - 0,1676 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    0.8 - 1.6 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 110 °C
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Tipo
    2
Grampo de colar Clip On 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10026205

Intervalo de preços
0,1109 € - 0,1064 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    2.0 - 4.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Tipo
    2
Grampo de colar Clip On 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10026212

Intervalo de preços
0,1219 € - 0,1171 €

Níveis de stock
134 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    2.0 - 4.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Tipo
    2
Grampo de colar Clip On 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10026199

Intervalo de preços
0,1109 € - 0,1064 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    2.0 - 4.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Tipo
    2
Grampo de colar Clip On 25.4 mm Nylon 6/6 Natural

10025925

Intervalo de preços
0,1784 € - 0,1566 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    0.8 - 1.6 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Tipo
    2
Grampo de colar Clip On 6.4 mm Nylon 6/6 Natural

10025963

Intervalo de preços
0,1622 € - 0,1423 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    0.8 - 1.6 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Tipo
    2
Grampo de colar Clip On 9.5 mm Nylon 6/6 Natural

10025895

Intervalo de preços
0,1545 € - 0,1356 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    0.8 - 1.6 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Tipo
    2
Grampo de colar Clip On 9.5 mm 17.5 mm PA Natural

10026076

Intervalo de preços
0,1909 € - 0,1676 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Método de montagem
    Clip On
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.6 mm
  • Spacer Height
    9.5 mm
Grampo de colar Clip On 25.4 mm Nylon 6/6 Natural

10025741

Intervalo de preços
0,1219 € - 0,1171 €

Níveis de stock
607 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    0.8 - 1.6 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Tipo
    2
Grampo de colar Clip On 9.5 mm 7.9 mm PA Natural

10640753

Intervalo de preços
0,1232 € - 0,1182 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Método de montagem
    Clip On
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    9.5 mm
Grampo de colar Clip On 9.5 mm 11.1 mm PA Natural

10112694

Intervalo de preços
0,1232 € - 0,1182 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Método de montagem
    Clip On
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    9.5 mm
Grampo de colar Clip On 9.5 mm 17.5 mm PA Natural

10112724

Intervalo de preços
0,1466 € - 0,1407 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Método de montagem
    Clip On
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    9.5 mm
Grampo de colar Clip On 4.8 mm 5.6 mm PA Natural

10026182

Intervalo de preços
0,1232 € - 0,1182 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Método de montagem
    Clip On
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    2.0 - 4.0 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Grampo de colar Clip On 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10026090

Intervalo de preços
0,1109 € - 0,1064 €

Níveis de stock
207695 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    0.8 - 2.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Tipo
    2
Grampo de colar Clip On 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10026113

Intervalo de preços
0,1109 € - 0,1064 €

Níveis de stock
7023 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    0.8 - 2.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Tipo
    2
Grampo de colar Clip On 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10026151

Intervalo de preços
0,1275 € - 0,1224 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    0.8 - 2.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Tipo
    2
Grampo de colar Clip On 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10026137

Intervalo de preços
0,1109 € - 0,1064 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    0.8 - 2.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Tipo
    2
Grampo de colar Clip On 15.9 mm 7.9 mm PA Natural

10112625

Intervalo de preços
0,1999 € - 0,1755 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Método de montagem
    Clip On
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.6 mm
  • Spacer Height
    15.9 mm
Grampo de colar Clip On 6.4 mm Nylon 6/6 Natural

10025789

Intervalo de preços
0,1109 € - 0,1064 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    0.8 - 1.6 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Tipo
    2