Menu Procurar

Clipes para cabos separadores

Em stock

Os clipes de cabos separadores fornecem uma fixação segura e simples, e são uma solução ideal para a gestão de cabos para uma variedade de aplicações. A base de encaixe aumenta a facilidade de instalação e o clipe de bloqueio adiciona um nível de segurança.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
93 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Spacer Height Espessura mínima do painel Cor Diâmetro máximo do cabo compatível Intervalo de diâmetro de furo compatível Comprar
0,1214 € - 0,1265 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
2.0 mm
Natural
5.6 mm
4.8 mm
0,1093 € - 0,1138 € 207695 Em stock
0.8 mm
Natural
0,1093 € - 0,1138 € 6023 Em stock
0.8 mm
Natural
0,1257 € - 0,1309 € 60 Em stock
0.8 mm
Natural
0,1214 € - 0,1265 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5 mm
0.8 mm
Natural
4.8 mm
4.8 mm
0,1214 € - 0,1265 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.1 mm
0.8 mm
Natural
11.1 mm
4.8 mm
0,1214 € - 0,1265 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
2.0 mm
Natural
12.0 mm
4.8 mm
0,1093 € - 0,1138 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0 mm
Natural
0,1202 € - 0,1252 € 134 Em stock
2.0 mm
Natural
0,1093 € - 0,1138 € 763 Em stock
0.8 mm
Natural
0,1802 € - 0,2053 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.9 mm
1.6 mm
Natural
7.9 mm
4.8 mm
0,1445 € - 0,1506 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
0.8 mm
Natural
17.5 mm
4.8 mm
0,1214 € - 0,1265 € 867 Em stock
4.8 mm
0.8 mm
Natural
18.4 mm
4.8 mm
0,1214 € - 0,1265 € 982 Em stock
4.8 mm
0.8 mm
Natural
8.9 mm
4.8 mm
0,1445 € - 0,1506 € 4000 Em stock
4.8 mm
0.8 mm
Natural
18.4 mm
4.8 mm
0,1336 € - 0,1391 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
2.0 mm
Natural
5.6 mm
4.8 mm
0,1214 € - 0,1265 € 1984 Em stock
4.8 mm
0.8 mm
Natural
12.0 mm
4.8 mm
0,1093 € - 0,1138 € 73 Em stock
2.0 mm
Natural
0,1214 € - 0,1265 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.7 mm
0.8 mm
Natural
4.8 mm
4.8 mm
0,1462 € - 0,1666 € 4000 Em stock
0.8 mm
Natural
  • de 5
Grampo de colar Clip On 4.8 mm 5.6 mm PA Natural

10026182

Intervalo de preços
0,1265 € - 0,1214 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Método de montagem
    Clip On
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    2.0 - 4.0 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Grampo de colar Clip On 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10026090

Intervalo de preços
0,1138 € - 0,1093 €

Níveis de stock
207695 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    0.8 - 2.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Tipo
    1
Grampo de colar Clip On 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10026113

Intervalo de preços
0,1138 € - 0,1093 €

Níveis de stock
6023 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    0.8 - 2.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Tipo
    1
Grampo de colar Clip On 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10026151

Intervalo de preços
0,1309 € - 0,1257 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    0.8 - 2.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Tipo
    1
Grampo de colar Clip On 9.5 mm 4.8 mm PA Natural

10112649

Intervalo de preços
0,1265 € - 0,1214 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Método de montagem
    Clip On
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    9.5 mm
Grampo de colar Clip On 19.1 mm 11.1 mm PA Natural

10112670

Intervalo de preços
0,1265 € - 0,1214 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Método de montagem
    Clip On
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    19.1 mm
Grampo de colar Clip On 4.8 mm 12.0 mm PA Natural

10639351

Intervalo de preços
0,1265 € - 0,1214 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Método de montagem
    Clip On
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    2.0 - 4.0 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Grampo de colar Clip On 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10026205

Intervalo de preços
0,1138 € - 0,1093 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    2.0 - 4.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Tipo
    1
Grampo de colar Clip On 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10026212

Intervalo de preços
0,1252 € - 0,1202 €

Níveis de stock
134 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    2.0 - 4.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Tipo
    1
Grampo de colar Clip On 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10026137

Intervalo de preços
0,1138 € - 0,1093 €

Níveis de stock
763 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    0.8 - 2.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Tipo
    1
Grampo de colar Clip On 15.9 mm 7.9 mm PA Natural

10112625

Intervalo de preços
0,2053 € - 0,1802 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Método de montagem
    Clip On
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.6 mm
  • Spacer Height
    15.9 mm
Grampo de colar Clip On 25.4 mm 17.5 mm PA Natural

10638613

Intervalo de preços
0,1506 € - 0,1445 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Método de montagem
    Clip On
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    25.4 mm
Grampo de colar Clip On 4.8 mm 18.4 mm PA Natural

10026106

Intervalo de preços
0,1265 € - 0,1214 €

Níveis de stock
867 Em stock
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Método de montagem
    Clip On
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Grampo de colar Clip On 4.8 mm 8.9 mm PA Natural

10026120

Intervalo de preços
0,1265 € - 0,1214 €

Níveis de stock
982 Em stock
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Método de montagem
    Clip On
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Grampo de colar Clip On 4.8 mm 18.4 mm PA Natural

10026168

Intervalo de preços
0,1506 € - 0,1445 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Método de montagem
    Clip On
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Grampo de colar Clip On 4.8 mm 5.6 mm PA Natural

10026229

Intervalo de preços
0,1391 € - 0,1336 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Método de montagem
    Clip On
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    2.0 - 4.0 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Grampo de colar Clip On 4.8 mm 12.0 mm PA Natural

10026144

Intervalo de preços
0,1265 € - 0,1214 €

Níveis de stock
1984 Em stock
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Método de montagem
    Clip On
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Grampo de colar Clip On 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10026199

Intervalo de preços
0,1138 € - 0,1093 €

Níveis de stock
73 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    2.0 - 4.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Tipo
    1
Grampo de colar Clip On 12.7 mm 4.8 mm PA Natural

10112656

Intervalo de preços
0,1265 € - 0,1214 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Método de montagem
    Clip On
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    12.7 mm
Grampo de colar Clip On 6.4 mm Nylon 6/6 Natural

10025963

Intervalo de preços
0,1666 € - 0,1462 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    0.8 - 1.6 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Tipo
    1