Menu Procurar

Clipes em P com suporte de parafuso

Em stock

O revestimento de vinil oferece uma solução mais permanente para proteger os cabos contra vibrações e danos. A área de montagem do parafuso está descoberta para garantir um aperto firme. Disponível em 14 tamanhos para acomodar vários diâmetros de feixes.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
56 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Ajustabilidade Cor Diâmetro do furo Diâmetro máximo do cabo compatível Largura total Comprar
0,1765 € - 0,2158 € 39000 Em stock
Fixo
Natural
9.5 mm
1,1882 € - 1,2509 € 27487 Em stock
Fixo
Natural
12.7 mm
0,0794 € - 0,0836 € 51400 Em stock
Fixo
Natural
9.5 mm
1,317 € - 1,3863 € 8198 Em stock
Fixo
Natural
12.7 mm
0,1407 € - 0,1482 € 65900 Em stock
Fixo
Natural
9.5 mm
0,8851 € - 0,9316 € 14244 Em stock
Fixo
Natural
12.7 mm
0,1813 € - 0,1909 € 9000 Em stock
Fixo
Natural
9.5 mm
0,1704 € - 0,1795 € 129000 Em stock
Fixo
Natural
9.5 mm
1,3805 € - 1,4532 € 4169 Em stock
Fixo
Natural
12.7 mm
0,5495 € - 0,5784 € 65451 Em stock
Fixo
Natural
12.7 mm
0,1908 € - 0,2008 € 60000 Em stock
Fixo
Natural
9.5 mm
0,1704 € - 0,1795 € 73250 Em stock
Fixo
Natural
9.5 mm
0,0794 € - 0,0836 € 129500 Em stock
Fixo
Natural
9.5 mm
0,1759 € - 0,1852 € 28738 Em stock
Fixo
Natural
9.5 mm
0,6619 € - 0,6966 € Solicite o prazo de entrega aqui
Fixo
Verde
5.2 mm
14.3 mm
12.8 mm
1,2763 € - 1,3434 € 40872 Em stock
Natural
5.2 mm
12.7 mm
3,0318 € - 3,1913 € Solicite o prazo de entrega aqui
Verde
5.2 mm
12.7 mm
0,7038 € - 0,7408 € 615 Em stock
Preto
5.2 mm
9.5 mm
0,7497 € - 0,7892 € 5267 Em stock
Preto
5.2 mm
9.5 mm
3,1984 € - 3,3668 € Solicite o prazo de entrega aqui
Verde
5.2 mm
14 mm
  • de 3
Abraçadeira de cabo em forma de P Parafuso Liga de alumínio Natural

10000229

Intervalo de preços
0,2158 € - 0,1765 €

Níveis de stock
39000 Em stock
Características
  • Largura total
    9.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Código do material
    7616991099
  • Material completo
    Alumínio
Abraçadeira de cabo em forma de P Parafuso Liga de alumínio Natural

10148419

Intervalo de preços
1,2509 € - 1,1882 €

Níveis de stock
27487 Em stock
Características
  • Largura total
    12.7 mm
  • Cor
    Natural
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Código do material
    7616999099
  • Material completo
    Alumínio
Abraçadeira de cabo em forma de P Parafuso Liga de alumínio Natural

10000175

Intervalo de preços
0,0836 € - 0,0794 €

Níveis de stock
51400 Em stock
Características
  • Largura total
    9.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Código do material
    7616991099
  • Material completo
    Alumínio
Abraçadeira de cabo em forma de P Parafuso Liga de alumínio Natural

10148389

Intervalo de preços
1,3863 € - 1,317 €

Níveis de stock
8198 Em stock
Características
  • Largura total
    12.7 mm
  • Cor
    Natural
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Código do material
    7616999099
  • Material completo
    Alumínio
Abraçadeira de cabo em forma de P Parafuso Liga de alumínio Natural

10000151

Intervalo de preços
0,1482 € - 0,1407 €

Níveis de stock
65900 Em stock
Características
  • Largura total
    9.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Código do material
    7616991099
  • Material completo
    Alumínio
Abraçadeira de cabo em forma de P Parafuso Liga de alumínio Natural

10148402

Intervalo de preços
0,9316 € - 0,8851 €

Níveis de stock
14244 Em stock
Características
  • Largura total
    12.7 mm
  • Cor
    Natural
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Código do material
    7616999099
  • Material completo
    Alumínio
Abraçadeira de cabo em forma de P Parafuso Liga de alumínio Natural

10000212

Intervalo de preços
0,1909 € - 0,1813 €

Níveis de stock
9000 Em stock
Características
  • Largura total
    9.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Código do material
    7616991099
  • Material completo
    Alumínio
Abraçadeira de cabo em forma de P Parafuso Liga de alumínio Natural

10000199

Intervalo de preços
0,1795 € - 0,1704 €

Níveis de stock
129000 Em stock
Características
  • Largura total
    9.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Código do material
    7616991099
  • Material completo
    Alumínio
Abraçadeira de cabo em forma de P Parafuso Liga de alumínio Natural

10148396

Intervalo de preços
1,4532 € - 1,3805 €

Níveis de stock
4169 Em stock
Características
  • Largura total
    12.7 mm
  • Cor
    Natural
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Código do material
    7616999099
  • Material completo
    Alumínio
Abraçadeira de cabo em forma de P Parafuso Liga de alumínio Natural

10148372

Intervalo de preços
0,5784 € - 0,5495 €

Níveis de stock
65451 Em stock
Características
  • Largura total
    12.7 mm
  • Cor
    Natural
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Código do material
    7616999099
  • Material completo
    Alumínio
Abraçadeira de cabo em forma de P Parafuso Liga de alumínio Natural

10000144

Intervalo de preços
0,2008 € - 0,1908 €

Níveis de stock
60000 Em stock
Características
  • Largura total
    9.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Código do material
    7616991099
  • Material completo
    Alumínio
Abraçadeira de cabo em forma de P Parafuso Liga de alumínio Natural

10000182

Intervalo de preços
0,1795 € - 0,1704 €

Níveis de stock
73250 Em stock
Características
  • Largura total
    9.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Código do material
    7616991099
  • Material completo
    Alumínio
Abraçadeira de cabo em forma de P Parafuso Liga de alumínio Natural

10000168

Intervalo de preços
0,0836 € - 0,0794 €

Níveis de stock
129500 Em stock
Características
  • Largura total
    9.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Código do material
    7616991099
  • Material completo
    Alumínio
Abraçadeira de cabo em forma de P Parafuso Liga de alumínio Natural

10000205

Intervalo de preços
0,1852 € - 0,1759 €

Níveis de stock
28738 Em stock
Características
  • Largura total
    9.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Código do material
    7616991099
  • Material completo
    Alumínio
Abraçadeira de cabo em forma de P Nenhum 14.3 mm 5.2 mm Nylon;Alumínio Verde

10162132

Intervalo de preços
0,6966 € - 0,6619 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    14.3 mm
  • Largura total
    12.8 mm
  • Diâmetro do furo
    5.2 mm
  • MAterial do grampo
    Nylon estabilizado por calor
  • Material da inserção
    Alumínio anodizado
Abraçadeira de cabo em forma de P Parafuso 5.2 mm Alumínio Natural

10310861

Intervalo de preços
1,3434 € - 1,2763 €

Níveis de stock
40872 Em stock
Características
  • Largura total
    12.7 mm
  • Diâmetro do furo
    5.2 mm
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Alumínio
Abraçadeira de cabo em forma de P 5/16 in 0.500 in 0.206 in Nylon

10162057

Intervalo de preços
3,1913 € - 3,0318 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Largura total
    12.7 mm
  • Diâmetro do furo
    5.2 mm
  • MAterial do grampo
    Nylon estabilizado por calor
  • Cor
    Verde
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo em forma de P Parafuso 5.2 mm Liga de alumínio Preto

10161760

Intervalo de preços
0,7408 € - 0,7038 €

Níveis de stock
615 Em stock
Características
  • Largura total
    9.5 mm
  • Diâmetro do furo
    5.2 mm
  • MAterial do grampo
    Liga de alumínio 5052 H-32 & TPV
  • Revestimento
    TPV
  • Cor
    Preto
Abraçadeira de cabo em forma de P Parafuso 5.2 mm Liga de alumínio Preto

10161807

Intervalo de preços
0,7892 € - 0,7497 €

Níveis de stock
5267 Em stock
Características
  • Largura total
    9.5 mm
  • Diâmetro do furo
    5.2 mm
  • MAterial do grampo
    Liga de alumínio 5052 H-32 & TPV
  • Revestimento
    TPV
  • Cor
    Preto
Abraçadeira de cabo em forma de P 13/16 in 0.553 in 0.206 in Nylon

10161920

Intervalo de preços
3,3668 € - 3,1984 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Largura total
    14 mm
  • Diâmetro do furo
    5.2 mm
  • MAterial do grampo
    Nylon estabilizado por calor
  • Cor
    Verde
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2