O revestimento de vinil oferece uma solução mais permanente para proteger os cabos contra vibrações e danos. A área de montagem do parafuso está descoberta para garantir um aperto firme. Disponível em 14 tamanhos para acomodar vários diâmetros de feixes.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | Ajustabilidade | Cor | Diâmetro do furo | Diâmetro máximo do cabo compatível | Largura total | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8283 € - 0,8719 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
Preto
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,9626 € - 2,0659 € | 846 Em stock |
|
Preto
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,7268 € - 0,765 € | 1800 Em stock |
|
Preto
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,854 € - 0,8989 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
Preto
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3,0318 € - 3,1913 € | 424 Em stock |
Fixo
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
| 1,6648 € - 1,7525 € | 1491 Em stock |
|
Preto
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,7497 € - 0,7892 € | 43991 Em stock |
|
Preto
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,8283 € - 0,8719 € | 17065 Em stock |
|
Preto
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3,0469 € - 3,2073 € | 436 Em stock |
Fixo
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
| 10161708 | 0,9609 € - 1,0115 € | 468 Em stock |
|
Preto
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
| 3,2137 € - 3,3829 € |
Solicite o prazo de entrega |
Fixo
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
| 2,5918 € - 2,7285 € |
Solicite o prazo de entrega |
Fixo
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
| 0,7444 € - 0,7835 € |
Solicite o prazo de entrega |
Fixo
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
| 2,9257 € - 3,0796 € |
Solicite o prazo de entrega |
Fixo
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
| 2,6683 € - 2,8081 € |
Solicite o prazo de entrega |
Fixo
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
| 1,5699 € - 1,6526 € | 1553 Em stock |
|
Preto
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,7038 € - 0,7408 € | 1615 Em stock |
|
Preto
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,7497 € - 0,7892 € | 5267 Em stock |
|
Preto
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3,0622 € - 3,2232 € | 379 Em stock |
Fixo
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
| 3,1984 € - 3,3668 € |
Solicite o prazo de entrega |
Fixo
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar