Os grampos de aço com suporte parafusado são ideais para aplicações de fixação de tubos, mangueiras, cabos e fios. Disponível com e sem amortecimento. A almofada de borracha fornece alguma proteção para a mangueira, enquanto o componente de aço e a aplicação de montagem de parafuso resultam numa fixação segura.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | Diâmetro do furo | Diâmetro máximo do cabo compatível | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5022 € - 0,5284 € | 500 Em stock |
|
|
||
| 0,9837 € - 1,0354 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.406 in
10.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,0451 € - 1,10 € | 346 Em stock |
0.406 in
10.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,9708 € - 1,0214 € | 2725 Em stock |
0.406 in
10.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,6501 € - 0,6835 € | 1670 Em stock |
0.406 in
10.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,5549 € - 0,5842 € | 3260 Em stock |
|
|
||
| 0,9138 € - 0,9622 € | 7717 Em stock |
|
|
||
| 0,4344 € - 0,4572 € | 16578 Em stock |
|
|
||
| 0,931 € - 0,9805 € | 4720 Em stock |
|
|
||
| 10172278 | 0,4602 € - 0,4843 € | 6000 Em stock |
|
|
|
| 0,7222 € - 0,7609 € | 1361 Em stock |
0.406 in
10.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,7598 € - 1,8523 € | 1587 Em stock |
0.406 in
10.3 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,7781 € - 0,819 € | 896 Em stock |
0.406 in
10.3 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,8524 € - 0,8976 € | 3518 Em stock |
|
|
||
| 0,4344 € - 0,4572 € | 12978 Em stock |
|
|
||
| 0,475 € - 0,50 € | 4215 Em stock |
|
|
||
| 1,8136 € - 1,9094 € | 2033 Em stock |
0.406 in
10.3 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,5801 € - 0,6114 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.406 in
10.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,5874 € - 0,6182 € | 38363 Em stock |
|
|
||
| 0,5386 € - 0,567 € | 2475 Em stock |
|
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar