Menu Procurar

Clipes em forma de P

Em stock

Os grampos de aço com suporte parafusado são ideais para aplicações de fixação de tubos, mangueiras, cabos e fios. Disponível com e sem amortecimento. A almofada de borracha fornece alguma proteção para a mangueira, enquanto o componente de aço e a aplicação de montagem de parafuso resultam numa fixação segura.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
24 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo Diâmetro máximo do cabo compatível Comprar
0,4344 € - 0,4572 € 16578 Em stock
0,8524 € - 0,8976 € 3218 Em stock
0,4344 € - 0,4572 € 9978 Em stock
0,475 € - 0,50 € 2715 Em stock
  • de 2
Abraçadeira de cabo em forma de P Parafuso Cold Rolled Steel;TPE Preto

10172261

Intervalo de preços
0,4572 € - 0,4344 €

Níveis de stock
16578 Em stock
Características
  • Revestimento
    Zinc Electroplated
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Aço laminado a frio;Elastómero termoplástico
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Largura total
    16.5 mm
Abraçadeira de cabo em forma de P Parafuso Cold Rolled Steel;TPE Preto

10172209

Intervalo de preços
0,8976 € - 0,8524 €

Níveis de stock
3218 Em stock
Características
  • Revestimento
    Zinc Electroplated
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Aço laminado a frio;Elastómero termoplástico
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Largura total
    16.5 mm
Abraçadeira de cabo em forma de P Parafuso Cold Rolled Steel;TPE Preto

10172247

Intervalo de preços
0,4572 € - 0,4344 €

Níveis de stock
9978 Em stock
Características
  • Revestimento
    Zinc Electroplated
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Aço laminado a frio;Elastómero termoplástico
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Largura total
    16.5 mm
Abraçadeira de cabo em forma de P Parafuso Cold Rolled Steel;TPE Preto

10172285

Intervalo de preços
0,50 € - 0,475 €

Níveis de stock
2715 Em stock
Características
  • Revestimento
    Zinc Electroplated
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Aço laminado a frio;Elastómero termoplástico
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Largura total
    16.5 mm