Menu Procurar

Clipe de retenção da cavilha 10x20 10.0 20.0 Igumid G

Este clipe de retenção da articulação de plástico é utilizado para fixar um pino de articulação. Conta com uma forma em U que se ajusta a uma união de articulação e impede que deslize. Simples de instalar e desinstalar, basta retirar da articulação. É muito leve e resistente à corrosão.
Referência da Essentra:

20212384

Número de peça do fabricante:

20212384

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 1,7819 €
10 - 24 1,6068 €
25 - 49 1,5141 €
50 - 99 1,4214 €
100 - 249 1,339 €
250 + 1,2463 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

1,78 €

1 x 1,7819 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Clevis Size 10x20
d1 tol. h11 10.0
h1 20.0
h2 45.0
h3 38.0
h4 10.0
l1 23.0
l2 25.5
Weight g 14.0
Terminar Preto
Material Igumid G

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos