10016022
MMB-210-19
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1622 € |
| 5000 - 9999 | 0,1505 € |
| 10000 - 19999 | 0,142 € |
| 20000 + | 0,1343 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Comprimento da âncora | 0.551 in |
|---|---|
| Comprimento da âncora | 14.0 mm |
| Diâmetro da cabeça | 0.551 in |
| Diâmetro da cabeça | 14.0 mm |
| Altura da cabeça | 0.118 in |
| Altura da cabeça | 3.0 mm |
| Intervalo de diâmetro de furo compatível | 0.197 - 0.213 in |
| Intervalo de diâmetro de furo compatível | 5.0 - 5.4 mm |
| Intervalo de espessura do painel compatível | 0.098 - 0.157 in |
| Intervalo de espessura do painel compatível | 2.5 - 4.0 mm |
| Material completo | Nylon 6/6 |
| Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-0 |
| Cor | Natural |
| Estilo de fixação do rebite | Encaixe de pressão (push-in) |
| Forma da cabeça do rebite | Barra de esforço |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar