Menu Procurar

Clipes de cabos de montagem em trilho DIN

Em stock

Os clipes de fixação de trilhos são usados em todos os perfis de trilho DIN comuns. Não exigem nenhuma ferramenta de instalação e são leves. São uma solução de gestão de cabos a longo prazo que pode ser adaptada às instalações atuais.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
21 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tipo de trilho Estilo Tipo Comprar
0,1199 € - 0,1262 € Solicite o prazo de entrega aqui
Extrudido
4
0,1286 € - 0,1353 € 4129 Em stock
Extrudido
4
0,1502 € - 0,1581 € Solicite o prazo de entrega aqui
Calha Top Hat
2
0,1125 € - 0,1185 € 1167 Em stock
Extrudido
4
0,1216 € - 0,128 € 838 Em stock
Extrudido
1
0,1286 € - 0,1353 € Solicite o prazo de entrega aqui
Extrudido
1
0,1624 € - 0,1709 € 585 Em stock
Extrudido
1
0,1543 € - 0,1624 € Solicite o prazo de entrega aqui
Perfil em G
1
0,1515 € - 0,1596 € 500 Em stock
Extrudido
2
0,161 € - 0,1695 € Solicite o prazo de entrega aqui
Extrudido
2
0,1759 € - 0,1852 € Solicite o prazo de entrega aqui
Extrudido
2
0,1461 € - 0,1539 € Solicite o prazo de entrega aqui
Perfil em G
3
0,1502 € - 0,1581 € Solicite o prazo de entrega aqui
Calha Top Hat
1
0,1314 € - 0,1383 € Solicite o prazo de entrega aqui
Extrudido
3
0,1236 € - 0,1302 € Solicite o prazo de entrega aqui
Extrudido
3
0,1597 € - 0,1681 € Solicite o prazo de entrega aqui
Extrudido
3
0,1502 € - 0,1581 € 896 Em stock
Perfil em G
2
0,1502 € - 0,1581 € 1966 Em stock
Perfil em C
1
0,142 € - 0,1496 € 260 Em stock
Calha Top Hat
Calha Din
3
0,5026 € - 0,6206 € Solicite o prazo de entrega aqui
#2 and #3
Dinn Rail
Dinn Rail Clip
  • de 2
Clipe de trilho 4 (L) Glass-Filled Nylon 6/6 Natural

10038239

Intervalo de preços
0,1262 € - 0,1199 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de trilho
    Extrudido
  • Material completo
    Poliamida 6.6 reforçada com fibra de vidro
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Tipo
    4
Clipe de trilho 4 (L) Glass-Filled Nylon 6/6 Natural

10038277

Intervalo de preços
0,1353 € - 0,1286 €

Níveis de stock
4129 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de trilho
    Extrudido
  • Material completo
    Poliamida 6.6 reforçada com fibra de vidro
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Tipo
    4
Clipe de trilho 2 11.3 mm (L) Nylon 6/6 Natural

10005309

Intervalo de preços
0,1581 € - 0,1502 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de trilho
    Calha Top Hat
  • Altura interna
    3.6 mm
  • Largura interna
    11.3 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Clipe de trilho 4 (L) Glass-Filled Nylon 6/6 Natural

10038192

Intervalo de preços
0,1185 € - 0,1125 €

Níveis de stock
1167 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de trilho
    Extrudido
  • Material completo
    Poliamida 6.6 reforçada com fibra de vidro
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Tipo
    4
Clipe de trilho 1 (L) Glass-Filled Nylon 6/6 Natural

10038215

Intervalo de preços
0,128 € - 0,1216 €

Níveis de stock
838 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de trilho
    Extrudido
  • Material completo
    Poliamida 6.6 reforçada com fibra de vidro
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Tipo
    1
Clipe de trilho 1 (L) Glass-Filled Nylon 6/6 Natural

10038253

Intervalo de preços
0,1353 € - 0,1286 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de trilho
    Extrudido
  • Material completo
    Poliamida 6.6 reforçada com fibra de vidro
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Tipo
    1
Clipe de trilho 1 (L) Glass-Filled Nylon 6/6 Natural

10038291

Intervalo de preços
0,1709 € - 0,1624 €

Níveis de stock
585 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de trilho
    Extrudido
  • Material completo
    Poliamida 6.6 reforçada com fibra de vidro
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Tipo
    1
Clipe de trilho 1 11.1 mm (L) Nylon 6/6 Natural

10005293

Intervalo de preços
0,1624 € - 0,1543 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de trilho
    Perfil em G
  • Altura interna
    4.8 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Clipe de trilho 2 (L) Glass-Filled Nylon 6/6 Natural

10038185

Intervalo de preços
0,1596 € - 0,1515 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de trilho
    Extrudido
  • Material completo
    Poliamida 6.6 reforçada com fibra de vidro
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Tipo
    2
Clipe de trilho 2 (L) Glass-Filled Nylon 6/6 Natural

10038222

Intervalo de preços
0,1695 € - 0,161 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de trilho
    Extrudido
  • Material completo
    Poliamida 6.6 reforçada com fibra de vidro
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Tipo
    2
Clipe de trilho 2 (L) Glass-Filled Nylon 6/6 Natural

10038260

Intervalo de preços
0,1852 € - 0,1759 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de trilho
    Extrudido
  • Material completo
    Poliamida 6.6 reforçada com fibra de vidro
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Tipo
    2
Clipe de trilho 3 6.4 mm (L) Nylon 6/6 Natural

10005286

Intervalo de preços
0,1539 € - 0,1461 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de trilho
    Perfil em G
  • Altura interna
    4.8 mm
  • Largura interna
    6.4 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Clipe de trilho 1 11.1 mm (L) Nylon 6/6 Natural

10005323

Intervalo de preços
0,1581 € - 0,1502 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de trilho
    Calha Top Hat
  • Altura interna
    4.8 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Clipe de trilho 3 (L) Glass-Filled Nylon 6/6 Natural

10038208

Intervalo de preços
0,1383 € - 0,1314 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de trilho
    Extrudido
  • Material completo
    Poliamida 6.6 reforçada com fibra de vidro
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Tipo
    3
Clipe de trilho 3 (L) Glass-Filled Nylon 6/6 Natural

10038246

Intervalo de preços
0,1302 € - 0,1236 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de trilho
    Extrudido
  • Material completo
    Poliamida 6.6 reforçada com fibra de vidro
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Tipo
    3
Clipe de trilho 3 (L) Glass-Filled Nylon 6/6 Natural

10038284

Intervalo de preços
0,1681 € - 0,1597 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de trilho
    Extrudido
  • Material completo
    Poliamida 6.6 reforçada com fibra de vidro
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Tipo
    3
Clipe de trilho 2 11.3 mm (L) Nylon 6/6 Natural

10005279

Intervalo de preços
0,1581 € - 0,1502 €

Níveis de stock
896 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de trilho
    Perfil em G
  • Altura interna
    3.6 mm
  • Largura interna
    11.3 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Clipe de trilho 1 11.1 mm (L) Nylon 6/6 Natural

10005262

Intervalo de preços
0,1581 € - 0,1502 €

Níveis de stock
1966 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de trilho
    Perfil em C
  • Altura interna
    4.8 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Clipe de trilho 3 6.4 mm (L) Nylon 6/6 Natural

10005316

Intervalo de preços
0,1496 € - 0,142 €

Níveis de stock
260 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de trilho
    Calha Top Hat
  • Estilo
    Calha Din
  • Altura interna
    4.8 mm
  • Largura interna
    6.4 mm
Clipe de trilho Calha Dinn (L) PA Natural

10363249

Intervalo de preços
0,6206 € - 0,5026 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de trilho
    #2 and #3
  • Estilo
    Dinn Rail
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2