Menu Procurar

Clipes de buraco de fechadura em nylon

Em stock

Os clipes de fechadura contam com um interior oco com a forma de uma fechadura. Este design permite que o clipe se feche mais completamente para permitir a montagem fácil com a pressão dos dedos. A ponta cónico de estilo bala do clipe do rebite ajuda a guiar a entrada no painel.

Estes clipes fornecem um bom isolamento elétrico. Também são resistentes à vibração, abrasão e corrosão, o que faz com que sejam uma solução de fixação durável e económica. Disponível para uma vasta gama de diâmetros de furo e espessura do painel

  • Material: Nylon 6/6
  • Cores: preto e natural
  • Classificação de inflamabilidade do material UL94 V2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
36 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo compatível Cor Espessura do painel Diâmetro da cabeça Comprar
0,0485 € - 0,0599 € 1543 Em stock
Natural
4 mm
6.4 mm
0,0575 € - 0,0709 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
Natural
5.5 mm
7.9 mm
0,0575 € - 0,0709 € 1796 Em stock
Natural
2.4 mm
7.9 mm
0,0485 € - 0,0599 € 746 Em stock
Natural
6.4 mm
6.4 mm
0,0575 € - 0,0709 € 5328 Em stock
Natural
4.7 mm
7.9 mm
0,0575 € - 0,0709 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
Natural
8.7 mm
7.9 mm
0,0575 € - 0,0709 € 973 Em stock
5.6 mm
Natural
4.0 mm
8.7 mm
0,0595 € - 0,0735 € 3054 Em stock
Natural
7.9 mm
8.7 mm
0,0694 € - 0,0857 € 995 Em stock
6.4 mm
Natural
4.7 mm
12.7 mm
0,0575 € - 0,0709 € 2062 Em stock
Natural
9.5 mm
7.9 mm
0,0575 € - 0,0709 € 2731 Em stock
Natural
4.7 mm
8.7 mm
0,0694 € - 0,0857 € 1099 Em stock
Natural
2.4 mm
12.7 mm
0,0735 € - 0,0907 € 2996 Em stock
Natural
6.4 mm
12.7 mm
0,0696 € - 0,0859 € 1178 Em stock
Natural
9.5 mm
12.7 mm
0,0575 € - 0,0709 € 1982 Em stock
Natural
3.2 mm
8.7 mm
0,0595 € - 0,0735 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
6.4 mm
8.7 mm
0,0694 € - 0,0857 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
4 mm
12.7 mm
0,1393 € - 0,1467 € 6925 Em stock
4.0 mm
Preto
8.7 mm
7.9 mm
0,0735 € - 0,0907 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
Natural
8.7 mm
12.7 mm
0,0485 € - 0,0599 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
2.4 mm
6.4 mm
  • de 2
Rebite de encaixe por pressão 4.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Natural

10223390

Intervalo de preços
0,0599 € - 0,0485 €

Níveis de stock
1543 Em stock
Características
  • Espessura do painel
    4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.4 mm
  • Cor
    Natural
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Rebite de encaixe por pressão 4.0 mm 5.5 mm 5.5 mm Nylon 6/6 Natural

10223475

Intervalo de preços
0,0709 € - 0,0575 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    4.0 mm
  • Espessura do painel
    5.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    7.9 mm
  • Cor
    Natural
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Rebite de encaixe por pressão 2.4 mm 2.4 mm Nylon 6/6 Natural

10223437

Intervalo de preços
0,0709 € - 0,0575 €

Níveis de stock
1796 Em stock
Características
  • Espessura do painel
    2.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    7.9 mm
  • Cor
    Natural
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Rebite de encaixe por pressão 6.4 mm 6.4 mm Nylon 6/6 Natural

10223420

Intervalo de preços
0,0599 € - 0,0485 €

Níveis de stock
746 Em stock
Características
  • Espessura do painel
    6.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.4 mm
  • Cor
    Natural
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Rebite de encaixe por pressão 4.7 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10223468

Intervalo de preços
0,0709 € - 0,0575 €

Níveis de stock
5328 Em stock
Características
  • Espessura do painel
    4.7 mm
  • Diâmetro da cabeça
    7.9 mm
  • Cor
    Natural
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Rebite de encaixe por pressão 4.0 mm 8.7 mm 8.7 mm Nylon 6/6 Natural

10223499

Intervalo de preços
0,0709 € - 0,0575 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    4.0 mm
  • Espessura do painel
    8.7 mm
  • Diâmetro da cabeça
    7.9 mm
  • Cor
    Natural
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Rebite de encaixe por pressão 5.6 mm 4.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Natural

10223536

Intervalo de preços
0,0709 € - 0,0575 €

Níveis de stock
973 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    5.6 mm
  • Espessura do painel
    4.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.7 mm
  • Cor
    Natural
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Rebite de encaixe por pressão 7.9 mm 7.9 mm Nylon 6/6 Natural

10223574

Intervalo de preços
0,0735 € - 0,0595 €

Níveis de stock
3054 Em stock
Características
  • Espessura do painel
    7.9 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.7 mm
  • Cor
    Natural
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Rebite de encaixe por pressão 6.4 mm 4.7 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10223611

Intervalo de preços
0,0857 € - 0,0694 €

Níveis de stock
995 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    6.4 mm
  • Espessura do painel
    4.7 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Cor
    Natural
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Rebite de encaixe por pressão 9.5 mm 9.5 mm Nylon 6/6 Natural

10223505

Intervalo de preços
0,0709 € - 0,0575 €

Níveis de stock
2062 Em stock
Características
  • Espessura do painel
    9.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    7.9 mm
  • Cor
    Natural
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Rebite de encaixe por pressão 4.7 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10223543

Intervalo de preços
0,0709 € - 0,0575 €

Níveis de stock
2731 Em stock
Características
  • Espessura do painel
    4.7 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.7 mm
  • Cor
    Natural
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Rebite de encaixe por pressão 2.4 mm 2.4 mm Nylon 6/6 Natural

10223581

Intervalo de preços
0,0857 € - 0,0694 €

Níveis de stock
1099 Em stock
Características
  • Espessura do painel
    2.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Cor
    Natural
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Rebite de encaixe por pressão 6.4 mm 6.4 mm Nylon 6/6 Natural

10223628

Intervalo de preços
0,0907 € - 0,0735 €

Níveis de stock
2996 Em stock
Características
  • Espessura do painel
    6.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Cor
    Natural
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Rebite de encaixe por pressão 9.5 mm 9.5 mm Nylon 6/6 Natural

10223666

Intervalo de preços
0,0859 € - 0,0696 €

Níveis de stock
1178 Em stock
Características
  • Espessura do painel
    9.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Cor
    Natural
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Rebite de encaixe por pressão 3.2 mm 3.2 mm Nylon 6/6 Natural

10223529

Intervalo de preços
0,0709 € - 0,0575 €

Níveis de stock
1982 Em stock
Características
  • Espessura do painel
    3.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.7 mm
  • Cor
    Natural
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Rebite de encaixe por pressão 6.4 mm 6.4 mm Nylon 6/6 Natural

10223567

Intervalo de preços
0,0735 € - 0,0595 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura do painel
    6.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.7 mm
  • Cor
    Natural
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Rebite de encaixe por pressão 4.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Natural

10223604

Intervalo de preços
0,0857 € - 0,0694 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura do painel
    4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Cor
    Natural
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Rebite de encaixe por pressão 4.0 mm 0.312 in 8.7 mm Nylon 6/6 Preto

10365359

Intervalo de preços
0,1467 € - 0,1393 €

Níveis de stock
6925 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    4.0 mm
  • Espessura do painel
    8.7 mm
  • Diâmetro da cabeça
    7.9 mm
  • Cor
    Preto
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Rebite de encaixe por pressão 6.4 mm 8.7 mm 8.7 mm Nylon 6/6 Natural

10223659

Intervalo de preços
0,0907 € - 0,0735 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    6.4 mm
  • Espessura do painel
    8.7 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Cor
    Natural
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Rebite de encaixe por pressão 2.4 mm 2.4 mm Nylon 6/6 Natural

10223376

Intervalo de preços
0,0599 € - 0,0485 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura do painel
    2.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.4 mm
  • Cor
    Natural
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790