Menu Procurar

Clipe terminal de abraçadeiras

Em stock

Os clips de cabos com base adesiva são um meio simples mas eficaz para fixar um cabo com um estilo de fixação adesivo.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
20 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento do cabo Espessura mínima do painel Espessura máxima do painel Largura total Altura geral Comprar
0,1565 € - 0,3461 € 293482 Em stock
159.3 mm
0.7 mm
2.0 mm
3.6 mm
15.0 mm
0,271 € - 0,2853 € 7798 Em stock
3.0 mm
0.8 mm
3.0 mm
10.8 mm
14.5 mm
0,7119 € - 0,7494 € 1653 Em stock
3.0 mm
6.0 mm
15.1 mm
18.8 mm
0,3636 € - 0,3835 € 1887 Em stock
0.7 mm
3.0 mm
12.0 mm
15.8 mm
0,3636 € - 0,3835 € 1600 Em stock
0.7 mm
3.0 mm
13.9 mm
15.6 mm
0,5095 € - 0,5372 € 2815 Em stock
0.7 mm
3.0 mm
15.0 mm
174.0 mm
0,3636 € - 0,3835 € 36400 Em stock
0.7 mm
3.0 mm
13.9 mm
15.6 mm
0,5095 € - 0,5372 € 2222 Em stock
0.7 mm
3.0 mm
15.0 mm
171.7 mm
0,6245 € - 0,6565 € 12348 Em stock
0.7 mm
3.0 mm
12.0 mm
15.6 mm
0,7119 € - 0,7494 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
6.0 mm
17.1 mm
18.8 mm
0,5084 € - 0,535 € 24412 Em stock
0.7 mm
3.0 mm
15.1 mm
14.6 mm
0,6676 € - 0,7019 € 11271 Em stock
3.0 mm
6.0 mm
15.1 mm
18.8 mm
0,6245 € - 0,6565 € 6982 Em stock
0.7 mm
3.0 mm
13.9 mm
15.6 mm
0,6674 € - 1,4745 € Solicite o prazo de entrega aqui
200.0 mm
3.0 mm
6.0 mm
17.1 mm
19.0 mm
0,349 € - 0,3878 € 1054386 Em stock
0.7 mm
3.0 mm
15.0 mm
168.3 mm
0,301 € - 0,3259 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
3.0 mm
10.8 mm
16.0 mm
0,6245 € - 0,6565 € 12481 Em stock
0.7 mm
3.0 mm
12.0 mm
15.8 mm
0,6245 € - 0,6565 € 571 Em stock
0.7 mm
3.0 mm
13.9 mm
15.6 mm
0,4411 € - 0,4642 € 6931 Em stock
0.7 mm
3.0 mm
15.0 mm
160.0 mm
0,3636 € - 0,3835 € 2038 Em stock
0.7 mm
3.0 mm
12.0 mm
15.6 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Montagem de borda 3.6 mm PA Preto

10126431

Intervalo de preços
0,3461 € - 0,1565 €

Níveis de stock
293482 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Montagem de borda
  • Comprimento do cabo
    159.3 mm
  • Espessura mínima do painel
    0.7 mm
  • Espessura máxima do painel
    2.0 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Montagem de borda 4.8 mm PA; aço inoxidável Preto

10009444

Intervalo de preços
0,2853 € - 0,271 €

Níveis de stock
7798 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Montagem de borda
  • Comprimento do cabo
    3.0 mm
  • Espessura mínima do painel
    0.8 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.0 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Montagem de borda Nylon 6/6;Stainless Seel Preto

10300473

Intervalo de preços
0,7494 € - 0,7119 €

Níveis de stock
1653 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Montagem de borda
  • Espessura mínima do painel
    3.0 mm
  • Espessura máxima do painel
    6.0 mm
  • Altura geral
    18.8 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Montagem de borda Nylon 6/6;Stainless Seel Preto

10300442

Intervalo de preços
0,3835 € - 0,3636 €

Níveis de stock
1887 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Montagem de borda
  • Espessura mínima do painel
    0.7 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.0 mm
  • Altura geral
    15.8 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Montagem de borda Nylon 6/6;Stainless Seel Preto

10300480

Intervalo de preços
0,3835 € - 0,3636 €

Níveis de stock
1600 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Montagem de borda
  • Espessura mínima do painel
    0.7 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.0 mm
  • Altura geral
    15.6 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Montagem de borda Nylon 6/6;Stainless Seel Preto

10300756

Intervalo de preços
0,5372 € - 0,5095 €

Níveis de stock
2815 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Montagem de borda
  • Espessura mínima do painel
    0.7 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.0 mm
  • Altura geral
    174.0 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Montagem de borda Nylon 6/6;Stainless Seel Preto

10300459

Intervalo de preços
0,3835 € - 0,3636 €

Níveis de stock
36400 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Montagem de borda
  • Espessura mínima do painel
    0.7 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.0 mm
  • Altura geral
    15.6 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Montagem de borda Nylon 6/6;Stainless Seel Preto

10300749

Intervalo de preços
0,5372 € - 0,5095 €

Níveis de stock
2222 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Montagem de borda
  • Espessura mínima do painel
    0.7 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.0 mm
  • Altura geral
    171.7 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Montagem de borda Nylon 6/6;Stainless Seel Preto

10300541

Intervalo de preços
0,6565 € - 0,6245 €

Níveis de stock
12348 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Montagem de borda
  • Espessura mínima do painel
    0.7 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.0 mm
  • Altura geral
    15.6 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Montagem de borda 4.8 mm Nylon 6/6;Stainless Seel Preto

10300503

Intervalo de preços
0,7494 € - 0,7119 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Montagem de borda
  • Espessura mínima do painel
    3.0 mm
  • Espessura máxima do painel
    6.0 mm
  • Altura geral
    18.8 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Montagem de borda Nylon 6/6;Stainless Seel Preto

10300510

Intervalo de preços
0,535 € - 0,5084 €

Níveis de stock
24412 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Montagem de borda
  • Espessura mínima do painel
    0.7 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.0 mm
  • Altura geral
    14.6 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Montagem de borda Nylon 6/6;Stainless Seel Preto

10300558

Intervalo de preços
0,7019 € - 0,6676 €

Níveis de stock
11271 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Montagem de borda
  • Espessura mínima do painel
    3.0 mm
  • Espessura máxima do painel
    6.0 mm
  • Altura geral
    18.8 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Montagem de borda Nylon 6/6;Stainless Seel Preto

10300534

Intervalo de preços
0,6565 € - 0,6245 €

Níveis de stock
6982 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Montagem de borda
  • Espessura mínima do painel
    0.7 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.0 mm
  • Altura geral
    15.6 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Montagem de borda 4.8 mm PA; aço inoxidável Preto

10300572

Intervalo de preços
1,4745 € - 0,6674 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Montagem de borda
  • Comprimento do cabo
    200.0 mm
  • Espessura mínima do painel
    3.0 mm
  • Espessura máxima do painel
    6.0 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Montagem de borda Nylon 6/6;Stainless Seel Preto

10300732

Intervalo de preços
0,3878 € - 0,349 €

Níveis de stock
1054386 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Montagem de borda
  • Espessura mínima do painel
    0.7 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.0 mm
  • Altura geral
    168.3 mm
Montagem de borda Suporte de abraçadeiras de cabo Nylon 6/6;Stainless Seel Preto

10009451

Intervalo de preços
0,3259 € - 0,301 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Montagem de borda
  • Espessura mínima do painel
    0.8 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.0 mm
  • Altura geral
    16.0 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Montagem de borda Nylon 6/6;Stainless Seel Preto

10300527

Intervalo de preços
0,6565 € - 0,6245 €

Níveis de stock
12481 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Montagem de borda
  • Espessura mínima do painel
    0.7 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.0 mm
  • Altura geral
    15.8 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Montagem de borda Nylon 6/6;Stainless Seel Preto

10300565

Intervalo de preços
0,6565 € - 0,6245 €

Níveis de stock
571 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Montagem de borda
  • Espessura mínima do painel
    0.7 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.0 mm
  • Altura geral
    15.6 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Montagem de borda Nylon 6/6;Stainless Seel Preto

10300725

Intervalo de preços
0,4642 € - 0,4411 €

Níveis de stock
6931 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Montagem de borda
  • Espessura mínima do painel
    0.7 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.0 mm
  • Altura geral
    160.0 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Montagem de borda Nylon 6/6;Stainless Seel Preto

10300466

Intervalo de preços
0,3835 € - 0,3636 €

Níveis de stock
2038 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Montagem de borda
  • Espessura mínima do painel
    0.7 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.0 mm
  • Altura geral
    15.6 mm