Menu Procurar

Clipe de fios ajustável

Em stock

Disponível em 2 tipos. Prenda os cabos a um painel utilizando uma fixação de encaixe por pressão que se conecta a um painel de 3 mm. O tipo 1 tem uma fixação anti-rotação para manter a correia no lugar e impedir o movimento.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
5 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Largura interna Diâmetro do furo compatível Altura interna Comprar
0,4499 € - 0,4736 € 18000 Em stock
56.5 mm
6.0 mm
14.5 mm
0,2962 € - 0,3117 € Solicite o prazo de entrega aqui
56.5 mm
6.0 mm
14.5 mm
0,2781 € - 0,2927 € 250 Em stock
56.5 mm
6.0 mm
14.5 mm
0,1083 € - 0,114 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,2781 € - 0,2927 € Solicite o prazo de entrega aqui
56.5 mm
6.0 mm
14.5 mm
Tira de montagem Pressionar dentro de 6.0 mm 14.5 mm 56.5 mm PA

10474877

Intervalo de preços
0,4736 € - 0,4499 €

Níveis de stock
18000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Push In
  • Comprimento da base
    56.5 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    6.0 mm
  • Largura interna
    56.5 mm
Tira de montagem Pressionar dentro de 6.0 mm 14.5 mm 56.5 mm Nylon 6/6

10001721

Intervalo de preços
0,3117 € - 0,2962 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Push In
  • Comprimento da base
    56.5 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    6.0 mm
  • Largura interna
    56.5 mm
Tira de montagem Pressionar dentro de 6.0 mm 14.5 mm 56.5 mm PA

10001714

Intervalo de preços
0,2927 € - 0,2781 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Método de montagem
    Push In
  • Comprimento da base
    56.5 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    6.0 mm
  • Largura interna
    56.5 mm
Tira de montagem 22.0 mm 70.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6

10001707

Intervalo de preços
0,114 € - 0,1083 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
  • Padrão
    UL
  • Padrão
    RMS
Tira de montagem Pressionar dentro de 6.0 mm 14.5 mm 56.5 mm PA

10001738

Intervalo de preços
0,2927 € - 0,2781 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Método de montagem
    Push In
  • Comprimento da base
    56.5 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    6.0 mm
  • Largura interna
    56.5 mm